商品编号 | 6AV6645-7AB14-0AS0 | 6AV6645-7AB14-0AS1 | |
触控笔,细, 用于电阻触摸屏 固定细绳,用于 Mobile Panel 277 10" 和其它电阻 触摸屏 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数 | 触控笔,细,铝 用于电阻触摸屏 带系绳。 更多信息, 数量和内容: 参见技术规范 | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | 细的触控笔,采用电阻技术 | 触控笔,细,铝,采用电阻技术 | |
操作元件 | |||
触摸屏 | |||
● 触摸屏类型操作辅助(电阻式) | 是 | ||
● 触摸屏类型操作辅助(电容式) | 否 | ||
结构/设计 | |||
● 标准 | 是; 适于工业应用 | ||
安装方式/安装 | |||
壁板安装/直接安装 | 是; 借助 40cm 系绳 | 是; 使用 35 cm 长的系绳 | |
标准、许可、证书 | |||
CE 标记 | 否; 无需 CE 标记 | ||
REACH | 是 | ||
资格证明/与 RoHS 一致 | 是 | ||
环境要求 | |||
适于室内使用 | 是 | ||
适于户外使用 | 是 | ||
运行中的环境温度 | |||
● 最小值 | -40 °C | ||
● 最大值 | 80 °C | ||
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最小值 | -40 °C | ||
● 最大值 | 80 °C | ||
相对空气湿度 | |||
● 操作,最大值 | 90 % | ||
机械/材料 | |||
材料 | |||
● 塑料 | 是 | ||
● 铝材 | 是; 笔已阳性处理 | ||
颜色 | 铝色 | ||
螺栓类型 | |||
● 梅花 | 否 | ||
尺寸 | |||
长度 | 125 mm | ||
直径 | 8 mm | ||
供货范围 | |||
供货数量,单位(件) | 5; 包括 10" 移动面板 277 的固定细绳在内 | ||
其他 | |||
商品 | 否 | 是; 触控笔,细,铝,采用电阻技术 | |
制造商名称 | SIEMENS AG | QUERUM products UG | |
制造商地址 | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany | Wirtsstr. 23,85110 Kipfenberg-Böhming,德国 | |
制造商联系方式 | 电子邮箱:querumproducts@web.de | ||
目标设备 | 适用于电阻型触摸屏 | ||
提示: | 连接线的长度约为 35 cm | ||
可用于下列产品 | |||
● 产品 1 | 6av2124-0* | ||
● 产品 2 | 6AV2123-2* | ||
● 产品 3 | 6AV6642-0BD01-3AX0 | ||
● 产品 4 | 6AV6642-0BA01-1AX1 | ||
● 产品 5 | 6AV6642-0BC01-1AX1 | ||
● 产品 6 | 6AV6642-0DC01-1AX0 | ||
● 产品 7 | 6AV6642-0DA01-1AX0 | ||
● 产品 8 | 6AV6545-0DA10-0AX0 | ||
● 产品 9 | 6AV6545-0DB10-0AX0 | ||
● 产品 10 | 6AV6545-0AA15-2AX0 | ||
● 产品 11 | 6AV3637-1PL00-0AX0 | ||
● 产品 12 | 6AV6642-0EA01-3AX0 | ||
● 产品 13 | 6AV6644-0CB01-2AX0 | ||
● 产品 14 | 6AV6643-8AD10-0AA0 | ||
● 产品 15 | 6AV6640-0CA01-0AX0 | ||
● 产品 16 | 6AV6545-0AH10-0AX* | ||
● 产品 17 | 6AV6642-0AA11-0AX* | ||
● 产品 18 | 6AV6640-0CA01-0AX0 | ||
● 产品 19 | 6AV6545-0CC10-0AX0 | ||
● 产品 20 | 6AV2123-2* | ||
● 产品 21 | 6AV2124-0QC13-0AX0 | ||
● 产品 22 | 6AV2124-0GC13-0AX0 | ||
● 产品 23 | 6AV2143-8GB50-0AA0 | ||
● 产品 24 | 6AV2143-8JB50-0AA0 | ||
● 产品 25 | 6AV2143-8MB50-0AA0 | ||
● 产品 26 | 6AV2125-2* | ||
● 产品 27 | 6AV2145-* | ||
● 产品 28 | 6AV6647-* | ||
● 产品 29 | 6AV2124-0UC02-0AX0 | ||
● 产品 30 | 6AV2124-0XC02-0AX0 | ||
上一次修改: | 2024/3/12 |