商品编号 | 6BK1136-6AB00-0BU0 | 6BK1136-6AB01-0BU0 | |
SIMATIC F-TM ServoDrive ST, 用于伺服驱动的 驱动控制器, 电压范围,24 至 48VDC 电源 电源,输出电流 5A, 用于 SIMATIC ET 200SP,含 制动模块,STO 硬接线 | SIMATIC F-TM ServoDrive ST, 用于伺服驱动的 驱动控制器, 电压范围,24 至 48VDC 电源 电源,输出电流 5A, 用于 SIMATIC ET 200SP,含 制动模块,STO 硬接线 | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | F-TM ServoDrive ST | ||
硬件功能状态 | V1.0 | 01 | |
固件版本 | V1.3 | V2.0 | |
● 可更新固件 | 是 | ||
产品说明 | EC 电机控制器 | ||
可用的基本单元 | U0 类基座单元 | ||
产品功能 | |||
● I&M 数据 | 是 | ||
● 时钟同步模式 | 否 | ||
● 4 象限运行 | 是 | ||
● 带编码器的转速控制 | 是 | ||
● 不带编码器的转速控制 | 否 | ||
● 安全功能 | 是; 带有硬连线 STO 的驱动器控制器 | ||
保护功能 | |||
● 欠压保护 | 是 | ||
● 过压保护 | 是 | ||
● 过载保护 | 是 | ||
● 接地保护 | 否 | ||
● 短路保护 | 是 | ||
安装方式/安装 | |||
通风方式 | 对流冷却 | ||
电源电压 | |||
电源规格 | 24 ... 48 V DC,SELV / PELV | ||
允许范围,下限 (DC) | 16.8 V | ||
允许范围,上限 (DC) | 57.6 V | ||
输入电流 | |||
耗用电流,最大值 | 190 mA | ||
接通电流,最大值 | 10 A | 10 A; 40 μs | |
输出电压 / 标题 | |||
额定值,最小值 | 24 V | ||
额定值,最大值 | 48 V | ||
输出电流 | |||
电流输出(额定值) | 5 A | ||
输出电流,最大值 | 10 A | ||
输出频率 | 599 Hz | ||
传感器供电 | |||
输出端数量 | 1 | ||
5 V 传感器供电 | |||
● 5 V | 是 | ||
● 短路保护 | 是 | ||
● 输出电流,最大值 | 150 mA | ||
功率 | |||
直流功耗 | 300 W; 50 V 时 | ||
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 3.5 W | ||
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 1; 消息信号输入 | ||
安全输入端数量 | 1; 用于 STO,非等价(2 针),24 V DC | ||
传感器 | |||
可连接传感器 | |||
● 增量编码器(对称) | 是; 每个通道最大 500 kHz | ||
● 霍尔传感器 | 是 | ||
报警/诊断/状态信息 | |||
报警 | |||
● 诊断报警 | 是 | ||
● 过程报警 | 否 | ||
诊断 | |||
● 电源电压监控 | 是 | ||
● 断线 | 是 | ||
● 短路 | 是 | ||
● 累积故障 | 是 | ||
诊断显示 LED | |||
● RUN LED | 是 | ||
● ERROR LED | 是 | ||
集成功能 | |||
位置收集 | |||
● 增量收集 | 是 | ||
● 绝对收集 | 否 | ||
● 适用于 S7-1500 运动控制 | 是 | ||
电位隔离 | |||
通道的电势分离 | |||
● 在通道和背板总线之间 | 是 | ||
绝缘 | |||
绝缘测试,使用 | 850 V DC,测试类型(在背板总线,直流输入和功能接地之间) | ||
过压类别 | III | ||
污染严重程度 | 2 根据 EN 61800-5-1 | ||
防护等级和防护类别 | |||
防护等级 IP | IP20 | ||
标准、许可、证书 | |||
EMC 标准符合 EN 61800-3 | 是 | ||
适用于驱动结构的标准符合 EN 61800-5-1 | 是 | ||
适用于驱动结构的标准符合 EN 61800-5-2 | 是 | ||
安全运行中可达到的最大安全等级 | |||
● 性能等级符合 ISO 13849-1 | 类别 3,性能等级 d,符合 DIN EN ISO 13849-1:2015 | ||
● SIL 按照 IEC 61508 | 2 | SIL 2 | |
● SIL 符合 DIN EN 61800-5-2 | 2 | SIL 2 | |
环境要求 | |||
存储和运输时的污染等级 | 2 | ||
运行中的环境温度 | |||
● 水平安装,最小值 | -30 °C; 禁止发生冷凝、溅水和结冰以及盐雾和油雾 | ||
● 水平安装,最大值 | 60 °C; 禁止发生冷凝、溅水和结冰以及盐雾和油雾。注意降额! | ||
● 垂直安装,最小值 | -30 °C; 禁止发生冷凝、溅水和结冰以及盐雾和油雾 | ||
● 垂直安装,最大值 | 50 °C; 禁止发生冷凝、溅水和结冰以及盐雾和油雾。注意降额! | ||
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最低存储温度 | -30 °C | ||
● 最高存储温度 | 70 °C | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 最大海拔安装高度 | 3 000 m | ||
导线 | |||
电机电缆长度,屏蔽,最大值 | 10 m | ||
尺寸 | |||
宽度 | 20 mm | ||
高度 | 73 mm | ||
深度 | 58 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 55 g | ||
其他 | |||
制动器类型 | 通过过程映像进行抱闸控制 | ||
制动斩波器 | 是 | ||
上一次修改: | 2024/3/20 |