商品编号 | 6ED1052-2HB08-0BA1 | 6ED1052-2HB08-0BA2 | |
徽标!24RCEO(AC 交流电),逻辑模块, SV/E/A:24V DC/24V AC/继电器, 8 数字输入/4 数字输出,不带显示屏, 内存 400 块, 可模块化扩展,以太网, 集成 Web 服务器,Datalog 数据记录器, 用户自定义网站, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! SOFT 精智版,8.3 以上版本 可运行更早期的项目 所有徽标! 8.3 基本设备 中的云连接 | 徽标!24RCEO(AC), 逻辑模块,SV/输入/输出:DC 24V/24V AC/继电器,8 数字输入/4 数字输出, 不带显示屏,存储器 400 块,可模块化扩展, 以太网,集成网络服务器, 数据记录,用户自定义 网页,标准 microSD 卡,用于 LOGO! SOFT Comfort V8.4 以上版本,可运 行更早期的项目,云 连接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本设备 | ||
安装方式/安装 | |||
安装 | 在帽形轨道 35 mm 上,4 个部件单元宽度 | ||
电源电压 | |||
额定值 (DC) | |||
● DC 24 V | 是 | ||
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | ||
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
额定值 (AC) | |||
● AC 24 V | 是 | ||
电源频率 | |||
● 允许范围,下限 | 47 Hz | ||
● 允许范围,上限 | 63 Hz | ||
时间 | |||
计时器 | |||
● 数量 | 400; 最大 400,视功能而定 | ||
● 备用电源 | 480 h | ||
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 8 | ||
数字输出 | |||
数字输出端数量 | 4; 继电器 | ||
短路保护 | 否; 需要外部保险装置 | ||
继电器输出端 | |||
触点的通断能力 | |||
— 电感负载时的最大值 | 3 A | ||
— 电阻负载时的最大值 | 10 A | ||
EMV | |||
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | |||
● 极限值等级 B 适用于居民区中的应用 | 是; 无线电抗干扰符合 EN55011,极限值等级 B | ||
标准、许可、证书 | |||
CE 标记 | 是 | ||
CSA 许可 | 是 | 否; 已获 UL 认证 | |
UL 许可 | 是 | ||
FM 许可 | 是 | ||
根据 IEC 61131 标准开发 | 是 | ||
符合 VDE 0631 | 是 | ||
船舶建造许可 | 是 | 是; 准备中 | |
环境要求 | |||
运行中的环境温度 | |||
● 最小值 | -20 °C; 无凝露 | ||
● 最大值 | 55 °C | ||
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最小值 | -40 °C | ||
● 最大值 | 70 °C | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 环境温度-气压-安装高度 | 1 080 hPa ... 795 hPa 时 Tmin ... Tmax (-1 000 m ... +2 000 m) | ||
尺寸 | |||
宽度 | 71.5 mm | ||
高度 | 90 mm | ||
深度 | 60 mm | 58 mm | |
上一次修改: | 2024/4/10 |