商品编号 |
6EP1334-7CA00
|
6EP1334-7CA10
|
|
|
|
|
电源 SITOP PSU100P/1AC/DC24V/8A/IP67 |
|
|
SITOP PSU100P IP67 调节型电源 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/8 A |
SITOP PSU100P IP67 稳定电源 输入:120/230 V AC 输出:24 V/8 A DC 输出连接器:M12 L 编码 |
输入处 |
电网的形状 |
单相交流 |
单相交流 |
供电电压 AC 时 |
范围自适应 |
范围自适应 |
供电电压 |
120 V/230 V |
120 V/230 V |
输入电压 1 AC 时 |
85 ... 132 V |
85 ... 132 V |
输入电压 2 AC 时 |
170 ... 264 V |
170 ... 264 V |
超广域输入 |
否 |
否 |
过电压的过载能力 |
内置浪涌抑制器. |
内置浪涌抑制器. |
跨接时间 输出电流额定值中 在电网停电时 最小值 |
40 ms |
40 ms |
工作条件 断电桥接方式 |
Vin = 120/230 V时 |
Vin = 120/230 V时 |
电网频率 |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
电网频率 |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
输入电流 |
|
● 输入电压额定值为 120 V 时 |
3.5 A |
3.5 A |
● 输入电压额定值为 230 V 时 |
1.52 A |
1.52 A |
电流限制 接通电流 25 °C 时 最大值 |
15 A |
15 A |
I2t 值 最大值 |
0.6 A²·s |
0.6 A²·s |
保险丝规格 |
T 6.3 A |
T 6.3 A |
保险丝规格 电源线内 |
建议微型断路器:6A 特性曲线C/B |
建议微型断路器:6A 特性曲线C/B |
输出 |
电压波形 输出端上 |
调节后、零电位直流电压 |
调节后、零电位直流电压 |
输出电压 DC 时 额定值 |
24 V |
24 V |
输出电压 |
|
● 输出端 1 上 DC 时 额定值 |
24 V |
24 V |
|
|
|
可调整输出电压 |
否 |
否 |
相对总公差 电压 |
3 % |
3 % |
相对调节精度 输出电压 |
|
● 输入电压缓慢波动时 |
0.1 % |
0.1 % |
● 欧姆负载缓慢波动时 |
0.2 % |
0.2 % |
剩余波纹度 |
|
● 最大值 |
50 mV |
50 mV |
电压峰段 |
|
● 最大值 |
100 mV |
100 mV |
显示方式 针对正常运行 |
绿色 LED 表示:24 V 正常;LED 红色闪烁表示:“过载/短路” |
绿色 LED 表示:24 V 正常;LED 红色闪烁表示:“过载/短路” |
信号类型 输出端上 |
继电器触点(常开节点,额定值30 V AC/0.5 A; 30 V DC/1 A)表示“24V正常” |
继电器触点(常开节点,额定值30 V AC/0.5 A; 30 V DC/1 A)表示“24V正常” |
输出电压特性 接通时 |
V输出 超调< 3% |
V输出 超调< 3% |
动作延迟时间 最大值 |
1.5 s |
1.5 s |
电压升高时间 输出电压 |
|
● 典型 |
23 ms |
23 ms |
● 最大值 |
100 ms |
100 ms |
输出电流 |
|
● 额定值 |
8 A |
8 A |
● 测量范围 |
0 ... 8 A |
0 ... 8 A |
|
|
|
输出的有效功率 典型 |
206 W |
206 W |
瞬时过载电流 |
|
● 启动期间短路 典型 |
30 A |
30 A |
● 运行期间短路 典型 |
30 A |
30 A |
过电流持续过载时间 |
|
● 启动期间短路 |
50 ms |
50 ms |
● 运行期间短路 |
50 ms |
50 ms |
设备并联 |
是; 需要对称接线 |
是; 需要对称接线 |
并联设备的数量 增加功率 |
2 |
2 |
百分比效率 |
93.6 % |
93.6 % |
损耗功率 [W] |
|
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 |
13.1 W |
13.1 W |
控制 |
相对调节精度 输出电压 输入电压快速波动 +/- 15 % 典型 |
0.2 % |
0.2 % |
相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 50/100/50 % 典型 |
1 % |
1 % |
调节时间 |
|
● 最大值 |
2 ms |
2 ms |
保护和监控 |
防过压保护器规格 |
< 29 V |
< 29 V |
输出的特性 短路保护 |
是 |
是 |
短路保护规格 |
电子锁闭,自动重启 |
电子锁闭,自动重启 |
● 典型 |
9 A |
9 A |
持续短路电流 有效值 |
|
● 最大值 |
9 A |
9 A |
● 典型 |
8 A |
8 A |
显示方式 适用于过载和短路 |
LED 红色闪烁表示“过载/短路” |
LED 红色闪烁表示“过载/短路” |
安全 |
电位隔离 入口与出口之间 |
是 |
是 |
电位隔离 |
符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
设备保护等级 |
Class I |
Class I |
泄漏电流 |
|
● 最大值 |
3.5 mA |
3.5 mA |
● 典型 |
1 mA |
1 mA |
防护等级 IP |
IP67, enclosure type 5 indoor |
IP67, enclosure type 5 indoor |
标准 |
|
● 适用于干扰发射 |
EN 55022 Class B |
EN 55022 Class B |
● 适用于电网谐波限制 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● 适用于抗干扰性 |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
标准,规格,许可 |
资格证明 |
|
● CE标识 |
是 |
是 |
● UL 许可证 |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● CSA许可证 |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● EAC 许可 |
是 |
是 |
● NEC 级别 2 |
否 |
否 |
认证类型 |
|
● CB 证书 |
否 |
否 |
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时 |
800 000 h |
800 000 h |
标准,规格,许可 危险环境 |
资格证明 |
|
● IECEx |
否 |
否 |
● ATEX |
否 |
否 |
● ULhazloc 许可 |
否 |
否 |
● cCSAus,等级 1,分区 2 |
否 |
否 |
● FM 许可 |
否 |
否 |
标准,规格,许可 船级社认证 |
造船许可 |
否 |
否 |
船级社 |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
否 |
否 |
● Bureau Veritas (BV) |
否 |
否 |
● Det Norske Veritas (DNV) |
否 |
否 |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
否 |
否 |
环境条件 |
环境温度 |
|
● 运行期间 |
-25 ... +60 °C; 自然对流 |
-25 ... +60 °C; 自然对流 |
● 运输期间 |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● 存放期间 |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
气候级 符合 IEC 60721 |
无阳光直射时 3K6 |
无阳光直射时 3K6 |
连接技术 |
电气连接规格 |
螺栓连接 |
螺栓连接 |
● 在输入端 |
L1, N, PE: 插接式端子 7/8" (反面 参看 "Operating Instructions(compact)") |
L1, N, PE: 插接式端子 7/8" (反面 参看 "Operating Instructions(compact)") |
● 输出端上 |
+, -: 插接式端子 7/8" (反面 参看 "Operating Instructions (compact)") |
+, -: 插接式端子 M12-L coded (反面 参看 "OperatingInstructions(compact)") |
● 用于辅助触点 |
报警信号:4 针 M12 插入式连接器 |
报警信号:4 针 M12 插入式连接器 |
输入端可拆装的端子 |
是 |
是 |
输出端可拆装的端子 |
是 |
是 |
机械参数 |
宽度 × 高度 × 深度 外壳的 |
120 × 181 × 60.5 mm |
120 × 181 × 60.5 mm |
安装宽度 × 安装高度 |
120 mm |
120 mm |
须遵守间距 |
|
● 上 |
50 mm |
50 mm |
● 下 |
0 mm |
0 mm |
● 左 |
0 mm |
0 mm |
● 右 |
0 mm |
0 mm |
紧固类型 |
墙面安装 |
墙面安装 |
● DIN 导轨安装 |
否 |
否 |
● S7 异型导轨安装 |
否 |
否 |
● 墙壁安装 |
是 |
是 |
可顺序排列的壳体 |
是 |
是 |
净重 |
1.3 kg |
1.3 kg |
更多信息 网络链接 |
网络链接 |
|
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● 至网页:工业通信 |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● 至网页: CAx 下载管理器 |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
附加信息 |
其他说明 |
在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
安全提示 |
安全提示 |
西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) |
西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
|
认可 证书 |
Manufacturer Declaration
|
|
是
|
是
|
Declaration of Conformity
|
|
是
|
是
|
EU declaration of conformity |
|
是
|
是
|