商品编号 |
6EP1437-3BA10
|
6EP3437-8SB00-0AY0
|
|
|
|
|
电源 SITOP PSU8200/3AC/DC24V/40A |
电源 SITOP PSU8200/3AC/DC24V/40A |
|
*** 备件 **** SITOP PSU8200 24 V/40 A 稳压电源 输入:3 AC 400-500 V 输出:24 V DC/40 A 后继者:6EP3437-8SB00-0AY0 |
SITOP PSU8200 24 V/40 A 稳定电源 输入:3 AC 400-500 V 输出:24 V DC/40 A *EX 批准不 可用* |
输入处 |
电网的形状 |
三相交流 |
三相交流 |
供电电压 AC 时 最小额定值 |
供电电压 AC 时 最大额定值 |
|
400 ... 500 V |
400 ... 500 V |
供电电压 AC 时 初始值 |
供电电压 AC 时 终值 |
|
320 ... 575 V |
320 ... 575 V |
超广域输入 |
是 |
是 |
跨接时间 输出电流额定值中 在电网停电时 最小值 |
15 ms |
10 ms |
工作条件 断电桥接方式 |
Vin = 400 V时 |
Vin = 400 V时 |
电网频率 |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
|
47 ... 63 Hz |
45 ... 65 Hz |
输入电流 |
|
● 输入电压额定值为 400 V 时 |
2.6 A |
2.1 A |
● 输入电压额定值为 500 V 时 |
2.1 A |
1.7 A |
电流限制 接通电流 25 °C 时 最大值 |
56 A |
13 A |
I2t 值 最大值 |
2.24 A²·s |
2.24 A²·s |
保险丝规格 |
无 |
无 |
保险丝规格 电源线内 |
要求:3极微型断路器 10 ... 16 A 特性曲线C或断路器 3RV2011-1DA10 (设置3A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
要求:3极微型断路器 10 ... 16 A 特性曲线C或断路器 3RV2011-1DA10 (设置3A)或 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
输出 |
电压波形 输出端上 |
调节后、零电位直流电压 |
调节后、零电位直流电压 |
输出电压 DC 时 额定值 |
24 V |
24 V |
输出电压 |
|
● 输出端 1 上 DC 时 额定值 |
24 V |
24 V |
可调整输出电压 |
是; 通过电位器 |
是; 通过电位器 |
可调节的输出电压 初始值 |
24 V |
24 V |
可调节的输出电压 终值 |
28.8 V; 最大960 W |
28 V; 最大960 W |
相对总公差 电压 |
3 % |
3 % |
相对调节精度 输出电压 |
|
● 输入电压缓慢波动时 |
0.1 % |
0.1 % |
● 欧姆负载缓慢波动时 |
0.2 % |
0.2 % |
剩余波纹度 |
|
● 最大值 |
100 mV |
100 mV |
电压峰段 |
|
● 最大值 |
200 mV |
240 mV |
显示方式 针对正常运行 |
24 V 的绿色 LED 正常 |
24 V 的绿色 LED 正常 |
信号类型 输出端上 |
继电器触点(常开节点,额定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常” |
继电器触点(常开节点,额定值60 V DC / 0.3 A)表示“24V正常” |
输出电压特性 接通时 |
V输出无超调(软启动) |
最小超调 (< 2 %) |
动作延迟时间 最大值 |
2.5 s |
0.1 s |
电压升高时间 输出电压 |
|
● 最大值 |
500 ms |
100 ms |
输出电流 |
|
● 额定值 |
40 A |
40 A |
● 测量范围 |
0 ... 40 A; +60 ... +70 °C: 降额使用 3.75%/K |
0 ... 40 A; +60 ... +70 °C: 降额使用 4%/K |
输出的有效功率 典型 |
960 W |
960 W |
瞬时过载电流 |
|
● 运行期间短路 典型 |
120 A |
120 A |
过电流持续过载时间 |
|
● 运行期间短路 |
25 ms |
25 ms |
恒定的过载电流 |
|
● 启动期间短路 典型 |
44 A |
44 A |
设备并联 |
是; 输出特性可变 |
是; 输出特性可变 |
并联设备的数量 增加功率 |
2 |
2 |
百分比效率 |
92 % |
94 % |
损耗功率 [W] |
|
● 输出电压额定值时 输出电流额定值中 典型 |
83 W |
66 W |
● 空转时 最大值 |
|
4 W |
控制 |
相对调节精度 输出电压 输入电压快速波动 +/- 15 % 典型 |
1 % |
1 % |
相对调节精度 输出电压 欧姆负载阶跃时 50/100/50 % 典型 |
3 % |
3 % |
调节时间 |
|
● 最大值 |
10 ms |
10 ms |
保护和监控 |
防过压保护器规格 |
< 35 V |
< 31.8 V |
输出的特性 短路保护 |
是 |
是 |
短路保护规格 |
两者选一,恒流特性约 44 A 或锁闭关机 |
两者选一,恒流特性约 44 A 或锁闭关机 |
|
|
● 电流限制动作值 典型 |
44 A |
44 A |
过电流过载能力 |
|
● 正常运行时 |
过载150%额定电流输出 , 5s/min |
过载150%额定电流输出 , 5s/min |
持续短路电流 有效值 |
|
● 典型 |
44 A |
50 A |
显示方式 适用于过载和短路 |
黄色LED指示“过载”,红色LED指示“闭锁关机“ |
黄色LED指示“过载”,红色LED指示“闭锁关机“ |
安全 |
电位隔离 入口与出口之间 |
是 |
是 |
电位隔离 |
符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
设备保护等级 |
Class I |
Class I |
泄漏电流 |
|
● 最大值 |
3.5 mA |
1 mA |
● 典型 |
|
0.6 mA |
防护等级 IP |
IP20 |
IP20 |
标准 |
|
● 适用于干扰发射 |
EN 55022 Class B |
EN 55022 Class B |
● 适用于电网谐波限制 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● 适用于抗干扰性 |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
标准,规格,许可 |
资格证明 |
|
● CE标识 |
是 |
是 |
● UL 许可证 |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● CSA许可证 |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
是; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), 文件 E197259; cCSAus(CSAC22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● EAC 许可 |
是 |
是 |
● 法规符合性标志 (RCM) |
是 |
是 |
● NEC 级别 2 |
否 |
否 |
● SEMI F47 |
是 |
是 |
认证类型 |
|
● BIS |
|
是; R-41183539 |
● CB 证书 |
是 |
是 |
平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时 |
885 739 h |
517 015 h |
标准,规格,许可 危险环境 |
资格证明 |
|
● IECEx |
否 |
否 |
● ATEX |
否 |
否 |
● ULhazloc 许可 |
否 |
否 |
● cCSAus,等级 1,分区 2 |
否 |
否 |
● FM 许可 |
否 |
否 |
标准,规格,许可 船级社认证 |
造船许可 |
是 |
是 |
船级社 |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
是 |
是 |
● Bureau Veritas (BV) |
否 |
否 |
● Det Norske Veritas (DNV) |
是 |
是 |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
否 |
否 |
标准,规格,许可 环保产品声明 |
环保产品声明 |
|
是 |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] |
|
● 总计 |
|
2 118.7 kg |
● 制造期间 |
|
52 kg |
● 运行期间 |
|
2 065.2 kg |
● 使用寿命终止后 |
|
0.74 kg |
环境条件 |
环境温度 |
|
● 运行期间 |
-25 ... +70 °C; 在自然对流情况下;已在高于 -40 °C 的环境下进行了启动测试 额定电压 |
-25 ... +70 °C; 在自然对流情况下 |
● 运输期间 |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● 存放期间 |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
气候级 符合 IEC 60721 |
气候类型为 3K3,5 … 95% 无冷凝 |
气候类型为 3K3,5 … 95% 无冷凝 |
连接技术 |
电气连接规格 |
螺栓连接 |
螺栓连接 |
● 在输入端 |
L1, L2, L3, PE: 每 0.2 ... 4 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
L1, L2, L3, PE: 每 0.5 ... 4 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
● 输出端上 |
+, -: 每 0.33 ...10 mm² 2个螺钉型端子 |
+: 每 0.5 ... 16 mm² 2个螺钉型端子 ; -: 每 0.5 ... 16 mm² 3个螺钉型端子 |
● 用于辅助触点 |
13, 14 (告警信号): 每 0.14 ... 1.5 mm² 1个螺钉型端子 |
13, 14 (告警信号), 15, 16 (Remote): 每 0.05 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 |
机械参数 |
宽度 × 高度 × 深度 外壳的 |
150 × 125 × 150 mm |
135 × 145 × 150 mm |
安装宽度 × 安装高度 |
150 × 225 mm |
135 × 225 mm |
须遵守间距 |
|
● 上 |
50 mm |
40 mm |
● 下 |
50 mm |
40 mm |
● 左 |
0 mm |
0 mm |
● 右 |
0 mm |
0 mm |
紧固类型 |
安装在 DIN导轨 EN 60715 35x15 |
安装在 DIN导轨 EN 60715 35x15 |
● DIN 导轨安装 |
是 |
是 |
● S7 异型导轨安装 |
否 |
否 |
● 墙壁安装 |
否 |
否 |
可顺序排列的壳体 |
是 |
是 |
净重 |
3.4 kg |
3.3 kg |
附件 |
电气附件 |
缓冲模块 |
缓冲模块 |
机械附件 |
设备标识标签 20 mm × 7 mm,钛灰色 3RT2900-1SB20 |
设备标识标签 20 mm × 7 mm,钛灰色 3RT2900-1SB20 |
更多信息 网络链接 |
网络链接 |
|
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● 至网页:工业通信 |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● 至网页: CAx 下载管理器 |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
附加信息 |
其他说明 |
在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
安全提示 |
安全提示 |
Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问 https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) |
Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问 https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) |
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
认可 证书 |
CB Certificate |
|
是
|
是
|
Manufacturer Declaration
|
|
是
|
是
|
Declaration of Conformity
|
|
是
|
是
|
UK Declaration of Conformity
|
|
是
|
是
|
UL
|
|
是
|
是
|
RCM
|
|
是
|
是
|
ATEX |
|
是
|
是
|
CSA
|
|
是
|
是
|
CCC-Ex
|
|
是
|
是
|
ABS (American Bureau of Shipping)
|
|
是
|
是
|
DNV (Det Norske Veritas) |
|
是
|
是
|