商品编号 | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 6ES7136-6BA01-0CA0 | |
SIMATIC DP,电子模块 针对 ET 200SP,F-DI 8x 24VDC HF, 15mm 结构宽度, 至 PL E(ISO 13849-1)/ SIL3(IEC 61508) | SIMATIC DP,电子模块 针对 ET 200SP,F-DI 8x 24VDC HF, 15mm 结构宽度, 至 PLe (ISO 13849-1)/ SIL3(IEC 61508) | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | F-DI 8x24VDC HF | ||
固件版本 | |||
● 可更新固件 | 是 | ||
可用的基本单元 | BU 类型 A0 | ||
模块特有彩色标牌板的颜色代码 | CC01 | ||
产品功能 | |||
● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | ||
附带程序包的 | |||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V12 | SIMATIC Safety V17 及以上版本,带 HSP 0360 | |
● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 | V5.5 SP3 / - | 为 6ES7136-6BA00-0CA0 | |
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | V2.31 | GSDML V2.35 | |
运行中的 CiR 配置 | |||
可在 RUN 模式下更改参数分配 | 否 | ||
电源电压 | |||
额定值 (DC) | 24 V | ||
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
反极性保护 | 是 | ||
电源符合 NEC Class 2 要求 | 否 | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 75 mA; 无负载 | ||
耗用电流,最大值 | 21 mA; 来自背板总线 | 40 mA; 无负载 | |
传感器供电 | |||
输出端数量 | 8 | ||
短路保护 | 是; 电子的(响应阈 0.7 A 至 1.8 A) | ||
输出电流 | |||
● 最高可达 60 ℃,最大值 | 0.3 A | ||
24 V 传感器供电 | |||
● 24 V | 是; 最小值 L+ (-1.5 V) | ||
● 短路保护 | 是 | 是; 电子的(响应阈 0.7 A 至 1.8 A) | |
● 输出电流,最大值 | 800 mA; 所有编码器的总电流 | ||
● 每条通道的最大输出电流 | 300 mA | ||
● 每个模块的最大输出电流 | 800 mA; 所有编码器的总电流 | ||
功率 | |||
来自背板总线的功率输出 | 70 mW | ||
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 4 W | 2 W | |
地址范围 | |||
每个模块的地址空间 | |||
● 输入端 | 6 byte | 7 byte; S7-300/400F CPU,6 字节 | |
● 输出端 | 4 byte | 5 byte; S7-300/400F CPU,4 字节 | |
硬件扩展 | |||
自动编码 | 是 | ||
● 电子编码键类型 F | 是 | ||
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 8 | ||
源型输入/漏性输入 | 是; P 读取 | ||
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 | 是 | ||
输入电压 | |||
● 额定值 (DC) | 24 V | ||
● 对于信号“0” | -30 至 +5 V | ||
● 对于信号“1” | +15 至 +30 V | ||
输入电流 | |||
● 对于信号“1”,典型值 | 3.7 mA | ||
输入延迟(输入电压为额定值时) | |||
对于标准输入端 | |||
— 可参数化 | 是 | ||
— 从“0”到“1”时,最小值 | 0.4 ms | ||
— 从“0”到“1”时,最大值 | 20 ms | ||
— 从“1”到“0”时,最小值 | 0.4 ms | ||
— 从“1”到“0”时,最大值 | 20 ms | ||
用于技术功能 | |||
— 可参数化 | 否 | ||
导线长度 | |||
● 屏蔽,最大值 | 1 000 m | ||
● 未屏蔽,最大值 | 500 m | ||
报警/诊断/状态信息 | |||
诊断功能 | 是 | ||
报警 | |||
● 诊断报警 | 是 | ||
● 过程报警 | 否 | ||
诊断显示 LED | |||
● RUN LED | 是; 绿色 LED | ||
● ERROR LED | 是; 红色 LED | ||
● 电源电压监控 (PWR-LED) | 是; 绿色 PWR-LED | ||
● 通道状态显示 | 是; 绿色 LED | ||
● 用于通道诊断 | 是; 红色 LED | ||
● 用于模块诊断 | 是; 绿色 / 红色 DIAG-LED | ||
电位隔离 | |||
通道的电势分离 | |||
● 在通道之间 | 否 | ||
● 在通道和背板总线之间 | 是 | ||
● 在通道和电子元件电源电压之间 | 否 | ||
绝缘 | |||
绝缘测试,使用 | 707 V DC(测试类型) | ||
标准、许可、证书 | |||
适用于安全功能 | 是 | ||
安全运行中可达到的最大安全等级 | |||
● 性能等级符合 ISO 13849-1 | PLe | ||
● 类别符合 ISO 13849-1 | 4 类线 | ||
● SIL 按照 IEC 61508 | SIL 3 | ||
故障概率(使用时间为 20 年,维修时间为 100 小时) | |||
— Low demand mode:平均失效概率 (PFDavg) 符合 SIL3 | < 2.00E-05 | ||
— High demand/continous mode:每小时故障概率 (PFH) 符合 SIL3 | < 1.00E-09 1/h | ||
环境要求 | |||
运行中的环境温度 | |||
● 水平安装,最小值 | 0 °C | ||
● 水平安装,最大值 | 60 °C | ||
● 垂直安装,最小值 | 0 °C | ||
● 垂直安装,最大值 | 50 °C | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 最大海拔安装高度 | 4 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册 | 4 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见系统手册 ET 200SP | |
尺寸 | |||
宽度 | 15 mm | ||
高度 | 73 mm | ||
深度 | 58 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 49 g | 29 g | |
上一次修改: | 2023/8/16 |