商品编号 | 6ES7137-6AA00-0BA0 | 6ES7137-6AA01-0BA0 | |
SIMATIC ET 200SP, CM PTP 通信模块 用于串行连接 RS-422,RS-485 和 RS-232, 空闲端口,3964(R),USS, MODBUS RTU 主站,从站, 115200 kBit/s | SIMATIC ET 200SP, CM PTP 通信模块 用于串行连接 RS-422,RS-485 和 RS-232, 空闲端口,3964(R),USS, MODBUS RTU 主机,从站, 最大 250 kBit/s, 适合用于 A0 类型的基座单元, 包装数量:1 件 | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | CM PtP | ||
固件版本 | |||
● 可更新固件 | 是 | ||
可用的基本单元 | BU 类型 A0 | ||
产品功能 | |||
● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | ||
附带程序包的 | |||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V12 / V12 | STEP 7 V17 及以上版本 | |
● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 | V5.5 SP2,带 GSD 文件 | 通过 GSD,V5.6 HF4 及以上版本 | |
● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | GSD,修订版 5 以上 | ||
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | GSDML V2.3 | GSDML V2.34 | |
电源电压 | |||
额定值 (DC) | 24 V | ||
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | ||
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
反极性保护 | 是 | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 29 mA | 31 mA | |
耗用电流,最大值 | 35 mA | ||
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 0.7 W | ||
地址范围 | |||
每个模块的地址空间 | |||
● 输入端 | 8 byte | 8 byte; 高性能模式:32 字节 | |
● 输出端 | 0 byte; 高性能模式:32 字节 | ||
硬件扩展 | |||
自动编码 | 是 | ||
● 机械编码键 | 是 | ||
● 机械编码键的类型 | 类型 D | ||
1. 接口 | |||
物理接口 | |||
● RS 485 | 是 | ||
● RS 422 | 是 | ||
● RS 232 | 是 | ||
● 接口规格 | Push-In 端子 | ||
物理接口 | |||
RS 232 | |||
● 传输速率,最大值 | 115.2 kbit/s | ||
● 导线长度,最大值 | 15 m | ||
● RS 232 伴随信号 | RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD | ||
RS 485 | |||
● 传输速率,最大值 | 115.2 kbit/s | 250 kbit/s | |
● 导线长度,最大值 | 1 200 m | 1 200 m; 100 至 1200 m,取决于传输速度 | |
RS 422 | |||
● 传输速率,最大值 | 115.2 kbit/s | ||
● 导线长度,最大值 | 1 200 m | ||
● 四线全双工连接 | 是 | ||
● 四线多点连接 | 是 | ||
协议 | |||
集成协议 | |||
自由端口 | |||
— 报文长度,最大值 | 2 kbyte | 2 kbyte; 高性能模式:接收数据最大 24 字节,发送数据最大 30 字节 | |
— 每个字符的位数 | 7 或 8 | ||
— 停止位数量 | 1 或 2 位 | ||
— 奇偶校验 | 无、偶数、奇数、始终为 1、始终为 0、任意 | ||
3964 (R) | |||
— 报文长度,最大值 | 2 kbyte | 2 kbyte; 高性能模式:接收数据最大 24 字节,发送数据最大 30 字节 | |
— 每个字符的位数 | 7 或 8 | ||
— 停止位数量 | 1 或 2 位 | ||
— 奇偶校验 | 无、偶数、奇数、始终为 1、始终为 0、任意 | ||
Modbus RTU 主站 | |||
— 地址范围 | 1 至 247,扩展 1 至 65,535 | ||
— 从站数量,最大值 | 32 | ||
Modbus RTU 从站 | |||
— 地址范围 | 1 至 247,扩展 1 至 65,535 | ||
报文缓冲器 | |||
● 报文的缓冲存储器 | 4 kbyte | ||
● 可缓冲报文的数量 | 255 | ||
报警/诊断/状态信息 | |||
诊断功能 | 是 | ||
报警 | |||
● 诊断报警 | 是 | ||
● 过程报警 | 否 | ||
诊断 | |||
● 断线 | 是 | ||
诊断显示 LED | |||
● 电源电压监控 (PWR-LED) | 是; 绿色 PWR-LED | ||
● 用于模块诊断 | 是; 绿色 / 红色 DIAG-LED | ||
● 接收 RxD | 是; 绿色 LED | ||
● 发送 TxD | 是; 绿色 LED | ||
电位隔离 | |||
在背板总线和接口之间 | 是 | ||
绝缘 | |||
绝缘测试,使用 | 707 V DC(测试类型) | ||
环境要求 | |||
运行中的环境温度 | |||
● 水平安装,最小值 | -30 °C; FS03 以上版本 | -30 °C | |
● 水平安装,最大值 | 60 °C | ||
● 垂直安装,最小值 | -30 °C; FS03 以上版本 | -30 °C | |
● 垂直安装,最大值 | 50 °C | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 最大海拔安装高度 | 2 000 m; 根据需要:安装高度高于 2000 m | 5 000 m | |
分布式运行 | |||
在 SIMATIC S7-300 | 是 | ||
在 SIMATIC S7-400 | 是 | ||
在 SIMATIC S7-1200 | 是 | ||
在 SIMATIC S7-1500 | 是 | ||
在标准 PROFINET 控制器 | 是 | ||
尺寸 | |||
宽度 | 15 mm | ||
高度 | 73 mm | ||
深度 | 58 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 30 g | ||
上一次修改: | 2024/3/12 |