商品编号 6ES7138-6BA00-0BA0 6ES7138-6BA01-0BA0
*** 备件 *** SIMATIC ET 200SP,TM POSINPUT 1 计数和 位置解码器模块 用于 RS-422 增量编码器 或 SSI 绝对值编码器, 2DI,2DQ SIMATIC ET 200SP,TM Posinput 1 计数和 位置解码器模块 用于 RS-422 增量编码器 或 SSI 绝对值编码器, 2DI,2DQ 适合用于 A0 类型的基座单元, 包装数量:1 件
一般信息
产品类型标志 TM PosInput 1
固件版本 V1.3 V2.0
● 可更新固件
可用的基本单元 BU 类型 A0
模块特有彩色标牌板的颜色代码 CC00
产品功能
● I&M 数据 是; I&M0 至 I&M3
● 时钟同步模式
附带程序包的
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 V13 (FW V1.0)、V14 (V1.2)、V15 (FW V1.3) / V13 (FW V1.0)、V14 SP1 (V1.2) STEP 7 V16 及以上版本
● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 V5.5 SP3 以上,仅至固件版本 V1.2 V5.6(使用前一版本 *6BA00*)
● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 GSD,修订版 5
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 GSDML V2.3 GSDML V2.34
电源电压
额定值 (DC) 24 V
负载电压 L+
● 额定值 (DC) 24 V
● 允许范围,下限 (DC) 19.2 V
● 允许范围,上限 (DC) 28.8 V
● 反极性保护
输入电流
耗用电流,最大值 75 mA; 无负载
传感器供电
输出端数量 1 2
5 V 传感器供电
● 5 V
● 短路保护 是; 电子/热学
● 输出电流,最大值 300 mA; 所有编码器的总电流
24 V 传感器供电
● 24 V 是; L+ (-0.8 V)
● 短路保护 是; 电子/热学
● 输出电流,最大值 300 mA 300 mA; 所有编码器的总电流
功率损失
功率损失,典型值 1.9 W 1.5 W
地址范围
每个模块的地址空间
● 输入端 16 byte; 4 字节,快速模式时
● 输出端 12 byte; 4 字节,运动控制时;0 字节,快速模式时
硬件扩展
自动编码
● 机械编码键
● 机械编码键的类型 类型 B
数字输入
数字输入端数量 2
可编程的数字输入端
输入特性符合 IEC 61131,类型 3
数字输入端功能,可设置参数
● Tor 启动/停止 是; 仅在使用脉冲编码器和增量编码器时
● 捕获
● 同步 是; 仅在使用脉冲编码器和增量编码器时
● 未指定的数字输入端
输入电压
● 额定值 (DC) 24 V
● 对于信号“0” -5 ... +5 V
● 对于信号“1” +11 至 +30V
● 输入端允许的电压,最小值 -30 V; 持续 -5 V,短时 -30 V 反极性保护
● 输入端允许的电压,最大值 30 V
输入电流
● 对于信号“1”,典型值 2.5 mA
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于标准输入端
— 可参数化 是; 无 / 0.05 / 0.1 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 12.8 / 20 ms
— 从“0”到“1”时,最小值 6 µs; 设置参数时“无”
— 从“1”到“0”时,最小值 6 µs; 设置参数时“无”
用于技术功能
— 可参数化
导线长度
● 屏蔽,最大值 1 000 m
● 未屏蔽,最大值 600 m
数字输出
数字输出类型 晶体管
数字输出端数量 2
可编程的数字输出端
短路保护 是; 电子/热学
● 响应阈,典型值 1 A
感应式关闭电压的限制 L+ (-33 V) L+ (-53 V)
控制数字输入
数字输出端功能,可设置参数
● 比较值转换
● 未指定的数字输出端
输出端的通断能力
● 电阻负载时的最大值 0.5 A; 每个数字输出端
● 照明负载时的最大值 5 W
负载电阻范围
● 下限 48 Ω
● 上限 12 kΩ
输出电压
● 对于信号 “1”,最小值 23.2 V; L+ (-0.8 V)
输出电流
● 对于信号“1”的额定值 0.5 A; 每个数字输出端
● 针对信号“1”的允许范围,最大值 0.6 A; 每个数字输出端
● 针对信号“1”的最小负载电流 2 mA
● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 0.5 mA
电阻负载时的输出延迟
● 从 “0” 到“1”,最大值 50 µs
● 从 ”1” 到“0”,最大值 50 µs
开关频率
● 电阻负载时的最大值 10 kHz
● 电感负载时的最大值 0.5 Hz; 根据 IEC 60947-5-1,DC-13;注意降额曲线
● 照明负载时的最大值 10 Hz
输出端的总电流
● 每个模块的最大电流 1 A
导线长度
● 屏蔽,最大值 1 000 m
● 未屏蔽,最大值 600 m
传感器
传感器信号,增量编码器(对称)
● 输入电压 RS 422
● 输入频率,最大值 1 MHz
● 计数频率,最大值 4 MHz; 四倍分析时
● 屏蔽导线长度,最大值 32 m; 在 1 MHz 时
● 信号滤波器,可设置参数
● 带有 A/B 轨迹的增量编码器,90° 相移
● 带有 A/B 轨迹的增量编码器,90° 相移和零轨迹
● 脉冲编码器
● 具有方向的脉冲编码器
● 每个计数方向具有正信号的脉冲编码器
传感器信号,增量编码器(非对称)
● 输入电压 5 V TTL(仅推挽开关编码器)
● 输入频率,最大值 1 MHz
● 计数频率,最大值 4 MHz; 四倍分析时
● 信号滤波器,可设置参数
● 带有 A/B 轨迹的增量编码器,90° 相移
● 带有 A/B 轨迹的增量编码器,90° 相移和零轨迹
● 脉冲编码器
● 具有方向的脉冲编码器
● 每个计数方向具有正信号的脉冲编码器
传感器信号,绝对编码器 (SSI)
● 输入信号 符合 RS 422
● 报文长度,可参数化设置 10 ... 40 位
● 脉冲重复频率,最大值 2 MHz; 125 kHz、250 kHz、500 kHz、1 MHz、1.5 MHz 或者 2 MHz
● 二进制码
● 格雷码
● 屏蔽导线长度,最大值 320 m; 电缆长度,RS-422 SSI 绝对传感器,西门子型号 6FX2001-5,24 V 供电: 125 kHz,320 米屏蔽,最大值;250 kHz,160 米屏蔽,最大值;500 kHz,60 米屏蔽,最大值;1 MHz,20 米屏蔽,最大值;1.5 MHz,10 米屏蔽,最大值;2 MHz,8 米屏蔽,最大值
● 奇偶校验位,可设置参数
● 单稳态触发器时间 16、32、48、64 µs 且自动
● 多匝
● 单匝
物理接口
● TTL 5V 是; 仅推挽开关编码器
● RS 422
报警/诊断/状态信息
可接入替代值 是; 可参数化
报警
● 诊断报警
● 过程报警
诊断
● 电源电压监控
● 断线
● 短路
● 增量式编码器中 A/B 转换错误
● SSI 编码器报文错误
● 累积故障
诊断显示 LED
● 电源电压监控 (PWR-LED) 是; 绿色 PWR-LED
● 通道状态显示 是; 绿色 LED
● 用于模块诊断 是; 绿色 / 红色 DIAG-LED
● 正向计数状态显示(绿色)
● 反向计数状态显示(绿色)
集成功能
计数器
● 计数器数量 1
● 计数频率,最大值 4 MHz; 四倍分析时
快速模式
计数功能
● 可以与 TO 高速计数器一起使用 是; 仅在使用脉冲编码器和增量编码器时
● 循环计数
● 可对计数器特性进行参数设置
● 数字输入端上的硬件 Tor
● 软件 Tor
● 事件控制停止
● 通过数字输入端同步
● 计数范围,可设置参数
比较仪
— 比较仪数量 2
— 方向性
— 可从用户程序中更改
位置收集
● 增量收集
● 绝对收集
● 适用于 S7-1500 运动控制
测量功能
● 测量时间,可设置参数
● 动态测量时间调整
● 阈值数量,可设置参数 2
测量范围
— 频率测量,最小值 0.04 Hz
— 频率测量,最大值 4 MHz
— 周期持续时间测量,最小值 0.25 µs
— 周期持续时间测量,最大值 25 s
精度
— 频率测量 100 ppm;与测量周期和信号分析有关
— 周期持续时间测量 100 ppm;与测量周期和信号分析有关
— 测速 100 ppm;与测量周期和信号分析有关
电位隔离
通道的电势分离
● 在通道和背板总线之间
绝缘
绝缘测试,使用 707 V DC(测试类型)
标准、许可、证书
适用于安全功能
环境要求
运行中的环境温度
● 水平安装,最小值 -30 °C
● 水平安装,最大值 60 °C; 注意降额
● 垂直安装,最小值 -30 °C
● 垂直安装,最大值 50 °C; 注意降额
● 悬挂装入位置,最小值 -30 °C
● 悬挂装入位置,最大值 50 °C; 注意降额
● 平放装入位置,最小值 -30 °C
● 平放装入位置,最大值 50 °C; 注意降额
参考海平面的运行高度
● 最大海拔安装高度 2 000 m; 根据需要:安装高度高于 2000 m 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册
分布式运行
在 SIMATIC S7-300
在 SIMATIC S7-400
在 SIMATIC S7-1200
在 SIMATIC S7-1500
在标准 PROFIBUS 主站
在标准 PROFINET 控制器
尺寸
宽度 15 mm
高度 73 mm
深度 58 mm
重量
重量,约 45 g
上一次修改: 2023/8/7