商品编号 6ES7148-6JD00-0AB0 6ES7148-6JG00-0BB0
***备件*** SIMATIC DP,ET 200eco PN, IO-Link 主站, 4IO-L,4xM12, 防护等级 IP67 SIMATIC ET 200eco PN, CM 8x IO-Link + DI 4x 24V DC, M12-L,8x M12, 4x Class A + 接口 4x Class B 接口, 通道诊断, 共享设备 带 2 个控制器, 优先启动, MRP,S2 冗余,I&M0...3, MultiFeldbus,PN IO, 以太网 IP,Modbus TCP, 防护等级 IP67 / IP69K
一般信息
硬件功能状态 FS05
固件版本
● 可更新固件
制造商标记 (VendorID) 002AH
设备标记 (DeviceID) 0306H
制造商代码根据 ODVA (VendorID) 04E3H
设备标识根据 ODVA (ProductCode) 0FA9H
产品功能
● I&M 数据 是; I&M0 至 I&M3,I&M5
● 时钟同步模式
● IRT
● 按优先级启动
附带程序包的
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 STEP 7 V17 及以上版本,带 HSP 0363
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 GSDML V2.3.x
● 多现场总线组态工具 (MFCT) 自 V1.3 SP1 起
运行模式
● IO-Link
● DI
● DQ 是; 最大 100 mA
● MSI
● MSO
电源电压
额定值 (DC) 24 V
反极性保护
电源符合 NEC Class 2 要求
负载电压 1L+
● 额定值 (DC) 24 V
● 允许范围,下限 (DC) 20.4 V
● 允许范围,上限 (DC) 28.8 V
● 反极性保护 是; 防止损毁
负载电压 2L+
● 额定值 (DC) 24 V
● 允许范围,下限 (DC) 20.4 V
● 允许范围,上限 (DC) 28.8 V
● 反极性保护 是; 防止损坏:增加负载 是; 防止损坏;传感器供电输出端反极性进行
输入电流
耗用电流(额定值) 70 mA; 无负载
耗用电流,典型值 100 mA
来自电源电压 1L+,最大值 4 A
来自负载电压 1L+(非开关式电压) 12 A; 最大值
来自负载电压 2L+,最大值 4 A 12 A; 最大值
传感器供电
输出端数量 4 8
24 V 传感器供电
● 短路保护 是; 各通道,电子
● 输出电流,最大值 500 mA; 各通道 0.5 A; 各通道
功率损失
功率损失,典型值 4.8 W 5.5 W
地址范围
每个模块的地址空间
● 输入端 264 byte; + 8 个字节,用于 QI 信息
● 输出端 256 byte
硬件扩展
子模块
● 可配置子模块的最大数量 9
数字输入
数字输入端数量 4
源型输入/漏性输入 P 读取
输入特性符合 IEC 61131,类型 3
可同时控制的输入端数量
所有安装位置
— 最高可达 60 ℃,最大值 4
输入电压
● 额定值 (DC) 24 V
● 对于信号“0” -3 至 +5V
● 对于信号“1” +11 至 +30V
输入电流
● 对于信号“1”,典型值 2.5 mA
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于标准输入端
— 从“0”到“1”时,最大值 典型值 3 ms
— 从“1”到“0”时,最大值 典型值 3 ms
导线长度
● 未屏蔽,最大值 30 m
IO-Link
端口数量 4 8
● 可同时间控制 4 8
IO-Link 协议 1.0
IO-Link 协议 1.1
传输速率 4.8 kBaud (COM1);38.4 kBaud (COM2),230 kBaud (COM3)
循环时间,最小值 2 ms
过程数据大小,每个端口的输入 32 byte 33 byte
过程数据大小,每个模块的输入 128 字节 + 4 字节 PQI 264 byte
过程数据大小,每个端口的输出 32 byte
过程数据大小,每个模块的输出 128 byte 256 byte
用于设备参数的存储器大小 2 kbyte; 适用于每个端口
主站备份 可利用功能块 IO_LINK_MASTER 可利用功能块 LIOLink_主站
不使用 S7-PCT 进行组态 可行,自动启动/手动功能
未屏蔽导线长度,最大值 20 m
运行模式
● IO-Link
● DI
● DQ 是; 最大 100 mA
IO-Link 设备连接
● 端口类型 A 是; 通过 3 芯电缆
● 端口类型 B 是; 设备额外供电:每个端口最大 2 A,每个模块最大 4 A 是; 其它设备电源:每个端口最大 2 A,每个模块最大 6 A
● 通过三线制接口
接口
传输模式 100BASE-TX
PROFINET 接口数量 1
1. 接口
接口类型 PROFINET,100 Mbit/s,全双工(100BASE-TX)
物理接口
● M12 端口 是; 2x M12,4 极,D 编码
● 端口数量 2
● 集成开关
协议
● PROFINET IO 设备
● 开放式 IE 通讯
PROFINET IO 设备
服务
— IRT 是; 125 µs 光栅,250 µs 至 4 ms
— 带有“高灵活性”选项的 IRT
— 按优先级启动
— 共享设备
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 2
物理接口
M12 端口
● 自动协商
● 自动交叉
● 传输速率,最大值 100 Mbit/s
协议
PROFINET IO 支持的协议
PROFINET CBA
支持 PROFIsafe 协议
支持 EtherNet/IP 协议
Modbus TCP
冗余模式
● PROFINET 系统冗余 (S2)
— S7-1500R/H 上
— S7-400H 上
● PROFINET 系统冗余 (R1)
● H-Sync 发送
气液冗余
— MRP
支持 EtherNet/IP 协议
服务
— CIP Implicit Messaging
— CIP Explicit Messaging
— CIP Safety
— 共享设备 是; 2x 以太网/IP 扫描仪
— 共享设备中的扫描仪的最大数量 2
更新时间
— 请求的数据包间隔 (RPI) 2 ms
冗余模式
— DLR(设备级环)
地址范围
— 每个模块的地址空间,最大值 300 byte
— LargeForwardOpen (Class3)
Modbus TCP
服务
— 读取线圈(代码=1)
— 读取离散输入(代码=2)
— 读取保持寄存器(代码=3)
— 写入单线圈(代码=5)
— 写入多线圈(代码=15)
— 写入多个寄存器(代码=16)
— 通过主机更改参数
— Modbus TCP Security Protocol
每个站点的地址空间
— 每个站点的地址空间,最大值 300 byte
— 访问一致性地址空间 2 byte
更新时间
— I/O 请求间隔 2 ms
连接
— 每个从站的连接数量 12
开放式 IE 通讯
● TCP/IP 是; (仅以太网/IP 协议或 Modbus TCP)
● SNMP
● DCP
● LLDP
● ping
● ARP
报警/诊断/状态信息
诊断功能
报警
● 诊断报警 是; 可参数化
● 维护报警 是; 可参数化
诊断
● 诊断信息可读
● 电源电压监控 是; 绿色 LED “ON”
— 可参数化
● 断线
● 短路 是; 设备电源,
● 传感器电源短路 是; 各通道
● 累积故障 是; 红色/黄色 LED “SF/MT”
诊断显示 LED
● RUN LED 是; 绿色 LED
● ERROR LED 是; 红色 LED
● MAINT LED 是; 黄色 LED
● 电源电压监控 (PWR-LED) 是; 绿色 LED
● NS LED 是; 绿色/红色 LED
● 电动机起动器 LED 是; 绿色/红色 LED
● IO LED 是; 绿色/红色/黄色 LED
● 通道状态显示 是; 绿色 LED
● 用于通道诊断 是; 红色 LED
● 用于负载电压监控 是; 绿色 LED
● LINK TX/RX 连接显示 是; 绿色 LED;仅左侧
电位隔离
在负载电压之间
在负载电压和所有其他开关部件之间
在以太网和电子元件之间
通道的电势分离
● 在通道之间
● 在通道和电子元件电源电压之间
绝缘
使用如下设备检测
● DC 24 V 电路 707 V DC(测试类型)
● 检测电压用于接口,有效值 [Vrms] 1 500 V; 按照 IEEE 802.3
防护等级和防护类别
防护等级 IP IP65/67 IP65/67/69K
标准、许可、证书
适用于安全关断标准组件 是; FS01 以上版本
安全关断标准组件可达到的最大安全等级
● 性能等级符合 ISO 13849-1 PL d
● 类别符合 ISO 13849-1 3 类
● 符合 IEC 62061 的 SIL SIL 2
● 安全切断注意事项 https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/39198632
在防爆区域使用
● 气体防爆类别 ATEX II 3G Ex nA II T4 适用于 2 区的 ATEX、UKEX、IECEx、CCCEx
● 粉尘防爆类别 ATEX II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc 适用于 22 区的 ATEX、UKEX、IECEx、CCCEx
产品功能 / 安全 / 标题
标记固件更新
安全删除数据
环境要求
运行中的环境温度
● 最小值 -40 °C
● 最大值 60 °C
参考海平面的运行高度
● 环境温度-气压-安装高度 最高可达 5 000m,安装高度 > 2 000 m 时额外的限制,详细信息参见手册
连接技术
电气连接规格 3/5 针 M12 圆插头连接 4/5 针 M12 圆插头连接
输入端和输出端的电气连接规格 M12,5 极,A 加密型
用于电源电压的电气连接规格 M12,4 极,L 型加密
尺寸
宽度 30 mm 45 mm
高度 200 mm
深度 49 mm 48 mm
重量
重量,约 550 g 780 g
分类
版本 分类
eClass 14 27-24-26-08
eClass 12 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 6 27-24-26-08
ETIM 10 EC001604
ETIM 9 EC001604
ETIM 8 EC001604
ETIM 7 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
版本 分类
eClass 14 27-24-26-08
eClass 12 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 6 27-24-26-08
ETIM 10 EC001604
ETIM 9 EC001604
ETIM 8 EC001604
ETIM 7 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
认可 / 证书
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Miscellaneous
Manufacturer Declaration
UL UL
KC
RCM RCM
EMV
RCM RCM
For use in hazardous locations
IECEx IECEx
ATEX ATEX
CCC-Ex
ATEX ATEX
Miscellaneous
Maritime application
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
BV (Bureau Veritas) BV (Bureau Veritas)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
NK / Nippon Kaiji Kyokai
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
CCS (China Classification Society)
KR (Korean Register of Shipping) KR (Korean Register of Shipping)
Industrial Communication
PROFINET
上一次修改: 2025/10/23