商品编号 | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 6ES7155-6AU02-0BN0 | |
SIMATIC ET 200SP, PROFINET 接口模块 IM 155-6PN 标准型, 最多 32 外围模块, 和 16 ET 200AL 模块, Single Hot SWAP, 包括服务器模块 (6ES7193-6PA00-0AA0) | SIMATIC ET 200SP, PROFINET 接口模块 IM 155-6 PN ST, 最多 32 个 I/O 模块, 和 16 ET 200AL 模块, 多功能热插拔, 可选的 PN 电缆夹, PN 安全等级 1 包括服务器模块 (6ES7193-6PA00-0AA0) | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | IM 155-6 PN ST | ||
硬件功能状态 | FS03 以上版本 | ||
固件版本 | V4.2 | V6.1 | |
● 可更新固件 | 是 | ||
制造商标记 (VendorID) | 002AH | ||
设备标记 (DeviceID) | 0313H | ||
制造商代码根据 ODVA (VendorID) | 04E3H | ||
设备标识根据 ODVA (ProductCode) | 0FA2H | ||
产品功能 | |||
● I&M 数据 | 是; I&M0 至 I&M3 | 是; I&M0 至 I&M4 | |
● 运行期间更换模块(热插拔) | 是; 单个热插拔 | 是; 多个热插拔 | |
● 时钟同步模式 | 否 | ||
附带程序包的 | |||
● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V14 | V18 | |
● STEP 7 可组态/ 已集成,自版本 | V5.5 SP4 | V5.7 SP2 HF1 | |
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修订版以上 | GSDML V2.35 | GSDML V2.43 | |
配置控制 | |||
通过数据组 | 是 | ||
电源电压 | |||
额定值 (DC) | 24 V | ||
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | ||
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
反极性保护 | 是 | ||
短路保护 | 是 | ||
电源和电压断路跨接 | |||
● 停电/断电跨接时间 | 10 ms | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 450 mA | 350 mA | |
耗用电流,最大值 | 550 mA | 450 mA | |
接通电流,最大值 | 3.7 A | 1 A | |
I²t | 0.09 A²·s | 0.05 A²·s | |
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 1.9 W | 1.8 W | |
地址范围 | |||
每个模块的地址空间 | |||
● 每个模块的地址空间,最大值 | 256 byte; 分别针对输入和输出数据 | 288 byte; 分别针对输入和输出数据 | |
每个站点的地址空间 | |||
● 每个站点的地址空间,最大值 | 512 byte | 1 440 byte | |
硬件扩展 | |||
组件载体 | |||
● 可操作 ET 200SP 模块数量,最大 | 32 | ||
● 可操作 ET 200AL 模块数量,最大 | 16 | ||
子模块 | |||
● 每个站点的子模块数量,最大值 | 256 | ||
接口 | |||
PROFINET 接口数量 | 1; 2 个端口(交换机) | ||
1. 接口 | |||
物理接口 | |||
● RJ 45(以太网) | 是 | 是; 带总线适配器 | |
● 端口数量 | 2 | 2; 带总线适配器 | |
● 集成开关 | 是 | ||
● BusAdapter (PROFINET) | 是; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12 | ||
协议 | |||
● PROFINET IO 设备 | 是 | ||
● 开放式 IE 通讯 | 是 | ||
● 气液冗余 | 是; PROFINET MRP | 是; PROFINET MRP 客户端 | |
PROFINET IO 设备 | |||
服务 | |||
— IRT | 是; 125 µs 光栅,250 µs 至 4 ms | ||
— PROFIenergy | 是 | ||
— 按优先级启动 | 是 | ||
— 共享设备 | 是 | ||
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 | 2 | 4 | |
物理接口 | |||
RJ 45(以太网) | |||
● 传输模式 | PROFINET,100 Mbit/s,全双工(100BASE-TX) | ||
● 100 Mbit/s | 是 | ||
● 自动协商 | 是 | ||
● 自动交叉 | 是 | ||
协议 | |||
Modbus TCP | 否 | ||
冗余模式 | |||
● PROFINET 系统冗余 (S2) | 否 | ||
气液冗余 | |||
— MRP | 是 | ||
— MRPD | 否 | ||
开放式 IE 通讯 | |||
● TCP/IP | 是 | ||
● SNMP | 是 | ||
● LLDP | 是 | ||
报警/诊断/状态信息 | |||
状态显示 | 是 | ||
报警 | 是 | ||
诊断功能 | 是 | ||
诊断显示 LED | |||
● RUN LED | 是; 绿色 LED | ||
● ERROR LED | 是; 红色 LED | ||
● MAINT LED | 是; 黄色 LED | ||
● 电源电压监控 (PWR-LED) | 是; 绿色 PWR-LED | ||
● LINK TX/RX 连接显示 | 是; BusAdapter上 2 个绿色的 Link LED | ||
电位隔离 | |||
在背板总线和电子元件之间 | 否 | ||
在 PROFINET 和所有其他电路之间 | 是; AC 1 500 V(类型检验) | ||
在电源和所有其他电路之间 | 否 | ||
允许的电位差 | |||
在不同电路之间 | 安全特低电压 SELV | ||
绝缘 | |||
绝缘测试,使用 | 707 V DC(测试类型) | ||
标准、许可、证书 | |||
网络负载等级 | 2 | 3 | |
产品功能 / 安全 / 标题 | |||
PROFINET 安全等级 | 1 | ||
标记固件更新 | 是 | ||
安全删除数据 | 是 | ||
数据完整性 | 是 | ||
环境要求 | |||
运行中的环境温度 | |||
● 水平安装,最小值 | -30 °C; 无凝露 | ||
● 水平安装,最大值 | 60 °C | ||
● 垂直安装,最小值 | -30 °C; 无凝露 | ||
● 垂直安装,最大值 | 50 °C | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 最大海拔安装高度 | 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册 | 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见系统手册 ET 200SP | |
连接技术 | |||
ET 连接 | |||
● 通过 BU/BA 发送 | 是; + 16 ET 200AL 模块 | ||
机械/材料 | |||
应变消除装置 | 是; 可选 | ||
尺寸 | |||
宽度 | 50 mm | ||
高度 | 117 mm | ||
深度 | 74 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 147 g; 无BusAdapter | 120 g; 无BusAdapter | |
上一次修改: | 2024/4/10 |