商品编号 | 6ES7288-1SR30-0AA0 | 6ES7288-1SR30-0AA1 | |
*** 备件 *** SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR30, 标准 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 18 个 24V DC 数字输入;12 DO 继电器 2A; 电源:AC 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 30 KB | SIMATIC S7-200 SMART,CPU SR30, 标准 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 18 个 24V DC 数字输入;12 DO 继电器 2A; 电源:AC 47-63Hz 时,85 - 264V AC 程序存储器/数据存储器 30 KB | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | CPU SR30 AC/DC/继电器 | ||
附带程序包的 | |||
● 工程系统 | STEP 7 Micro/WIN SMART | ||
安装方式/安装 | |||
导轨安装 | 是; 标准导轨 | ||
电源电压 | |||
额定值 (AC) | |||
● AC 120 V | 是 | ||
● AC 230 V | 是 | ||
允许范围,下限 (AC) | 85 V | ||
允许范围,上限 (AC) | 264 V | ||
反极性保护 | 是 | ||
电源频率 | |||
● 允许范围,下限 | 47 Hz | ||
● 允许范围,上限 | 63 Hz | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 72 mA; AC 240 V 时 | ||
耗用电流,最大值 | 136 mA; AC 120 V 时 | ||
接通电流,最大值 | 8.9 A; 264 V 时 | ||
输出电流 | |||
电流输出,最大值 | 300 mA; 24 V DC 传感器电源 | ||
用于背板总线 (DC 5 V),最大值 | 1.4 A; 最大 5 V DC,用于 EM 总线 | ||
功率损失 | |||
功率损失,最大值 | 14 W; 最大值 | 14 W | |
存储器 | |||
存储器类型 | DDR | ||
闪存 | 是 | ||
RAM | 是 | ||
用于用户数据的可用存储器 | 12 kbyte | ||
存储器大小 | 18 kbyte; 程序存储器 | ||
微型存储卡 | 是; microSDHC 卡(可选) | ||
缓冲 | |||
● 存在 | 是; 免维护,RTC 需要 7 天。 | ||
CPU-处理时间 | |||
对于位运算,典型值 | 150 ns; / 说明 | ||
对于字运算,典型值 | 1.2 µs; / 说明 | ||
对于浮点运算,典型值 | 3.6 µs; / 说明 | ||
地址范围 | |||
外设地址范围 | |||
● 输入端 | 144 byte; 256 位数字量输入和 56 字模拟量输入 | ||
● 输出端 | 144 byte; 256 位数字量输出和 56 字模拟量输出 | ||
时间 | |||
时钟 | |||
● 类型 | 硬件时钟,未缓冲 | ||
● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | ||
● 缓冲持续时间 | 7 d | ||
● 每日偏差,最大值 | 120 s; 25 °C 时在 120s/月范围内 | ||
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 18 | ||
● 可用来实现技术功能的输入端 | 6; HSC(高速运算) | ||
源型输入/漏性输入 | 是 | ||
可同时控制的输入端数量 | |||
所有安装位置 | |||
— 最高可达 40 ℃,最大值 | 18 | ||
输入电压 | |||
● 输入电压类型 | DC | ||
● 额定值 (DC) | 24 V | ||
● 对于信号“0” | 1 mA 时 DC 5 V | ||
● 对于信号“1” | 15 V DC,当为 2.5 mA 时 | ||
输入电流 | |||
● 对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) | 1 mA | ||
● 对于信号“1”,典型值 | 4 mA | ||
输入延迟(输入电压为额定值时) | |||
对于标准输入端 | |||
— 可参数化 | 是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 个组别中选择 | ||
— 从“0”到“1”时,最小值 | 0.2 ms | ||
— 从“0”到“1”时,最大值 | 12.8 ms | ||
对于报警输入端 | |||
— 可参数化 | 是 | ||
用于技术功能 | |||
— 可参数化 | 是; 6 个单相:5 个 HSC,200 kHz;1 个 HSC,30 kHz 4 A/B 相:3 个 HSC,100 kHz;1 个 HSC,20 kHz | ||
导线长度 | |||
● 屏蔽,最大值 | 500 m; 50 m 屏蔽,HSC 输入端 | ||
● 未屏蔽,最大值 | 300 m; 用于技术功能:否 | ||
数字输出 | |||
数字输出端数量 | 12; 继电器 | ||
输出端的通断能力 | |||
● 电阻负载时的最大值 | 2 A | ||
● 照明负载时的最大值 | 30 W; DC 时 30 W,AC 时 200 W | ||
电阻负载时的输出延迟 | |||
● 从 “0” 到“1”,最大值 | 10 ms; 最大值 | ||
● 从 ”1” 到“0”,最大值 | 10 ms; 最大值 | ||
开关频率 | |||
● 电阻负载的脉冲输出端,最大值 | 1 Hz | ||
继电器输出端 | |||
● 继电器输出端数量 | 12 | 8 | |
导线长度 | |||
● 屏蔽,最大值 | 500 m | ||
● 未屏蔽,最大值 | 150 m | ||
接口 | |||
工业以太网接口数量 | 1 | ||
RS 485 接口数量 | 1 | ||
1. 接口 | |||
接口类型 | PROFINET | ||
电位隔离 | 是; 隔离的变压器,1500V AC | ||
传输速率的自动计算 | 是; 10/100 Mbit/s | ||
自动协商 | 是 | ||
自动交叉 | 是 | ||
物理接口 | |||
● RJ 45(以太网) | 是 | ||
协议 | |||
● PROFINET IO 控制器 | 是; 自 V2.4 | ||
● PROFINET IO 设备 | 是; 智能设备(V2.5 及以上) | ||
PROFINET IO 控制器 | |||
● 传输速率,最大值 | 100 Mbit/s | ||
服务 | |||
— 可连接的 IO 设备数量,最大值 | 8 | ||
— 更新时间 | 4 ms; 更新时间最小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。 | ||
地址范围 | |||
— 输入端,最大值 | 128 byte; 每个设备 | ||
— 输出端,最大值 | 128 byte; 每个设备 | ||
2. 接口 | |||
接口类型 | RS 485(最大 187.5 Mbps) | ||
物理接口 | |||
● RS 485 | 是 | ||
PROFIBUS DP 主站 | |||
服务 | |||
— S7 通讯 | 是 | ||
协议 | |||
PROFINET IO 支持的协议 | 是; RT 控制器(FW V2.4 及以上)智能设备(FW2.5 及以上) | ||
PROFIBUS | 是; 通过 CM DP 模块 | ||
协议(以太网) | |||
● TCP/IP | 是 | ||
通信功能 / 标题 | |||
S7 通讯 | |||
● 提供支持 | 是 | ||
● 作为服务器 | 是 | ||
● 作为客户端 | 是 | ||
调试功能测试 | |||
状态/控制 | |||
● 变量状态/控制 | 是 | ||
强制 | |||
● 强制 | 是 | ||
集成功能 | |||
PID 调节器 | 是; PID 闭环控制功能:连续控制器输出,二进制控制器输出,自动/手动模式,最多 8 个回路 | ||
脉冲输出端的数量 | 3 | ||
EMV | |||
抗静态放电干扰的能力 | |||
● 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是 | ||
— 空气放电时的试验电压 | 8 kV | ||
— 接触放电时的试验电压 | 4 kV | ||
针对高频电磁场的抗干扰能力 | |||
● 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-3 | 是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) | ||
与导线相关的抗干扰能力 | |||
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 | 是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | ||
● 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 | ||
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力 | |||
● 针对高频馈电的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | 是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根据 IEC 61000-4-6) | ||
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | |||
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 | 是; EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | ||
电缆传导的干扰辐射和电缆传导的干扰 | |||
● 通过电源电缆/交流电电缆的干扰发射 | EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 | ||
防护等级和防护类别 | |||
防护等级 IP | IP20 | ||
标准、许可、证书 | |||
CE 标记 | 是 | ||
环境要求 | |||
露天情况下 | |||
● 最大落差 | 0.3 m; 五个,在发货包装内 | ||
运行中的环境温度 | |||
● 最小值 | 0 °C | -20 °C | |
● 最大值 | 55 °C | 60 °C | |
● 水平安装,最小值 | 0 °C | -20 °C | |
● 水平安装,最大值 | 55 °C | 60 °C | |
● 垂直安装,最小值 | 0 °C | -20 °C | |
● 垂直安装,最大值 | 45 °C | 50 °C | |
运输/储存时的环境温度 | |||
● 最小值 | -40 °C | ||
● 最大值 | 70 °C | ||
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | |||
● 存放/运输,最小值 | 660 hPa | ||
● 存放/运输,最大值 | 1 080 hPa | ||
参考海平面的运行高度 | |||
● 安装高度,最小值 | -1 000 m | ||
● 安装高度,最大值 | 2 000 m | ||
相对空气湿度 | |||
● 25 °C 时无冷凝运行,最大值 | 95 % | ||
项目组态 / 标题 | |||
项目组态 / 编程 / 标题 | |||
编程语言 | |||
— KOP | 是 | ||
— FUP | 是 | ||
— AWL | 是 | ||
尺寸 | |||
宽度 | 110 mm | ||
高度 | 100 mm | ||
深度 | 81 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 435 g | ||
上一次修改: | 2024/3/12 |