商品编号 |
6ES7288-1ST40-0AA0
|
6ES7288-1ST40-0AA1
|
|
|
|
|
*** 备件 *** SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST40, 上,DC/DC/DC, 机载 I/O: 24 个 24V DC 数字输入;16DO 24V DC; 电源:DC 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 40 KB |
SIMATIC S7-200 SMART,CPU ST40, 上,DC/DC/DC, 机载 I/O: 24 个 24V DC 数字输入;16DO 24V DC; 电源:DC 20.4 - 28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 40 KB 网络服务器支持 |
一般信息 |
产品类型标志 |
CPU ST40 DC/DC/DC |
附带程序包的 |
● 工程系统 |
STEP 7 Micro/WIN SMART |
安装方式/安装 |
导轨安装 |
是; 标准导轨 |
电源电压 |
额定值 (DC) |
24 V |
允许范围,下限 (DC) |
20.4 V |
允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
输入电流 |
耗用电流,最大值 |
680 mA; 24 V DC |
接通电流,最大值 |
11.7 A; 28.8 V 时 |
输出电流 |
电流输出,最大值 |
300 mA; 24 V DC 传感器电源 |
用于背板总线 (DC 5 V),最大值 |
1.4 A; 最大 5 V DC,用于 EM 总线 |
功率损失 |
功率损失,最大值 |
18 W |
存储器 |
存储器类型 |
DDR |
闪存 |
是 |
RAM |
是 |
用于用户数据的可用存储器 |
16 kbyte |
存储器大小 |
24 kbyte; 程序存储器 |
微型存储卡 |
是; microSDHC 卡(可选) |
缓冲 |
● 存在 |
是; 免维护,RTC 需要 7 天。 |
CPU-处理时间 |
对于位运算,典型值 |
150 ns; / 说明 |
对于字运算,典型值 |
1.2 µs; / 说明 |
对于浮点运算,典型值 |
3.6 µs; / 说明 |
地址范围 |
外设地址范围 |
● 输入端 |
144 byte; 256 位数字量输入和 56 字模拟量输入 |
● 输出端 |
144 byte; 256 位数字量输出和 56 字模拟量输出 |
时间 |
时钟 |
● 类型 |
硬件时钟,未缓冲 |
● 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
● 缓冲持续时间 |
7 d |
● 每日偏差,最大值 |
120 s; 25 °C 时在 120s/月范围内 |
数字输入 |
数字输入端数量 |
24; 集成 |
● 可用来实现技术功能的输入端 |
6; HSC(高速运算) |
源型输入/漏性输入 |
是 |
可同时控制的输入端数量 |
所有安装位置 |
— 最高可达 40 ℃,最大值 |
24 |
输入电压 |
● 输入电压类型 |
DC |
● 额定值 (DC) |
24 V |
● 对于信号“0” |
I0.0 到 I0.3 < 1 V DC;I0.4 到 I2.7 < 5 V DC |
● 对于信号“1” |
I0.0 到 I0.3 > 4V;I0.4 到 I2.7 > 15V |
输入电流 |
● 对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) |
1 mA |
● 对于信号“1”,典型值 |
4 mA |
输入延迟(输入电压为额定值时) |
对于标准输入端 |
— 可参数化 |
是; 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 个组别中选择 |
— 从“0”到“1”时,最小值 |
0.2 ms |
— 从“0”到“1”时,最大值 |
12.8 ms |
对于报警输入端 |
— 可参数化 |
是 |
用于技术功能 |
— 可参数化 |
是; 6 个单相:4 个 HSC,200 kHz;2 个 HSC,30 kHz 4 A/B 相:2 个 HSC,100 kHz;2 个 HSC,20 kHz |
导线长度 |
● 屏蔽,最大值 |
500 m; 50 m 屏蔽,HSC 输入端 |
500 m; 50 m 用于技术功能 |
● 未屏蔽,最大值 |
300 m; 用于技术功能:否 |
数字输出 |
数字输出端数量 |
16; 晶体管 |
● 其中的快速输出端 |
3; 100 KHz 脉冲序列输出 |
短路保护 |
否 |
|
输出端的通断能力 |
● 电阻负载时的最大值 |
0.5 A |
● 照明负载时的最大值 |
5 W |
输出电压 |
● 对于信号 “1”,最小值 |
DC 20 V |
输出电流 |
● 对于信号“1”的额定值 |
0.5 A |
● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 |
10 µA |
电阻负载时的输出延迟 |
● 从 “0” 到“1”,最大值 |
3 µs; 标准输出,最大 3 µs;脉冲输出,最大 (Q a.0 ~ Q a.3) 1 µs |
● 从 ”1” 到“0”,最大值 |
200 µs; 标准输出,最大 200 µs;脉冲输出,最大 (Q a.0 ~ Q a.3) 50 µs |
开关频率 |
● 电阻负载的脉冲输出端,最大值 |
100 kHz |
继电器输出端 |
● 继电器输出端数量 |
0 |
导线长度 |
● 屏蔽,最大值 |
500 m |
● 未屏蔽,最大值 |
150 m |
接口 |
工业以太网接口数量 |
1 |
RS 485 接口数量 |
1 |
1. 接口 |
接口类型 |
PROFINET |
电位隔离 |
是; 隔离的变压器,1500V AC |
传输速率的自动计算 |
是; 10/100 Mbit/s |
自动协商 |
是 |
自动交叉 |
是 |
物理接口 |
● RJ 45(以太网) |
是 |
协议 |
● PROFINET IO 控制器 |
是; 自 V2.4 |
● PROFINET IO 设备 |
是; 智能设备(V2.5 及以上) |
PROFINET IO 控制器 |
● 传输速率,最大值 |
100 Mbit/s |
服务 |
— 可连接的 IO 设备数量,最大值 |
8 |
— 更新时间 |
4 ms; 更新时间最小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。 |
地址范围 |
— 输入端,最大值 |
128 byte; 每个设备 |
— 输出端,最大值 |
128 byte; 每个设备 |
2. 接口 |
接口类型 |
RS 485(最大 187.5 Mbps) |
物理接口 |
● RS 485 |
是 |
PROFIBUS DP 主站 |
服务 |
— S7 通讯 |
是 |
协议 |
PROFINET IO 支持的协议 |
是; RT 控制器(FW V2.4 及以上)智能设备(FW2.5 及以上) |
PROFIBUS |
是; 通过 CM DP 模块 |
协议(以太网) |
● TCP/IP |
是 |
通信功能 / 标题 |
S7 通讯 |
● 提供支持 |
是 |
● 作为服务器 |
是 |
● 作为客户端 |
是 |
调试功能测试 |
状态/控制 |
● 变量状态/控制 |
|
是 |
强制 |
● 强制 |
是 |
集成功能 |
PID 调节器 |
是; PID 闭环控制功能:连续控制器输出,二进制控制器输出,自动/手动模式,最多 8 个回路 |
脉冲输出端的数量 |
3 |
电位隔离 |
数字输入电位隔离 |
● 在通道之间,分组点数 |
|
1 |
数字输出电位隔离 |
● 在通道之间 |
|
否 |
● 在通道之间,分组点数 |
|
2 |
EMV |
抗静态放电干扰的能力 |
● 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 |
是 |
— 空气放电时的试验电压 |
8 kV |
— 接触放电时的试验电压 |
4 kV |
针对高频电磁场的抗干扰能力 |
● 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-3 |
是; 10 V/m,80 至 1000 MHz(符合 IEC 61000-4-3);10 V/m,900 MHz,1.89 GHz,50 % ED(符合 IEC 61000-4-3) |
与导线相关的抗干扰能力 |
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 |
是; 2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 |
● 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 |
是; ±2 kV 符合 IEC 61000-4-4,脉冲 |
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力 |
● 针对高频馈电的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 |
是; 10 V,150 kHz 到 80 MHz(根据 IEC 61000-4-6) |
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 |
是; EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 |
电缆传导的干扰辐射和电缆传导的干扰 |
● 通过电源电缆/交流电电缆的干扰发射 |
EN 61000-6-4,发射干扰:在工业领域中使用。 |
防护等级和防护类别 |
防护等级 IP |
IP20 |
|
标准、许可、证书 |
CE 标记 |
是 |
环境要求 |
露天情况下 |
● 最大落差 |
0.3 m; 五个,在发货包装内 |
运行中的环境温度 |
● 最小值 |
0 °C |
-20 °C |
● 最大值 |
55 °C |
60 °C |
● 水平安装,最小值 |
0 °C |
-20 °C |
● 水平安装,最大值 |
55 °C |
60 °C |
● 垂直安装,最小值 |
0 °C |
-20 °C |
● 垂直安装,最大值 |
45 °C |
50 °C |
运输/储存时的环境温度 |
● 最小值 |
-40 °C |
● 最大值 |
70 °C |
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 |
● 存放/运输,最小值 |
660 hPa |
● 存放/运输,最大值 |
1 080 hPa |
参考海平面的运行高度 |
● 安装高度,最小值 |
-1 000 m |
● 安装高度,最大值 |
2 000 m |
相对空气湿度 |
● 25 °C 时无冷凝运行,最大值 |
95 % |
项目组态 / 标题 |
项目组态 / 编程 / 标题 |
编程语言 |
— KOP |
是 |
— FUP |
是 |
— AWL |
是 |
尺寸 |
宽度 |
125 mm |
高度 |
100 mm |
深度 |
81 mm |
重量 |
重量,约 |
410.3 g |