商品编号 | 6ES7317-2AJ10-0AB0 | 6ES7317-2AK14-0AB0 | |
|
|
||
***备件*** SIMATIC S7-300,CPU 317-2DP, 中央处理器,带 512 KByte 主存储器, 1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口, 2个 DP-Master/Slave 接口, 需要微型存储卡 | SIMATIC S7-300,CPU 317-2 DP, 中央处理器,带 1MB 主存储器, 1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口, 2个 DP-Master/Slave 接口, 需要微型存储卡 | ||
一般信息 | |||
硬件功能状态 | 01 | ||
固件版本 | V2.6 | V3.3 | |
附带程序包的 | |||
● 工程系统 | STEP 7 从附带硬件更新的 V 5.2 + SP1 起 | STEP 7 V5.5 以上版本 + SP1 或 STEP 7 V5.2 以上版本 + SP1 附带 HSP 202 | |
电源电压 | |||
额定值 (DC) | 24 V | ||
允许范围,下限 (DC) | 20.4 V | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | ||
电源导线的外部保险装置(推荐) | 最小值 2 A | ||
电源和电压断路跨接 | |||
● 停电/断电跨接时间 | 5 ms | ||
● 重复率,最小值 | 1 s | ||
输入电流 | |||
耗用电流(额定值) | 850 mA | 870 mA | |
耗用电流(空载),典型值 | 100 mA | 120 mA | |
接通电流,典型值 | 2.5 A | 4 A | |
I²t | 1 A²·s | ||
功率损失 | |||
功率损失,典型值 | 4 W | 4.5 W | |
存储器 | |||
工作存储器 | |||
● 集成 | 512 kbyte | 1 024 kbyte | |
● 可扩展 | 否 | ||
装载存储器 | |||
● 插拔式 (MMC) | 是 | ||
● 插拔式 (MMC),最大值 | 8 Mbyte | ||
● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 | 10 a | ||
缓冲 | |||
● 存在 | 是; 通过 MMC 担保(免维护) | ||
● 不带电池 | 是; 程序和数据 | ||
CPU-处理时间 | |||
对于位运算,典型值 | 0.05 µs | 0.025 µs | |
对于字运算,典型值 | 0.2 µs | 0.03 µs | |
对于定点运算,典型值 | 0.2 µs | 0.04 µs | |
对于浮点运算,典型值 | 1 µs | 0.16 µs | |
CPU-组件 | |||
组件数量(总计) | 2 048; (DB、FC、FB、OB、SDB)可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。 | 2 048; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。 | |
DB | |||
● 数量,最大值 | 2 047; 数字范围:1 至 2047 | 2 048; 数字条:1 至 16000 | |
● 容量,最大值 | 64 kbyte | ||
FB | |||
● 数量,最大值 | 2 048; 数字范围:0 至 2047 | 2 048; 数字条:0 至 7999 | |
● 容量,最大值 | 64 kbyte | ||
FC | |||
● 数量,最大值 | 2 048; 数字范围:0 至 2047 | 2 048; 数字条:0 至 7999 | |
● 容量,最大值 | 64 kbyte | ||
OB | |||
● 数量,最大值 | 参见操作列表 | ||
● 容量,最大值 | 64 kbyte | ||
● 可用循环 OB 数量 | 1; OB 1 | ||
● 时间报警 OB 数量 | 1; OB 10 | ||
● 延迟报警 OB 数量 | 2; OB 20, 21 | ||
● 唤醒警告 OB 数量 | 4; OB 32、33、34、35 | ||
● 过程报警 OB 数量 | 1; OB 40 | ||
● DPV1 报警 OB 的数量 | 3; OB 55、56、57 | ||
● 等时模式 Ob 数量 | 1; OB 61 | ||
● 启动 OB 数量 | 1; OB 100 | ||
● 异步错误 OB 数量 | 5; OB 80、82、85、86、87 | ||
● 同步错误 OB 数量 | 2; OB 121、122 | ||
嵌套深度 | |||
● 每个优先等级 | 16 | ||
● 错误 OB 中的附加等级 | 4 | ||
计数器、定时器及其剩磁 | |||
S7 计数器 | |||
● 数量 | 512 | ||
剩磁 | |||
— 可调整 | 是 | ||
— 下限 | 0 | ||
— 上限 | 511 | ||
— 已预设 | Z 0 至 Z 7 | ||
计数范围 | |||
— 可调整 | 是 | ||
— 下限 | 0 | ||
— 上限 | 999 | ||
IEC 计数器 | |||
● 存在 | 是 | ||
● 类型 | SFB | ||
● 数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | ||
S7 时间 | |||
● 数量 | 512 | ||
剩磁 | |||
— 可调整 | 是 | ||
— 下限 | 0 | ||
— 上限 | 511 | ||
— 已预设 | 无剩余 | ||
时间范围 | |||
— 下限 | 10 ms | ||
— 上限 | 9 990 s | ||
IEC 计时器 | |||
● 存在 | 是 | ||
● 类型 | SFB | ||
● 数量 | 不限制(只通过 RAM 进行限制) | ||
数据范围及其剩磁 | |||
保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 | 256 kbyte | ||
标记 | |||
● 容量,最大值 | 4 096 byte | ||
● 存在剩磁 | 是; 从 MB 0 至 MB 4095 | ||
● 预设剩磁 | MB 0 至 MB 15 | ||
● 定时标记数量 | 8; 1 个标记字节 | ||
数据组件 | |||
● 可调整剩磁 | 是; 在 DB 中不保持特征 | ||
● 预设剩磁 | 是 | ||
本地数据 | |||
● 每个优先等级,最大值 | 1 024 byte | 32 768 byte; 每个块最大 2048 字节 | |
地址范围 | |||
外设地址范围 | |||
● 输入端 | 8 192 byte | ||
● 输出端 | 8 192 byte | ||
分布式 | |||
— 输入端 | 8 192 byte | ||
— 输出端 | 8 192 byte | ||
过程映像 | |||
● 输入端 | 2 048 byte | 8 192 byte | |
● 输出端 | 2 048 byte | 8 192 byte | |
● 输入端,可调整 | 2 048 byte | 8 192 byte | |
● 输出端,可调整 | 2 048 byte | 8 192 byte | |
● 输入端,已预设 | 256 byte | ||
● 输出端,已预设 | 256 byte | ||
分量过程映像 | |||
● 分量过程映像数量,最大值 | 1 | ||
数字通道 | |||
● 输入端 | 65 536 | ||
— 集中式 | 1 024 | ||
● 输出端 | 65 536 | ||
— 集中式 | 1 024 | ||
模拟通道 | |||
● 输入端 | 4 096 | ||
— 集中式 | 256 | ||
● 输出端 | 4 096 | ||
— 集中式 | 256 | ||
硬件扩展 | |||
扩展支架数量,最大值 | 3 | ||
DP 主站数量 | |||
● 集成 | 2 | ||
● 关于 CP | 4 | ||
可运行的 FM 和 CP 数量(建议) | |||
● FM | 8 | ||
● CP, PtP | 8 | ||
● CP,LAN | 10 | ||
组件载体 | |||
● 组件载体,最大值 | 4 | ||
● 每个组件载体的组件,最大值 | 8 | ||
时间 | |||
时钟 | |||
● 硬件时钟(实时时钟) | 是 | ||
● 可缓冲和同步 | 是 | ||
● 缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 | ||
● 每日偏差,最大值 | 10 s | 10 s; 典型值:2 s | |
● 接通电源后时钟的显示 | 在断开电源后,时钟仍继续运行 | ||
● 缓冲后的时钟显示 | 在断开电源时,时钟仍正常显示时间 | ||
运行时间计数器 | |||
● 数量 | 4 | ||
● 数字/数字条 | 0 至 3 | ||
● 值域 | 0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) | ||
● 间隔尺寸 | 1 h | ||
● 剩余 | 是; 每次重启时必须重新启动 | ||
时间同步 | |||
● 提供支持 | 是 | ||
● 在 MPI 上,主站 | 是 | ||
● 在 MPI 上,从站 | 是 | ||
● 在 DP 上,主站 | 是; 在 DP 从站中只是时间从站 | ||
● 在 DP 上,从站 | 是 | ||
● 在 AS 中,主站 | 是 | ||
● 在 AS 中,从站 | 是 | ||
● 在以太网上通过 NTP | 否 | ||
数字输入 | |||
数字输入端数量 | 0 | ||
集成通道 (DI) | 0 | ||
数字输出 | |||
数字输出端数量 | 0 | ||
集成通道 (DO) | 0 | ||
模拟输入 | |||
模拟输入端数量 | 0 | ||
集成通道 (AI) | 0 | ||
模拟输出 | |||
模拟输出端数量 | 0 | ||
集成通道 (AO) | 0 | ||
接口 | |||
工业以太网接口数量 | 0 | ||
PROFINET 接口数量 | 0 | ||
RS 485 接口数量 | 2; 组合 MPI / PROFIBUS DP 和 PROFIBUS DP | ||
RS 422 接口数量 | 0 | ||
1. 接口 | |||
接口类型 | 集成 RS 485 接口 | ||
电位隔离 | 是 | ||
物理接口 | |||
● RS 485 | 是 | ||
● 接口的输出电流,最大值 | 200 mA | ||
协议 | |||
● MPI | 是 | ||
● PROFIBUS DP 主站 | 是 | ||
● PROFIBUS DP 从站 | 是 | 是; DP 从站不可同时连接两个接口 | |
● 点对点联结 | 否 | ||
MPI | |||
● 连接数量 | 32 | ||
● 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | ||
服务 | |||
— PG/OP 通讯 | 是 | ||
— 路由 | 是 | ||
— 全球数据通讯 | 是 | ||
— S7 基础通讯 | 是 | ||
— S7 通讯 | 是 | 是; 仅服务器,单侧组态连接 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | 否; 但是关于 CP 和可装载 FB | |
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | ||
PROFIBUS DP 主站 | |||
● 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | ||
● DP 从站数量,最大值 | 124 | ||
服务 | |||
— PG/OP 通讯 | 是 | ||
— 路由 | 是 | ||
— 全球数据通讯 | 否 | ||
— S7 基础通讯 | 是; 仅智能块 | ||
— S7 通讯 | 是 | 是; 仅服务器,单侧组态连接 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | ||
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | ||
— 等距离 | 是 | ||
— 等时模式 | 否 | ||
— SYNC/FREEZE | 是 | ||
— 激活/禁用 DP 从站 | 是 | ||
— 可同时激活/取消的 DP 从站数量,最大值 | 4 | 8 | |
— 直接数据交换(横向连接) | 是; 作为用户 | ||
— DPV1 | 是 | ||
地址范围 | |||
— 输入端,最大值 | 8 096 byte | 8 kbyte | |
— 输出端,最大值 | 8 096 byte | 8 kbyte | |
每个 DP 从站的有效数据 | |||
— 输入端,最大值 | 244 byte | ||
— 输出端,最大值 | 244 byte | ||
PROFIBUS DP 从站 | |||
● 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | ||
● 自动波特率搜索 | 是; 只对于被动接口 | ||
● 地址范围,最大值 | 32 | ||
● 每个地址范围的有效数据,最大值 | 32 byte | ||
服务 | |||
— PG/OP 通讯 | 是 | ||
— 路由 | 是; 只对于主动接口 | ||
— 全球数据通讯 | 否 | ||
— S7 基础通讯 | 否 | ||
— S7 通讯 | 是 | 是; 仅服务器,单侧组态连接 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | ||
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | 是; 只有单侧是已组态的连接 | |
— 直接数据交换(横向连接) | 是 | ||
— DPV1 | 否 | ||
传输存储器 | |||
— 输入端 | 244 byte | ||
— 输出端 | 244 byte | ||
2. 接口 | |||
接口类型 | 集成 RS 485 接口 | ||
电位隔离 | 是 | ||
物理接口 | |||
● RS 485 | 是 | ||
● 接口的输出电流,最大值 | 200 mA | ||
协议 | |||
● MPI | 否 | ||
● PROFIBUS DP 主站 | 是 | ||
● PROFIBUS DP 从站 | 是 | 是; DP 从站不可同时连接两个接口 | |
● 点对点联结 | 否 | ||
PROFIBUS DP 主站 | |||
● 连接数量,最大值 | 32 | ||
● 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | ||
● DP 从站数量,最大值 | 124 | ||
服务 | |||
— PG/OP 通讯 | 是 | ||
— 路由 | 是 | ||
— 全球数据通讯 | 否 | ||
— S7 基础通讯 | 是; 仅智能块 | ||
— S7 通讯 | 是 | 是; 仅服务器,单侧组态连接 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | 否; 但是关于 CP 和可装载 FB | |
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | ||
— 等距离 | 是 | ||
— 等时模式 | 是; OB 61 | ||
— SYNC/FREEZE | 是 | ||
— 激活/禁用 DP 从站 | 是 | ||
— 可同时激活/取消的 DP 从站数量,最大值 | 8 | ||
— 直接数据交换(横向连接) | 是; 作为用户 | ||
— DPV1 | 是 | ||
地址范围 | |||
— 输入端,最大值 | 8 096 byte | 8 192 byte | |
— 输出端,最大值 | 8 096 byte | 8 192 byte | |
每个 DP 从站的有效数据 | |||
— 输入端,最大值 | 244 byte | ||
— 输出端,最大值 | 244 byte | ||
PROFIBUS DP 从站 | |||
● 连接数量 | 32 | ||
● GSD 文件 | 您可以从以下网页中获得最新的 GSD文件:http://www.siemens.com/profibus-gsd | 您可以从互联网 (http://www.siemens.com/profibus-gsd) 获得最新的 GSD 文件 | |
● 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | ||
● 自动波特率搜索 | 是; 只对于被动接口 | ||
● 地址范围,最大值 | 32 | ||
● 每个地址范围的有效数据,最大值 | 32 byte | ||
服务 | |||
— PG/OP 通讯 | 是 | ||
— 路由 | 是; 在主动接口中 | 是; 只对于主动接口 | |
— 全球数据通讯 | 否 | ||
— S7 基础通讯 | 否 | ||
— S7 通讯 | 是 | 是; 仅服务器,单侧组态连接 | |
— S7 通讯,作为客户机 | 否 | 否; 但是关于 CP 和可装载 FB | |
— S7 通讯,作为服务器 | 是 | ||
— 直接数据交换(横向连接) | 是 | ||
— DPV1 | 否 | ||
传输存储器 | |||
— 输入端 | 244 byte | ||
— 输出端 | 244 byte | ||
协议 | |||
支持 PROFIsafe 协议 | 否 | ||
通信功能 / 标题 | |||
PG/OP 通讯 | 是 | ||
数据集路由 | 否 | 是 | |
全球数据通讯 | |||
● 提供支持 | 是 | ||
● GD 圈数量,最大值 | 8 | ||
● GD 包数量,最大值 | 8 | ||
● GD 包数量,发送器,最大值 | 8 | ||
● GD 包数量,接收器,最大值 | 8 | ||
● GD 包大小,最大值 | 22 byte | ||
● GD 包大小(一致性),最大值 | 22 byte | ||
S7 基础通讯 | |||
● 提供支持 | 是 | ||
● 每个任务的有效数据,最大值 | 76 byte | ||
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 | 76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器) | ||
S7 通讯 | |||
● 提供支持 | 是 | ||
● 作为服务器 | 是 | ||
● 作为客户端 | 是; 通过 CP 和可装载 FB | ||
● 每个任务的有效数据,最大值 | 180 byte; 对于 PUT/GET | 参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 和 S7 通讯 SFC/FC 的共同参数) | |
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 | 160 byte; 作为服务器 | ||
S5 兼容通讯 | |||
● 提供支持 | 是; 通过 CP 和可装载 FC | ||
连接数量 | |||
● 全部 | 32 | ||
● 可应用于 PG 通讯 | 31 | ||
— 为 PG 通讯预留 | 1 | ||
— 可调整用于 PG 通讯,最小值 | 1 | ||
— 可调整用于 PG 通讯,最大值 | 31 | ||
● 可用于 OP 通讯 | 31 | ||
— 为 OP 通讯预留 | 1 | ||
— 可调整用于 OP 通讯,最小值 | 1 | ||
— 可调整用于 OP 通讯,最大值 | 31 | ||
● 可应用于 S7 基本通讯 | 30 | ||
— 为 S7 Basis 通讯预留 | 0 | ||
— 可调整用于 S7 Basis 通讯,最小值 | 0 | ||
— 可调整用于 S7 基本通讯,最大值 | 30 | ||
● 可用于路由 | 8 | X1 作为 MPI:最大 10;X1 作为 DP 主站:最大24;X1作为DP从站(激活):最大 14;X2 作为 DP 主站:最大24;X2作为DP从站(激活):最大 14 | |
S7 消息功能 | |||
消息功能的可注册站点数量,最大值 | 32; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接 | ||
过程诊断消息 | 是 | ||
同时间活动的报警 S 组件,最大值 | 60 | 300 | |
调试功能测试 | |||
组件状态 | 是 | 是; 最多同时 2 个 | |
各个步骤 | 是 | ||
停止点数量 | 2 | 4 | |
状态/控制 | |||
● 变量状态/控制 | 是 | ||
● 变量 | 输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 | ||
● 变量数量,最大值 | 30 | ||
— 其中的变量状态,最大值 | 30 | ||
— 其中的变量控制,最大值 | 14 | ||
强制 | |||
● 强制 | 是 | ||
● 强制,变量 | 输入、输出 | ||
● 变量数量,最大值 | 10 | ||
诊断缓冲器 | |||
● 存在 | 是 | ||
● 条目数量,最大值 | 100 | 500 | |
— 可调整 | 否 | ||
— 其中的停电保险 | 100 | 100; 只保留最后 100 个条目 | |
● RUN 模式中可读取的条目数量,最大值 | 499 | ||
— 可调整 | 是; 10 至 499 | ||
— 已预设 | 10 | ||
维修数据 | |||
● 可读 | 是 | ||
环境要求 | |||
运行中的环境温度 | |||
● 最小值 | 0 °C | ||
● 最大值 | 60 °C | ||
项目组态 / 标题 | |||
组态软件 | |||
● STEP 7 | 是; 从附带硬件更新的 V 5.2 SP1 起 | 是; STEP 7 V5.5 + SP1 以上或 STEP 7 V5.3 + SP2 以上,附带 HSP 203 | |
● STEP 7-Lite | 否 | ||
项目组态 / 编程 / 标题 | |||
● 操作备用装置 | 参见操作列表 | ||
● 箝位层 | 8 | ||
● 系统功能 (SFC) | 参见操作列表 | ||
● 系统功能组件 (SFB) | 参见操作列表 | ||
编程语言 | |||
— KOP | 是 | ||
— FUP | 是 | ||
— AWL | 是 | ||
— SCL | 是 | ||
— CFC | 是 | ||
— GRAPH | 是 | ||
— HiGraph® | 是 | ||
技术保护 | |||
● 用户程序保护/密码保护 | 是 | ||
● 模块加密 | 是; 配备 S7-Block Privacy | ||
尺寸 | |||
宽度 | 80 mm | 40 mm | |
高度 | 125 mm | ||
深度 | 130 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 460 g | 360 g | |
上一次修改: | 2021/8/24 |