商品编号 |
6ES7317-6TK13-0AB0
|
6ES7317-7TK10-0AB0
|
|
|
|
|
***备件*** SIMATIC S7-300,CPU 317T-2 DP, 中央处理器针对 SPS 任务和 工艺任务 1024 KByte 内存, 1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口, 2个 DP 接口(驱动), 工艺的集成 I/O 前连接器(1x 40 极)和 微型存储卡最少 8 MB 3 件 |
SIMATIC S7-300, CPU 317T-3 PN/DP, 中央处理器针对 SPS 任务和 工艺任务, 1024 KByte 内存, 1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口, 2个 DP 接口(驱动), 3个 以太网 PROFINET 接口 带双端口交换机, 集成工艺输入输出, 前连接器(1x 40 极)和 微型存储卡最少 8 MB 3 件 |
一般信息 |
硬件功能状态 |
01 |
固件版本 |
CPU: V2.7;集成技术: V4.1.5 |
CPU: V3.2;集成技术 V4.1.5 |
产品功能 |
● 时钟同步模式 |
|
是; 通过 PROFIBUS DP 接口或 PROFINET 接口 |
附带程序包的 |
● 工程系统 |
STEP 7 V5.4 + SP5(及更高版本)和选项包 S7-Technology V4.2 |
STEP 7 V5.5 SP2 和选项包 S7-Technology V4.2 SP3 以上版本 |
电源电压 |
额定值 (DC) |
24 V |
允许范围,下限 (DC) |
20.4 V |
19.2 V |
允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
电源导线的外部保险装置(推荐) |
最小值 2 A |
负载电压 L+ |
● 额定值 (DC) |
24 V |
● 反极性保护 |
是 |
数字输出端 |
— 额定值 (DC) |
24 V; (2L+) |
24 V; 2L+ |
— 反极性保护 |
否; (2L+) |
否; 2L+ |
输入电流 |
耗用电流(额定值) |
|
1 050 mA |
耗用电流(空载),典型值 |
200 mA |
230 mA |
接通电流,典型值 |
2.5 A |
6.5 A |
I²t |
1 A²·s |
功率损失 |
功率损失,典型值 |
6 W |
7.5 W |
存储器 |
工作存储器 |
● 集成 |
1 024 kbyte |
● 可扩展 |
否 |
装载存储器 |
● 插拔式 (MMC) |
是 |
● 插拔式 (MMC),最大值 |
8 Mbyte |
● MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 |
10 a |
缓冲 |
● 存在 |
是; 通过 MMC 担保(免维护) |
● 不带电池 |
是; 程序和数据 |
CPU-处理时间 |
对于位运算,典型值 |
0.05 µs |
0.025 µs |
对于位运算,最大值 |
0.05 µs |
|
对于字运算,典型值 |
0.2 µs |
0.03 µs |
对于定点运算,典型值 |
0.2 µs |
0.04 µs |
对于浮点运算,典型值 |
1 µs |
0.16 µs |
CPU-组件 |
组件数量(总计) |
2 048; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。 |
DB |
● 数量,最大值 |
2 047; 数字范围:1 至 2047 |
2 048; 数字条:1 至 16000 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
FB |
● 数量,最大值 |
2 048; 数字范围:0 至 2047 |
2 048; 数字条:0 至 7999 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
FC |
● 数量,最大值 |
2 048; 数字范围:0 至 2047 |
2 048; 数字条:0 至 7999 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
OB |
● 数量,最大值 |
参见操作列表 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
● 可用循环 OB 数量 |
1; OB 1 |
● 时间报警 OB 数量 |
1; OB 10 |
● 延迟报警 OB 数量 |
2; OB 20, 21 |
● 唤醒警告 OB 数量 |
4; OB 32、33、34、35 |
● 过程报警 OB 数量 |
1; OB 40 |
● DPV1 报警 OB 的数量 |
3; OB 55、56、57 |
● 等时模式 Ob 数量 |
1; OB 61 |
1; OB 61 - 等时模式可用于 DP 或 PROFINET IO(非同时) |
● 技术同步警告 OB 数量 |
1; OB 65 |
● 启动 OB 数量 |
1; OB 100 |
● 异步错误 OB 数量 |
5; OB 80、82、85、86、87 |
6; OB 80, 82, 83, 85, 86, 87(OB83 只用于 PROFINET IO) |
● 同步错误 OB 数量 |
2; OB 121、122 |
嵌套深度 |
● 每个优先等级 |
16 |
● 错误 OB 中的附加等级 |
4 |
计数器、定时器及其剩磁 |
S7 计数器 |
● 数量 |
512; 数字范围:0 至 511 |
512 |
剩磁 |
— 可调整 |
是 |
— 已预设 |
8 |
Z 0 至 Z 7 |
计数范围 |
— 可调整 |
是 |
— 计数范围 / S7 计数器 / 初始值 |
0 |
— 计数范围 / S7 计数器 / 终值 |
999 |
IEC 计数器 |
● 存在 |
是 |
● 类型 |
SFB |
● 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
S7 时间 |
● 数量 |
512; 数字范围:0 至 511 |
512 |
剩磁 |
— 可调整 |
是 |
— 已预设 |
无剩余 |
时间范围 |
— 时间范围 / S7 计时器 / 初始值 |
10 ms |
— 时间范围 / S7 计时器 / 终值 |
9 990 s |
IEC 计时器 |
● 存在 |
是 |
● 类型 |
SFB |
● 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
数据范围及其剩磁 |
保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 |
256 kbyte |
标记 |
● 容量,最大值 |
4 096 byte |
● 存在剩磁 |
是; 从 MB 0 至 MB 4095 |
● 预设剩磁 |
MB 0 至 MB 15 |
● 定时标记数量 |
8; 1 个标记字节 |
数据组件 |
● 可调整剩磁 |
是; 在 DB 中不保持特征 |
● 预设剩磁 |
是 |
本地数据 |
● 每个优先等级,最大值 |
1 024 byte |
32 768 byte; 每个块最大 2048 字节 |
地址范围 |
外设地址范围 |
● 输入端 |
8 192 byte |
● 输出端 |
8 192 byte |
分布式 |
— 输入端 |
8 192 byte |
— 输出端 |
8 192 byte |
过程映像 |
● 输入端 |
|
8 192 byte |
● 输出端 |
|
8 192 byte |
● 输入端,可调整 |
2 048 byte |
8 192 byte |
● 输出端,可调整 |
2 048 byte |
8 192 byte |
● 输入端,已预设 |
256 byte |
● 输出端,已预设 |
256 byte |
集成通道的默认地址 |
— 数字输入端 |
66 |
— 数字输出端 |
66 |
分量过程映像 |
● 分量过程映像数量,最大值 |
1 |
1; PROFINET IO 的有效数据长度限制为不超过 1600 字节 |
数字通道 |
● 输入端 |
65 536 |
— 集中式 |
512 |
256 |
● 输出端 |
65 536 |
— 集中式 |
512 |
256 |
模拟通道 |
● 输入端 |
4 096 |
— 集中式 |
64 |
● 输出端 |
4 096 |
— 集中式 |
64 |
硬件扩展 |
扩展支架数量,最大值 |
0 |
DP 主站数量 |
● 集成 |
2; 1 个 DP 和 1 个 DP(驱动器) |
● 关于 CP |
2; 对于 DP |
可运行的 FM 和 CP 数量(建议) |
● FM |
8 |
● CP, PtP |
8 |
● CP,LAN |
10 |
8 |
组件载体 |
● 组件载体,最大值 |
1 |
● 每个组件载体的组件,最大值 |
8 |
时间 |
时钟 |
● 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
● 可缓冲和同步 |
是 |
● 缓冲持续时间 |
6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 |
● 每日偏差,最大值 |
10 s |
10 s; 典型值:2 s |
● 接通电源后时钟的显示 |
|
在断开电源后,时钟仍继续运行 |
● 缓冲后的时钟显示 |
|
在断开电源时,时钟仍正常显示时间 |
运行时间计数器 |
● 数量 |
4 |
● 数字/数字条 |
0 至 3 |
● 值域 |
0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) |
● 间隔尺寸 |
1 h |
● 剩余 |
是; 每次重启时必须重新启动 |
时间同步 |
● 提供支持 |
是 |
● 在 MPI 上,主站 |
是 |
● 在 MPI 上,从站 |
是 |
● 在 DP 上,主站 |
是 |
● 在 DP 上,从站 |
是 |
是; 仅时间从站 |
● 在 AS 中,主站 |
是 |
● 在 AS 中,从站 |
是 |
● 在以太网上通过 NTP |
|
是; 作为客户端 |
数字输入 |
数字输入端数量 |
4 |
● 可用来实现技术功能的输入端 |
4 |
输入特性符合 IEC 61131,类型 1 |
是 |
可同时控制的输入端数量 |
水平安装位置 |
— 最高可达 40 ℃,最大值 |
4 |
— 最高可达 60 ℃,最大值 |
4 |
垂直安装位置 |
— 最高可达 40 ℃,最大值 |
4 |
输入电压 |
● 额定值 (DC) |
24 V |
● 对于信号“0” |
-3 至 +5V |
● 对于信号“1” |
+15 至 +30 V |
输入电流 |
● 对于信号“1”,典型值 |
7 mA |
输入延迟(输入电压为额定值时) |
用于技术功能 |
— 从“0”到“1”时,最大值 |
10 µs; 典型值 |
— 从“1”到“0”时,最大值 |
10 µs; 典型值 |
导线长度 |
● 屏蔽,最大值 |
1 000 m |
数字输出 |
数字输出端数量 |
8 |
● 其中的快速输出端 |
8 |
功能 |
用于技术功能,例如快速的凸轮开关信号。 |
短路保护 |
是 |
● 响应阈,典型值 |
1 A |
感应式关闭电压的限制 |
48 V |
控制数字输入 |
否 |
输出端的通断能力 |
● 照明负载时的最大值 |
5 W |
负载电阻范围 |
● 下限 |
48 Ω |
● 上限 |
4 kΩ |
输出电压 |
● 对于信号“0”的最大值 |
3 V; (2L+) |
● 对于信号 “1”,最小值 |
额定电压 -2.5 V |
输出电流 |
● 对于信号“1”的额定值 |
0.5 A |
● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最小值 |
5 mA |
● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最大值 |
0.6 A |
● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 |
0.3 mA |
两个输出端并联 |
● 用于增加功率 |
否 |
● 用于冗余控制负载 |
否 |
开关频率 |
● 电阻负载时的最大值 |
100 Hz |
● 电感负载时的最大值 |
0.2 Hz; 符合 IEC 60947-5-1,DC-13 |
● 照明负载时的最大值 |
100 Hz |
输出端的总电流(每组) |
水平安装位置 |
— 最高可达 40 ℃,最大值 |
4 A |
— 最高可达 60 ℃,最大值 |
3 A |
所有其他安装位置 |
— 最高可达 40 ℃,最大值 |
3 A |
4 A |
集成的快速凸轮 |
● 开关精度 (+/-) |
|
70 μs |
导线长度 |
● 屏蔽,最大值 |
1 000 m |
模拟输入 |
模拟输入端数量 |
0 |
模拟输出 |
模拟输出端数量 |
0 |
传感器 |
可连接传感器 |
● 双线传感器 |
否 |
接口 |
工业以太网接口数量 |
0 |
1 |
PROFINET 接口数量 |
0 |
1 |
RS 485 接口数量 |
2 |
RS 422 接口数量 |
0 |
1. 接口 |
接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
电位隔离 |
是 |
物理接口 |
● RS 485 |
是 |
● 接口的输出电流,最大值 |
200 mA |
协议 |
● MPI |
是 |
● PROFIBUS DP 主站 |
是 |
● PROFIBUS DP 从站 |
是 |
● 点对点联结 |
否 |
MPI |
● 连接数量 |
32 |
|
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— 路由 |
是 |
— 全球数据通讯 |
是 |
— S7 基础通讯 |
是 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
否; 但是关于 CP 和可装载 FB |
— S7 通讯,作为服务器 |
是; 只有单侧是已组态的连接 |
是 |
PROFIBUS DP 主站 |
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
● DP 从站数量,最大值 |
124 |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— 路由 |
是 |
— 全球数据通讯 |
否 |
— S7 基础通讯 |
是; 仅智能块 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
否; 但是关于 CP 和可装载 FB |
否 |
— S7 通讯,作为服务器 |
是; 只有单侧是已组态的连接 |
是 |
— 等距离 |
是 |
— 等时模式 |
是; OB 61 |
是; OB 61 等时模式仅可选择在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 中运行 |
— SYNC/FREEZE |
是 |
— 激活/禁用 DP 从站 |
是 |
— 可同时激活/取消的 DP 从站数量,最大值 |
|
8 |
— 直接数据交换(横向连接) |
|
是; 作为用户 |
— DPV1 |
是 |
地址范围 |
— 输入端,最大值 |
8 192 byte |
8 kbyte |
— 输出端,最大值 |
8 192 byte |
8 kbyte |
每个 DP 从站的有效数据 |
— 输入端,最大值 |
244 byte |
— 输出端,最大值 |
244 byte |
PROFIBUS DP 从站 |
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
● 自动波特率搜索 |
否 |
是; 只对于被动接口 |
● 地址范围,最大值 |
32 |
● 每个地址范围的有效数据,最大值 |
32 byte |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— 路由 |
是; 只对于主动接口 |
— 全球数据通讯 |
否 |
— S7 基础通讯 |
否 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
否; 但是关于 CP 和可装载 FB |
否 |
— S7 通讯,作为服务器 |
是; 只有单侧是已组态的连接 |
— 直接数据交换(横向连接) |
是 |
— DPV1 |
否 |
传输存储器 |
— 输入端 |
244 byte |
— 输出端 |
244 byte |
2. 接口 |
接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
电位隔离 |
是 |
物理接口 |
● RS 485 |
是 |
● 接口的输出电流,最大值 |
200 mA |
协议 |
● MPI |
否 |
● PROFIBUS DP 主站 |
是; DP(驱动器)主机 |
● PROFIBUS DP 从站 |
否 |
● 点对点联结 |
否 |
PROFIBUS DP 主站 |
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
● DP 从站数量,最大值 |
64 |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
否 |
— 路由 |
否 |
— 全球数据通讯 |
否 |
— S7 基础通讯 |
否 |
— S7 通讯 |
否 |
— 等距离 |
是 |
— 等时模式 |
是 |
— SYNC/FREEZE |
否 |
— 激活/禁用 DP 从站 |
是 |
— DPV1 |
否 |
地址范围 |
— 输入端,最大值 |
1 024 byte |
— 输出端,最大值 |
1 024 byte |
每个 DP 从站的有效数据 |
— 输入端,最大值 |
244 byte |
— 输出端,最大值 |
244 byte |
PROFIBUS DP 从站 |
● GSD 文件 |
http://support.automation.siemens.com 在产品支持页面内 |
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
3. 接口 |
接口类型 |
|
PROFINET |
电位隔离 |
|
是 |
传输速率的自动计算 |
|
是; 10/100 Mbit/s |
自动协商 |
|
是 |
自动交叉 |
|
是 |
物理接口 |
● RJ 45(以太网) |
|
是 |
● 端口数量 |
|
2 |
● 集成开关 |
|
是 |
协议 |
● MPI |
|
否 |
● PROFINET IO 控制器 |
|
是; 同时也具备 IO 设备功能 |
● PROFINET IO 设备 |
|
是; 同时也具备 IO 控制器功能 |
● PROFIBUS DP 主站 |
|
否 |
● PROFIBUS DP 从站 |
|
否 |
● 开放式 IE 通讯 |
|
是; 通过 TCP/IP,ISO on TCP,UDP |
● 网络服务器 |
|
是 |
● 气液冗余 |
|
是 |
PROFINET IO 控制器 |
● 传输速率,最大值 |
|
100 Mbit/s |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
|
是 |
— 路由 |
|
是 |
— S7 通讯 |
|
是; 附带可装载 FB,最多可组态连接:16,最大实例数量 32 |
— 等时模式 |
|
是; OB 61 等时模式仅可选择在 PROFIBUS DP 或 PROFINET IO 中运行 |
— 共享设备 |
|
是 |
— 按优先级启动 |
|
是 |
— 带优先启动权限的 IO 设备数量,最大值 |
|
32 |
— 可连接的 IO 设备数量,最大值 |
|
128 |
— 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 |
|
64 |
— 线路上的,最大值 |
|
64 |
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 |
|
128 |
— 线路上的,最大值 |
|
128 |
— 激活/取消 IO 设备 |
|
是 |
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 |
|
8 |
— 运行中更换的 IO 设备 (Partner-Ports),支持 |
|
是 |
— 每台工具的 IO 设备数量,最大值 |
|
8 |
— 无可移动存储介质的仪器交换 |
|
是 |
— 发送周期 |
|
250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms |
— 更新时间 |
|
250 µs 至 512 ms(取决于运行模式,详细信息请参阅设备手册“S7-300CPU31xC和CPU 31x,技术数据”) |
地址范围 |
— 输入端,最大值 |
|
8 kbyte |
— 输出端,最大值 |
|
8 kbyte |
— 有效数据一致性,最大值 |
|
1 024 byte |
PROFINET IO 设备 |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
|
是 |
— 路由 |
|
是 |
— S7 通讯 |
|
是; 附带可装载 FB,最多可组态连接:16,最大实例数量 32 |
— 等时模式 |
|
否 |
— IRT |
|
是 |
— PROFIenergy |
|
是; 配备 SFB 73 / 74,可用于针对 I 设备的可载入式 PROFIenergy 标准 |
— 共享设备 |
|
是 |
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 |
|
2 |
传输存储器 |
— 输入端,最大值 |
|
1 440 byte; 共享设备中的每个 IO 控制器 |
— 输出端,最大值 |
|
1 440 byte; 共享设备中的每个 IO 控制器 |
子模块 |
— 子模块数量 / 接口 3 上 / 用作 PROFINET IO 设备 / 最大值 |
|
64 |
— 数据量 / 接口 3 上 / 作为每个子模块的消息帧 / 用作 PROFINET IO 设备 / 最大值 |
|
1 024 byte |
开放式 IE 通讯 |
● 连接数量,最大值 |
|
16 |
● 系统使用的本地端口编号 |
|
0, 20, 21, 23, 25, 80, 102, 135, 161, 443, 8080, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533, 65534, 65535 |
● 保持激活状态功能,提供支持 |
|
是 |
协议 |
支持 PROFIsafe 协议 |
否 |
冗余模式 |
气液冗余 |
— 线路中断时的切换时间,类型 |
|
200 ms; PROFINET MRP |
— 环路中的用户数量,最大值 |
|
50 |
开放式 IE 通讯 |
● TCP/IP |
|
是; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB |
— 连接数量,最大值 |
|
16 |
— 01H 连接类型中的数据长度,最大值 |
|
1 460 byte |
— 11H 连接类型中的数据长度,最大值 |
|
32 768 byte |
— 各端口的多个无源连接,提供支持 |
|
是 |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
|
是; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB |
— 连接数量,最大值 |
|
16 |
— 数据长度,最大值 |
|
32 768 byte |
● UDP |
|
是; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB |
— 连接数量,最大值 |
|
16 |
— 数据长度,最大值 |
|
1 472 byte |
网络服务器 |
● 提供支持 |
|
是 |
● 用户定义的网页 |
|
是 |
● HTTP 客户端数量 |
|
5 |
通信功能 / 标题 |
PG/OP 通讯 |
是 |
数据集路由 |
|
是 |
全球数据通讯 |
● 提供支持 |
是 |
● GD 圈数量,最大值 |
8 |
● GD 包数量,最大值 |
8 |
● GD 包数量,发送器,最大值 |
8 |
● GD 包数量,接收器,最大值 |
8 |
● GD 包大小,最大值 |
22 byte |
● GD 包大小(一致性),最大值 |
22 byte |
S7 基础通讯 |
● 通信功能 / S7 基本通讯 |
是 |
● 每个任务的有效数据,最大值 |
76 byte |
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 |
76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV),76 字节(对于 X_PUT 或X_GET作为服务器) |
76 byte; 76 字节(对于 X_SEND 或 X_RCV);64 字节(对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器) |
S7 通讯 |
● 提供支持 |
是 |
● 作为服务器 |
是 |
● 作为客户端 |
是; 通过 CP 和可装载 FB |
是; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB,或通过 CP 和可装载 FB |
● 每个任务的有效数据,最大值 |
参见 STEP 7 在线帮助(SFB/FB 和 S7 通讯 SFC/FC 的共同参数) |
S5 兼容通讯 |
● 提供支持 |
是; 通过 CP 和可装载 FC |
连接数量 |
● 全部 |
32 |
● 可应用于 PG 通讯 |
31 |
— 为 PG 通讯预留 |
1 |
— 可调整用于 PG 通讯,最小值 |
1 |
— 可调整用于 PG 通讯,最大值 |
31 |
● 可用于 OP 通讯 |
31 |
— 为 OP 通讯预留 |
1 |
— 可调整用于 OP 通讯,最小值 |
1 |
— 可调整用于 OP 通讯,最大值 |
31 |
● 可应用于 S7 基本通讯 |
30 |
— 为 S7 Basis 通讯预留 |
0 |
— 可调整用于 S7 Basis 通讯,最小值 |
0 |
— 可调整用于 S7 基本通讯,最大值 |
30 |
● 可应用于 S7 通讯 |
|
16 |
— 预留用于 S7 通讯 |
|
0 |
— 可调整用于 S7 通讯,最小值 |
|
0 |
— 可调整的 S7 通讯,最大值 |
|
16 |
● 实例总量,最大值 |
|
32 |
● 可用于路由 |
8; 附加 |
X1 作为 MPI:最大 10;X1 作为 DP 主站:最大 24;X1 作为 DP从站(激活): 最大 14;X2 作为 PROFINET:最大 24 |
S7 消息功能 |
消息功能的可注册站点数量,最大值 |
32; 取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接 |
过程诊断消息 |
是 |
同时间活动的报警 S 组件,最大值 |
60 |
300 |
调试功能测试 |
组件状态 |
是 |
是; 最多同时 2 个 |
各个步骤 |
是 |
停止点数量 |
2 |
4; 未继续 |
状态/控制 |
● 变量状态/控制 |
是 |
● 变量 |
输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 |
● 变量数量,最大值 |
30 |
— 其中的变量状态,最大值 |
30 |
— 其中的变量控制,最大值 |
14 |
强制 |
● 强制 |
是 |
● 强制,变量 |
输入、输出 |
● 变量数量,最大值 |
10 |
诊断缓冲器 |
● 存在 |
是 |
● 条目数量,最大值 |
100 |
500 |
— 可调整 |
否 |
— 其中的停电保险 |
|
100; 只保留最后 100 个条目 |
● RUN 模式中可读取的条目数量,最大值 |
|
499 |
— 可调整 |
|
是; 10 至 499 |
— 已预设 |
|
10 |
报警/诊断/状态信息 |
报警 |
否 |
诊断功能 |
否 |
诊断显示 LED |
● 数字输入状态显示(绿色) |
是 |
● 数字输出状态显示(绿色) |
是 |
电位隔离 |
数字输入电位隔离 |
● 在通道和背板总线之间 |
是 |
数字输出电位隔离 |
● 在通道和背板总线之间 |
是 |
绝缘 |
绝缘测试,使用 |
DC 500 V |
环境要求 |
运行中的环境温度 |
● 最小值 |
0 °C |
● 最大值 |
60 °C |
项目组态 / 标题 |
组态软件 |
● STEP 7 |
是 |
是; STEP 7 V5.5 SP2 和选项包 S7-Technology V4.2 SP3 以上版本 |
项目组态 / 编程 / 标题 |
● 操作备用装置 |
参见操作列表 |
● 箝位层 |
8 |
● 系统功能 (SFC) |
参见操作列表 |
● 系统功能组件 (SFB) |
参见操作列表 |
编程语言 |
— KOP |
是 |
— FUP |
是 |
— AWL |
是 |
— SCL |
是 |
— CFC |
是 |
— GRAPH |
是 |
— HiGraph® |
是 |
技术保护 |
● 用户程序保护/密码保护 |
是 |
● 模块加密 |
|
是; 配备 S7-Block Privacy |
编程 / 循环时间监控 / 标题 |
● 下限 |
1 ms |
|
● 上限 |
6 000 ms |
|
● 可调整 |
是 |
|
● 已预设 |
150 ms |
|
尺寸 |
宽度 |
160 mm |
120 mm |
高度 |
125 mm |
深度 |
130 mm |
重量 |
重量,约 |
750 g |
640 g |