商品编号 6ES7326-1RF00-0AB0 6ES7326-1RF01-0AB0
商品编号 6ES7326-1RF00-0AB0 6ES7326-1RF01-0AB0
***备件*** SIMATIC S7,数字输入 SM 326,8 数字输入;24V DC,NAMUR, 故障安全型 NAMUR 输入 针对 SIMATIC S7F 系统, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849), 1个 40针 SIMATIC S7,数字输入 SM 326,8 数字输入;24V DC,NAMUR, 故障安全型 NAMUR 输入 针对 SIMATIC S7 F 系统, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849), 1个 40针
常规交货时间 1 日
每个数量单位的净重 0.555 kg 0.559 kg
重量 0.555 kg 0.559 kg
数量单位 (ME)
包装单位 0 1
每个数量单位的最少订购数量 0 1
货物单位
EAN 4025515061144 4047623402954
UPC 662643187625 887621791094
标识表 (LKZ) ST9-E5 ST73
产品组 4465 4206
产品等级 D:客户定制产品无法退货 A:工厂库存的标准产品可在期限内退货。
VGBK R111 R111
仓储地点 N001
电源电压
额定值 (DC) 24 V
反极性保护
输入电流
来自负载电压 L+(空载),最大值 160 mA
来自背板总线 DC 5 V,最大值 90 mA
传感器供电
输出端数量 8
输出电压类型 DC 8.2 V
功率损失
功率损失,典型值 4.5 W
数字输入
数字输入端数量 8; 8(单通道);4(双通道) 8
可同时控制的输入端数量
所有安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值 8; 垂直安装 8
— 最高可达 60 ℃,最大值 8; 水平安装 8
输入电压
● 输入电压类型 DC
● 额定值 (DC) 根据 DIN 19234 或 NAMUR
输入电流
● 对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) 0.35 至 1.2 mA
● 对于信号“1”,典型值 2.1 至 7 mA
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于 NAMUR 输入端
— 从“0”到“1”时,最大值 1.2 至 3 ms
— 从“1”到“0”时,最大值 1.2 至 3 ms
导线长度
● 屏蔽,最大值 200 m
● 未屏蔽,最大值 100 m
报警/诊断/状态信息
报警
● 诊断报警 是; 可参数化
诊断信息
● 诊断信息可读
诊断显示 LED
● 故障安全模式
● 累积故障 SF(红色)
防爆参数
防爆组件
输入电路(每个通道)的最大值
● Co(允许的外部电容),最大值 3 µF
● Io(短路电流),最大值 13.9 mA
● Lo(允许的外部电感),最大值 80 mH
● Po(负载功率),最大值 33.1 mW
● Uo(输出空载电压),最大值 10 V
● Um(故障电压),最大值 60 V DC/30 V AC
● Ta(允许的环境温度),最大值 60 °C
电位隔离
数字输入电位隔离
● 在通道之间
● 在通道和背板总线之间
● 在通道和电子元件电源电压之间
绝缘
绝缘测试,使用 DC 500 V
标准、许可、证书
安全运行中可达到的最大安全等级
● 符合 DIN VDE 0801 AK 4(单通道),AK 5 和 6(双通道)
● 符合 EN 954 4 4 类线
● 性能等级符合 ISO 13849-1 e PLe
● SIL 按照 IEC 61508 SIL 2(单通道),SIL 3(双通道)
在防爆区域使用
● KEMA 测试编号 99 ATEX 2671 X
连接技术
需要的前置插头 40 针 1x 40 针
尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
重量
重量,约 482 g
上一次修改: 2020/7/1