商品编号 |
6ES7414-3EM06-0AB0
|
6ES7414-3EM07-0AB0
|
|
|
|
|
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 414-3 PN/DP 中央处理器,带: 内存 4 MB, (2 MB 代码,2 MB 数据), 接口: 1.SS MPI/DP 12 MBit/s(X1), 2.SS Ethernet/PROFINET(X5), 第 3 个 IF 964-DP 接口可插拔(IF1) |
SIMATIC S7-400,CPU 414-3 PN/DP 中央处理器,带: 内存 4 MB, (2 MB 代码,2 MB 数据), 接口 第 1 个 MPI/DP 接口 12 MBIT/S(X1), 第 2 个以太网/PROFINET 接口(X5) 第 3 个 IF 964-DP 接口可插拔(IF1) |
一般信息 |
产品类型标志 |
CPU 414-3 PN/DP |
硬件功能状态 |
01 |
固件版本 |
V6.0 |
V7.0 |
产品功能 |
● 时钟同步模式 |
是; 通过 PROFIBUS DP 接口或 PROFINET 接口 |
附带程序包的 |
● 工程系统 |
STEP 7 自 V5.5 起/iMap 自 V3.0 起+iMap-STEP 7插件 V3.0 SP5 |
STEP 7 V5.5 以上版本(带硬件支持包 HSP 262) |
运行中的 CiR 配置 |
CiR 同步时间,基本负载 |
100 ms |
CiR 同步时间,每个输入/输出字节的时间 |
15 µs; 每个输入/输出字节时间 |
15 µs |
电源电压 |
额定值 (DC) |
通过系统电压进行电压供给 |
输入电流 |
来自背板总线 DC 5 V,典型值 |
1.3 A |
来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
1.5 A |
1.6 A |
来自背板总线 DC 24 V,最大值 |
300 mA; 每个 DP 接口 150 mA |
来自 DC 5 V 接口,最大值 |
90 mA; 在每个 DP 接口处 |
功率损失 |
功率损失,典型值 |
6.5 W |
功率损失,最大值 |
7.5 W |
8 W |
存储器 |
存储器类型 |
RAM |
工作存储器 |
● 集成 |
4 Mbyte |
● 集成(用于程序) |
2 Mbyte |
● 集成(用于数据) |
2 Mbyte |
● 可扩展 |
否 |
装载存储器 |
● 可扩展 FEPROM |
是; 附带存储卡(闪存) |
● 可扩展 FEPROM,最大值 |
64 Mbyte |
● 集成 RAM,最大值 |
512 kbyte |
● 可扩展 RAM |
是; 附带存储卡 (RAM) |
● 可扩展 RAM,最大值 |
64 Mbyte |
缓冲 |
● 存在 |
是 |
● 带电池 |
是; 所有数据 |
● 不带电池 |
否 |
蓄电池 |
缓冲器电池 |
● 缓冲器电流,典型值 |
125 µA; 至 40 °C |
180 µA; 至 40 °C |
● 缓冲器电流,最大值 |
450 µA |
850 µA |
● 缓冲器时间,最大值 |
在模块数据手册中对边界条件和影响系数进行说明 |
● CPU 上的外部缓冲器电压供电 |
5 V DC 至 15 V DC |
CPU-处理时间 |
对于位运算,典型值 |
45 ns |
18.75 ns |
对于字运算,典型值 |
45 ns |
18.75 ns |
对于定点运算,典型值 |
45 ns |
18.75 ns |
对于浮点运算,典型值 |
135 ns |
37.5 ns |
CPU-组件 |
DB |
● 数量,最大值 |
6 000; 数字条:1 至 16000 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
FB |
● 数量,最大值 |
3 000; 数字条:0 至 7999 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
FC |
● 数量,最大值 |
3 000; 数字条:0 至 7999 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
OB |
● 数量,最大值 |
参见操作列表 |
● 容量,最大值 |
64 kbyte |
● 可用循环 OB 数量 |
1; OB 1 |
● 时间报警 OB 数量 |
4; OB 10-13 |
● 延迟报警 OB 数量 |
4; OB 20-23 |
● 唤醒警告 OB 数量 |
4; OB 32、33、34、35(最小可设置循环时间 = 500 µs) |
● 过程报警 OB 数量 |
4; OB 40-43 |
● DPV1 报警 OB 的数量 |
3; OB 55-57 |
● 等时模式 Ob 数量 |
3; OB 61-63 |
● 多值计算 OB 数量 |
1; OB 60 |
● 后台 OB 数量 |
1; OB 90 |
● 启动 OB 数量 |
3; OB 100-102 |
● 异步错误 OB 数量 |
9; OB 80-88 |
● 同步错误 OB 数量 |
2; OB 121、122 |
嵌套深度 |
● 每个优先等级 |
24 |
● 错误 OB 中的附加等级 |
1 |
计数器、定时器及其剩磁 |
S7 计数器 |
● 数量 |
2 048 |
剩磁 |
— 可调整 |
是 |
— 已预设 |
Z 0 至 Z 7 |
计数范围 |
— 计数范围 / S7 计数器 / 初始值 |
0 |
— 计数范围 / S7 计数器 / 终值 |
999 |
IEC 计数器 |
● 存在 |
是 |
● 类型 |
SFB |
● 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
S7 时间 |
● 数量 |
2 048 |
剩磁 |
— 可调整 |
是 |
— 已预设 |
无时间剩余 |
时间范围 |
— 时间范围 / S7 计时器 / 初始值 |
10 ms |
— 时间范围 / S7 计时器 / 终值 |
9 990 s |
IEC 计时器 |
● 存在 |
是 |
● 类型 |
SFB |
● 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
数据范围及其剩磁 |
保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 |
整个工作和装载存储器(附带缓冲电池) |
标记 |
● 容量,最大值 |
8 kbyte; 标记范围的大小 |
● 存在剩磁 |
是 |
● 预设剩磁 |
MB 0 至 MB 15 |
● 定时标记数量 |
8; 在 1 个标记字节中 |
本地数据 |
● 数据量 / 作为局部数据 / 可调整 / 最大值 |
16 kbyte |
● 数据量 / 作为局部数据 / 预置 |
8 kbyte |
地址范围 |
外设地址范围 |
● 输入端 |
8 kbyte |
● 输出端 |
8 kbyte |
过程映像 |
● 输入端,可调整 |
8 kbyte |
● 输出端,可调整 |
8 kbyte |
● 输入端,已预设 |
256 byte |
● 输出端,已预设 |
256 byte |
● 一致性数据,最大值 |
244 byte |
● 在过程映像中持续存取数据 |
是 |
分量过程映像 |
● 分量过程映像数量,最大值 |
15 |
数字通道 |
● 输入端 |
65 536 |
— 集中式 |
65 536 |
● 输出端 |
65 536 |
— 集中式 |
65 536 |
模拟通道 |
● 输入端 |
4 096 |
— 集中式 |
4 096 |
● 输出端 |
4 096 |
— 集中式 |
4 096 |
硬件扩展 |
集成电源 |
否 |
|
扩展支架数量,最大值 |
21 |
可连接的 OP |
63 |
多值计算 |
是; 最多 4 个 CPU(附带 UR1 或 UR2) |
接口模块 |
● 插拔式 IM 数量(总计),最大值 |
6 |
● 插拔式 IM 460 数量,最大值 |
6 |
● 插拔式 IM 463 数量,最大值 |
4; IM 463-2 |
DP 主站数量 |
● 集成 |
1 |
● 关于 CP |
10; CP 443-5 Extended |
● 通过 IM 467 |
4 |
● 允许 IM + CP 混合模式 |
否; IM 467 不能与扩展型 CP 443-5 和 CP 443-1 EX4x、EX20、GX20(在 PROFINET IO模式中)一起使用 |
否; IM 467 无法在 PROFINET IO 运行中与扩展型 CP 443-5 或 CP 443-1 一起使用 |
● 关于接口模块 |
1; IF 964-DP |
● 插拔式 S5 组件数量(通过中央设备中的适配器箱),最大值 |
6 |
IO 控制器数量 |
● 集成 |
1 |
● 关于 CP |
4; 无 CP443-1 EX40 和 CP443-1 EX 41/EX20/GX20 混合运行,中央设备中最大值为4 |
4; 在中央控制器中最大值为 4;不同型号的 CP 443-1 无法在 PROFINET IO 运行中混合运行 |
可运行的 FM 和 CP 数量(建议) |
● FM |
通过插槽数量和连接数量进行限制 |
● CP, PtP |
CP 440: 通过插槽数量进行限制;CP 441: 通过插槽数量或连接数量进行限制 |
● PROFIBUS 和 Ethernet CP |
14; 最多 10 个 CP 可作为 DP 主站和 PROFINET 控制器使用,其中最多 10 个 IM 或 CP 作为 DP 主站和最多 4 个 CP 作为 PROFINET 控制器使用 |
插槽 |
● 所需插槽 |
2 |
时间 |
时钟 |
● 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
● 可缓冲和同步 |
是 |
● 分辨率 |
1 ms |
● 每日偏差(缓存),最大值 |
1.7 s; 断开电源 |
● 每日偏差(不缓存),最大值 |
8.6 s; 接通电源时 |
运行时间计数器 |
● 数量 |
16 |
● 数字/数字条 |
0 至 15 |
● 值域 |
SFC 2.3 和 4:0 至 32767 小时(SFC 101):0 至 2 的 31 次方 - 1 小时 |
● 间隔尺寸 |
1 h |
● 剩余 |
是 |
时间同步 |
● 提供支持 |
是 |
● 在 MPI 上,主站 |
是 |
● 在 MPI 上,从站 |
是 |
● 在 DP 上,主站 |
是 |
● 在 DP 上,从站 |
是 |
● 在 AS 中,主站 |
是 |
● 在 AS 中,从站 |
是 |
● 在以太网上通过 NTP |
是; 作为客户端 |
● 在 IF 964 DP 上 |
是 |
通过以下方式同步系统中的时间差 |
● 以太网,最大值 |
10 ms |
● MPI,最大值 |
200 ms |
接口 |
接口/总线类型 |
1x MPI/PROFIBUS DP,1x PROFINET(2 个端口),1x PROFIBUS DP(可选插入式) |
RS 485 接口数量 |
2 |
1; 组合 MPI / PROFIBUS DP |
其他接口数量 |
0 |
1; PROFIBUS DP,带 IF 964-DP(可选插入式;MLFB:6ES7964-2AA04-0AB0) |
光学接口 |
否 |
|
1. 接口 |
接口类型 |
MPI/PROFIBUS DP |
电位隔离 |
是 |
物理接口 |
● RS 485 |
是 |
● 接口的输出电流,最大值 |
150 mA |
协议 |
● MPI |
是 |
● PROFIBUS DP 主站 |
是 |
● PROFIBUS DP 从站 |
是 |
MPI |
● 连接数量 |
32; 在支路上安装一个诊断中继器,支路上的连接源数量减 1 |
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— 路由 |
是 |
— 全球数据通讯 |
是 |
— S7 基础通讯 |
是 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
是 |
— S7 通讯,作为服务器 |
是 |
PROFIBUS DP 主站 |
● 连接数量,最大值 |
16; 在支路上安装一个诊断中继器,支路上的连接源数量减 1 |
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
● DP 从站数量,最大值 |
32 |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— 路由 |
是 |
是; S7 路由 |
— 全球数据通讯 |
否 |
— S7 基础通讯 |
是 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
是 |
— S7 通讯,作为服务器 |
是 |
— 等距离 |
是 |
— 等时模式 |
是 |
— SYNC/FREEZE |
是 |
— 激活/禁用 DP 从站 |
是 |
— 直接数据交换(横向连接) |
是 |
— DPV1 |
是 |
地址范围 |
— 输入端,最大值 |
2 kbyte |
— 输出端,最大值 |
2 kbyte |
每个 DP 从站的有效数据 |
— 每个 DP 从站的有效数据,最大值 |
244 byte |
— 输入端,最大值 |
244 byte |
— 输出端,最大值 |
244 byte |
— 插槽数,最大值 |
244 |
— 每个插槽,最大值 |
128 byte |
PROFIBUS DP 从站 |
● 连接数量 |
16 |
● GSD 文件 |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/zh/113652
|
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
● 自动波特率搜索 |
否 |
● 地址范围,最大值 |
32; 虚拟插槽 |
● 每个地址范围的有效数据,最大值 |
32 byte |
— 一致性,最大值 |
32 byte |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是; 在主动接口中 |
— 路由 |
是; 在主动接口中 |
— 全球数据通讯 |
否 |
— S7 基础通讯 |
否 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
是 |
— S7 通讯,作为服务器 |
是 |
— 直接数据交换(横向连接) |
否 |
— DPV1 |
否 |
传输存储器 |
— 输入端 |
244 byte |
— 输出端 |
244 byte |
2. 接口 |
接口类型 |
PROFINET |
电位隔离 |
是 |
传输速率的自动计算 |
是; Autosensing(自动感应) |
自动协商 |
是 |
自动交叉 |
是 |
物理接口 |
● RJ 45(以太网) |
是 |
● 端口数量 |
2 |
● 集成开关 |
是 |
协议 |
● PROFINET IO 控制器 |
是 |
● PROFINET IO 设备 |
是 |
● PROFINET CBA |
是 |
● PROFIBUS DP 主站 |
否 |
● PROFIBUS DP 从站 |
否 |
● 开放式 IE 通讯 |
是 |
● 网络服务器 |
是 |
● 点对点联结 |
否 |
● 气液冗余 |
是 |
PROFINET IO 控制器 |
● 传输速率,最大值 |
100 Mbit/s |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— S7 通讯 |
是 |
— 等时模式 |
是; 仅带有 IRT 和高性能选项 |
— 共享设备 |
是 |
— 按优先级启动 |
是 |
— 带优先启动权限的 IO 设备数量,最大值 |
32 |
— 可连接的 IO 设备数量,最大值 |
256 |
— 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 |
64 |
— 线路上的,最大值 |
64 |
— 配有 IRT 和“高度灵活性”选项的 IO 设备数量 |
256 |
— 线路上的,最大值 |
61 |
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 |
256 |
— 线路上的,最大值 |
256 |
— 激活/取消 IO 设备 |
是 |
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 |
8 |
— 运行中更换的 IO 设备 (Partner-Ports),支持 |
是 |
— 每台工具的 IO 设备数量,最大值 |
8; 每条支路可存在 8 个并行调用 SFC 12“D_ACT_DP”。 支持在运行中更换 32 个 IO 设备 (Partner-Ports) |
— 无可移动存储介质的仪器交换 |
是 |
— 发送周期 |
此外,高性能的 IRT 中,250 µs、500 µs、1 ms、2 ms、4 ms: 125 µs 光栅中 250 µs 至 4 ms |
— 更新时间 |
250 μs 至 512 ms;最小值取决于设置的 PROFINETIO通讯部件,取决于IO设备数量和组态的有效数据数量,请参阅 PROFINET系统说明 |
地址范围 |
— 输入端,最大值 |
8 kbyte |
— 输出端,最大值 |
8 kbyte |
— 有效数据一致性,最大值 |
1 024 byte |
PROFINET IO 设备 |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— S7 通讯 |
是 |
— 等时模式 |
否 |
— IRT |
是 |
— 按优先级启动 |
是 |
— 共享设备 |
是 |
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 |
2 |
传输存储器 |
— 输入端,最大值 |
1 440 byte; 共享设备中的每个 IO 控制器 |
— 输出端,最大值 |
1 440 byte; 共享设备中的每个 IO 控制器 |
子模块 |
— 子模块数量 / 在第二个接口 / 用作 PROFINET IO 设备 / 最大值 |
64 |
— 数据量 / 在第二个接口 / 作为每个子模块的消息帧 / 用作 PROFINET IO 设备 / 最大值 |
1 024 byte |
PROFINET CBA |
● 非循环传输 |
是 |
● 循环传输 |
是 |
开放式 IE 通讯 |
● 连接数量,最大值 |
62 |
● 系统使用的本地端口编号 |
0, 20, 21, 25, 80, 102, 135, 161, 34962, 34963, 34964, 65532, 65533,65534, 65535 |
● 保持激活状态功能,提供支持 |
是 |
3. 接口 |
接口类型 |
插拔式接口模块 (IF) |
插拔式接口模块 |
IF 964-DP (MLFB: 6ES7964-2AA04-0AB0) |
电位隔离 |
是 |
传输速率的自动计算 |
否 |
物理接口 |
● RS 485 |
是 |
● 接口的输出电流,最大值 |
150 mA |
协议 |
● MPI |
否 |
● PROFIBUS DP 主站 |
是 |
● PROFIBUS DP 从站 |
是 |
PROFIBUS DP 主站 |
● 连接数量,最大值 |
16 |
● 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
● DP 从站数量,最大值 |
96 |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— 路由 |
是; S7 路由 |
— 全球数据通讯 |
否 |
— S7 基础通讯 |
是 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
是 |
— S7 通讯,作为服务器 |
是 |
— 等距离 |
是 |
— 等时模式 |
是 |
— SYNC/FREEZE |
是 |
— 激活/禁用 DP 从站 |
是 |
— 直接数据交换(横向连接) |
是 |
— DPV0 |
是 |
— DPV1 |
是 |
地址范围 |
— 输入端,最大值 |
6 kbyte |
— 输出端,最大值 |
6 kbyte |
每个 DP 从站的有效数据 |
— 数据量 / 接口 3 上 / 作为 DP 主站 / 用作各个 DP 从站输入端/输出端的有效数据 / 最大值 |
244 byte |
— 数据量 / 接口 3 上 / 作为 DP 主站 / 作为每个分布式I/O从站的输入的参考数据 / 最大值 |
244 byte |
— 数据量 / 接口 3 上 / 作为 DP 主站 / 作为每个分布式I/O从站的输出的参考数据 / 最大值 |
244 byte |
— 每个接口的插槽数量,最大值 |
244 |
— 数据量 / 接口 3 上 / 作为 DP 主站 / 用作各个 DP 从站输入端/输出端的有效数据 / 每个插槽 / 最大值 |
128 byte |
PROFIBUS DP 从站 |
● 可能的连接数 / 接口 3 上 / 作为 DP 从站 |
16 |
● GSD 文件 |
http://support.automation.siemens.com/WW/view/zh/113652
|
● 传输率 / 接口 3 上 / 作为 DP 从站 / 最大值 |
12 Mbit/s |
● 自动波特率搜索 |
否 |
● 寻址区数量 / 接口 3 上 / 作为 DP 从站 / 最大值 |
32; 虚拟插槽 |
● 数据量 / 接口 3 上 / 作为 DP 从站 / 作为每个地址范围的参考数据 / 最大值 |
32 byte |
— 数据量 / 接口 3 上 / 作为 DP 从站 / 作为每个地址范围的一致性参考数据 / 最大值 |
32 byte |
服务 |
— PG/OP 通讯 |
是 |
— 路由 |
是; 在主动接口中 |
— 全球数据通讯 |
否 |
— S7 基础通讯 |
否 |
— S7 通讯 |
是 |
— S7 通讯,作为客户机 |
是 |
— S7 通讯,作为服务器 |
是 |
— 直接数据交换(横向连接) |
否 |
— DPV1 |
否 |
传输存储器 |
— 输入端 |
244 byte |
— 输出端 |
244 byte |
协议 |
冗余模式 |
气液冗余 |
— 线路中断时的切换时间,类型 |
200 ms |
— 环路中的用户数量,最大值 |
50 |
SIMATIC 通讯 |
● S7 路由 |
是 |
开放式 IE 通讯 |
● TCP/IP |
是; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB |
— 连接数量,最大值 |
62 |
— 数据长度,最大值 |
32 kbyte |
— 各端口的多个无源连接,提供支持 |
是 |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
是; 通过集成的 PROFINET 接口或 CP 443-1 Adv. 和可装载 FB |
— 连接数量,最大值 |
62 |
— 数据长度,最大值 |
32 kbyte; 1452 字节关于 CP 443-1 Adv. |
● UDP |
是; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB |
— 连接数量,最大值 |
62 |
— 数据长度,最大值 |
1 472 byte |
网络服务器 |
● 提供支持 |
是 |
● 用户定义的网页 |
是 |
● HTTP 客户端数量 |
5 |
等时模式 |
服务 / 同步模式时 / 等距离支持 |
是 |
带等时模式的 DP 主站数量 |
2 |
每个时钟同步从站的有效数据,最大值 |
244 byte |
同步 / 循环时间最短时 |
1 ms; 0.5 ms 未使用 SFC 126、127 |
同步 / 最长循环时间时 |
32 ms |
通信功能 / 标题 |
PG/OP 通讯 |
是 |
● 无消息处理的可连接 OP 数量 |
63 |
● 有消息处理的可连接 OP 数量 |
63; 在使用警报_S/SQ 和警报_D/DQ 时 |
数据集路由 |
是 |
全球数据通讯 |
● 提供支持 |
是 |
● GD 圈数量,最大值 |
8 |
● GD 包数量,发送器,最大值 |
8 |
● GD 包数量,接收器,最大值 |
16 |
● GD 包大小,最大值 |
54 byte |
● GD 包大小(一致性),最大值 |
1 个变量 |
S7 基础通讯 |
● 通信功能 / S7 基本通讯 |
是 |
● 每个任务的有效数据,最大值 |
76 byte |
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 |
1 个变量 |
S7 通讯 |
● 提供支持 |
是 |
● 作为服务器 |
是 |
● 作为客户端 |
是 |
● 每个任务的有效数据,最大值 |
64 kbyte |
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 |
462 byte; 1 个变量 |
S5 兼容通讯 |
● 提供支持 |
是; 关于 FC AG_SEND 和 AG_RECV,最大关于 10 CP 443-1 或 443-5 |
● 每个任务的有效数据,最大值 |
8 kbyte |
● 每个任务的有效数据(一致性),最大值 |
240 byte |
● 每个 CPU 同时完成的 AG-SEND/AG-RECV 任务数量,最大值 |
24/24 |
标准通讯 (FMS) |
● 提供支持 |
是; 通过 CP 和可装载 FB |
通信功能 / PROFINET CBA(在设定的额定通信负载时)/ 标题 / 标题 |
● CPU 通讯负载的额定设置 |
20 % |
● 远程互连组的数量 |
32 |
● 主站/从站功能数量 |
150 |
● 所有主站/从站连接的总数 |
4 500 |
● 所有进入主站/从站连接的数据长度,最大值 |
45 000 byte |
● 所有离开主站/从站连接的数据长度,最大值 |
45 000 byte |
● 设备内部和 PROFIBUS 互连的数量 |
1 000 |
● 设备内部和 PROFIBUS 互连的数据长度,最大值 |
16 000 byte |
● 每个连接的数据长度,最大值 |
2 000 byte |
功率数据 / PROFINET CBA / 远程互连 / 带非循环传输 / 标题 |
— 扫描间隔,最小值 |
200 ms; 取决于设置的通讯负载、互连数量和使用的数据长度 |
— 进入互连的数量 |
250 |
— 离开互连的数量 |
250 |
— 所有进入互连的数据长度,最大值 |
8 000 byte |
— 所有离开互连的数据长度,最大值 |
8 000 byte |
— 数据量 / 作为远程互连的有效数据 / 非循环传输时 / PROFINET CBA 时 / 每个连接的 / 最大值 |
2 000 byte |
功率数据 / PROFINET CBA / 远程互连 / 带循环传输 / 标题 |
— 传输频率:传输间隔,最小值 |
1 ms; 取决于设置的通讯负载、互连数量和使用的数据长度 |
— 带有输入变量的远程互连数量 / PROFINET CBA 时 / 带循环传输 / 最大值 |
300 |
— 带有输出变量的远程互连数量 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / 最大值 |
300 |
— 数据量 / 作为带有输入变量的远程互连有效数据 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / 最大值 |
4 800 byte |
— 数据量 / 作为带有输出变量的远程互连有效数据 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / 最大值 |
4 800 byte |
— 数据量 / 作为远程互连的有效数据 / 循环传输时 / PROFINET CBA 时 / 每个连接的 / 最大值 |
450 byte |
功率数据 / PROFINET CBA / 通过 PROFINET 的 HMI 变量 / 非循环 / 标题 |
— HMI 变量的可注册站点数量 (PN OPC/iMap) |
2 个 PN OPC/1 个 iMap |
— 更新 HMI 变量 |
500 ms |
— HMI 变量数量 |
1 000 |
— 所有 HMI 变量的数据长度,最大值 |
32 000 byte |
功率数据 / PROFINET CBA / PROFIBUS Proxy 功能 / 标题 |
— 提供支持 |
是; 最多可连接 32 个 PROFIBUS 从站 |
— 每个连接的数据长度,最大值 |
240 byte; 取决于从站 |
连接数量 |
● 全部 |
64 |
● 可应用于 PG 通讯 |
|
63 |
— 为 PG 通讯预留 |
1 |
— 可调整用于 PG 通讯,最大值 |
0 |
● 可用于 OP 通讯 |
|
63 |
— 为 OP 通讯预留 |
1 |
— 可调整用于 OP 通讯,最大值 |
0 |
● 可应用于 S7 基本通讯 |
|
62 |
— 为 S7 Basis 通讯预留 |
0 |
— 可调整用于 S7 基本通讯,最大值 |
0 |
● 可应用于 S7 通讯 |
|
62 |
— 预留用于 S7 通讯 |
0 |
— 可调整的 S7 通讯,最大值 |
0 |
● 可用于路由 |
|
31 |
— 预留用于路由 |
0 |
— 可调整路由,最大值 |
0 |
S7 消息功能 |
消息功能的可注册站点数量,最大值 |
63; 最大 63,附带警报_S/SQ和警报_D/DQ(OPs);最大8,附带警报、警报_8、警报8P、报告和报告_8(例如WinCC) |
与符号相关的信息 |
是 |
SCAN 方法 |
是 |
程序消息 |
是 |
过程诊断消息 |
是 |
同时间活动的报警 S 组件,最大值 |
400; 同事激活报警 S/SQ 组件或报警 D/DQ 组件 |
报警 8 组件 |
是 |
● 报警 8 和 S7 通讯组件的实例数量,最大值 |
1 200 |
● 预设,最大值 |
300 |
传导技术消息 |
是 |
可同时注册的档案 (SFB 37 AR_SEND) 数量 |
16 |
消息数量 |
● 总计,最大值 |
512 |
● 在 100 ms 光栅中,最大值 |
128 |
● 在 500 ms 光栅中,最大值 |
256 |
● 在 1000 ms 光栅中,最大值 |
512 |
附加值数量 |
● 在 100 ms 光栅时,最大值 |
1 |
● 在 500、1000 ms 光栅时,最大值 |
10 |
调试功能测试 |
组件状态 |
是; 最多同时 16 个 |
各个步骤 |
是 |
停止点数量 |
16 |
状态/控制 |
● 变量状态/控制 |
是; 最多 16 个变量表 |
● 变量 |
输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 |
● 变量数量,最大值 |
70; 状态/控制 |
强制 |
● 强制 |
是 |
● 强制,变量 |
输入/输出、标记、外围输入/输出 |
● 变量数量,最大值 |
256 |
诊断缓冲器 |
● 存在 |
是 |
● 条目数量,最大值 |
3 200 |
— 可调整 |
是 |
— 已预设 |
120 |
EMV |
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 |
是 |
|
● 极限值等级 B 适用于居民区中的应用 |
否 |
|
标准、许可、证书 |
CE 标记 |
|
是 |
CSA 许可 |
|
是 |
UL 许可 |
|
是 |
cULus |
|
是 |
FM 许可 |
|
是 |
RCM(原 C-TICK) |
|
是 |
KC 许可 |
|
是 |
EAC(原 Gost-R) |
|
是 |
在防爆区域使用 |
● ATEX |
|
ATEX II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
环境要求 |
运行中的环境温度 |
● 最小值 |
|
0 °C |
● 最大值 |
|
60 °C |
项目组态 / 标题 |
组态软件 |
● STEP 7 |
是 |
项目组态 / 编程 / 标题 |
● 操作备用装置 |
参见操作列表 |
● 箝位层 |
7 |
● 在过程映像中持续存取数据 |
是 |
● 系统功能 (SFC) |
参见操作列表 |
● 系统功能组件 (SFB) |
参见操作列表 |
编程语言 |
— KOP |
是 |
— FUP |
是 |
— AWL |
是 |
— SCL |
是 |
— CFC |
是 |
— GRAPH |
是 |
— HiGraph® |
是 |
项目组态 / 编程 / 同时激活的 SFC 数量 / 标题 |
— DPSYC_FR |
2 |
2; SFC 11;每个接口 |
— D_ACT_DP |
8 |
8; SFC 12;每个接口 |
— RD_REC |
8 |
8; SFC 59;每个接口 |
— WR_REC |
8 |
8; SFC 58;每个接口 |
— WR_PARM |
8 |
8; SFC 55;每个接口 |
— PARM_MOD |
1 |
1; SFC 57;每个接口 |
— WR_DPARM |
2 |
2; SFC 56;每个接口 |
— DPNRM_DG |
8 |
8; SFC 13;每个接口 |
— RDSYSST |
8 |
8; SFC 51 |
— DP_TOPOL |
1 |
1; SFC 103;每个接口 |
项目组态 / 编程 / 同时激活的 SFB 数量 / 标题 |
— RDREC |
8 |
8; SFB 52;每个接口,但全部外部接口上不超过 32 |
— WRREC |
8 |
8; SFB 53;每个接口,但全部外部接口上不超过 32 |
技术保护 |
● 用户程序保护/密码保护 |
是 |
● 模块加密 |
是; 配备 S7-Block Privacy |
尺寸 |
宽度 |
50 mm |
高度 |
290 mm |
深度 |
219 mm |
重量 |
重量,约 |
900 g |