商品编号 | 6ES7954-8LC02-0AA0 | 6ES7954-8LC03-0AA0 | |
*** 备件 *** SIMATIC S7,存储卡 用于 S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,4 Mb | SIMATIC S7,存储卡 用于 S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3,3V Flash,4 Mb | ||
一般信息 | |||
产品类型标志 | 存储卡 | ||
存储器 | |||
存储器类型 | Flash-EPROM | ||
闪存 | 是 | ||
存储器大小 | 4 Mbyte | ||
删除/写入过程的数量,最小值 | 500 000 | ||
数据维护(在最后一次编程后),最小值 | 10 a; 当删除/写入操作次数 < 50000 时(1 a,当删除/写入操作次数 > 450000 时) | ||
尺寸 | |||
宽度 | 24 mm | ||
高度 | 32 mm | ||
深度 | 2.1 mm | ||
重量 | |||
重量,约 | 3 g | ||
上一次修改: | 2021/2/8 |