商品编号 | 6GK1503-2CA00 | 6GK1503-2CA01 | |
产品类型名称 | PROFIBUS OLM P11 | PROFIBUS OLM/P11 V4.1 | |
********* 备件 ********** PROFIBUS OLM/P11 V4.0 光学 链接模块带 1 RS-485 和 1 个塑料光纤接口 (2 个 BFOC 插座),含信号 触点和测量输出。 | PROFIBUS OLM/P11 V4.1 光学 链接模块带 1 RS-485 和 1 个塑料光纤接口 (2 个 BFOC 插座),含信号 触点和测量输出。 | ||
传输率 | |||
传输率 / PROFIBUS 中 | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
传输率 / Profibus PA 中 | 45.45 kbit/s | 45.45 kbit/s | |
接口 | |||
电气/光学连接数量 / 用于网络组件和终端设备 / 最大值 | 2 | 2 | |
电气连接数量 | |||
● 用于网络组件和终端设备 | 1 | 1 | |
● 用于测量设备 | 1 | 1 | |
● 用于信号触点 | 1 | 1 | |
● 适用于电源 | 1 | 1 | |
● 适用于冗余电源 | 1 | ||
电气连接规格 | |||
● 用于网络组件和终端设备 | 9 针 Sub-D 插口 | 9 针 Sub-D 插口 | |
● 用于测量设备 | 2 针端子板 | 2 针端子板 | |
● 适用于电源 | - | ||
● 适用于电源和信号触点 | 5 针端子板 | 5 针端子板 | |
光学连接数量 / 用于光纤 | 1 | ||
光学连接方式 / 用于光纤 | BFOC 端口 | BFOC 端口 | |
光学数据 | |||
阻尼量 / 光纤传输距离 | |||
● 980/1000 µm 的塑料光纤 / 230 dB/km 时 | 13 dB | ||
以位时间为单位的流程延迟时间 | 6.5 bit | 6.5 bit | |
可耦合的光学功率参考 1 mW | |||
● 光纤传输距离 / 200/230µm 的 PCF 光纤 / 10 dB/km 时 | -17 dB | -17 dB | |
● 光纤传输距离 / 980/1000 µm 的塑料光纤 / 230 dB/km 时 | -5 dB | -5 dB | |
光学灵敏度参考 1 mW | |||
● 光纤传输距离 / 200/230µm 的 PCF 光纤 / 10 dB/km 时 | -25 dB | -23 dB | |
● 光纤传输距离 / 980/1000 µm 的塑料光纤 / 230 dB/km 时 | -25 dB | ||
波长 / 光学接口上 / 备注 | 660 nm,POF/PCF | ||
导线长度 | |||
● 200/230µm 的 PCF 光纤 / 10 dB/km 时 / 最大值 | 400 m | 400 m | |
● 980/1000 µm 的塑料光纤 / 230 dB/km 时 / 最大值 | 80 m | 80 m | |
信号输入/输出 | |||
工作电压 / 信号触点的 / DC 时 / 额定值 | 24 V | 24 V | |
工作电流 / 信号触点的 / DC 时 / 最大值 | 0.1 A | 0.1 A | |
供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
电压类型 / 电源电压 | DC | DC | |
供电电压 / DC 时 / 额定值 | 24 V | 24 V | |
供电电压 / DC 时 | 18.8 ... 28.8 V | 18 ... 32 V | |
产品组件 / 电源输入端上的保险丝 | 是 | 是 | |
消耗电流 / DC 时 / 24 V 时 / 最大值 | 0.2 A | 0.2 A | |
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | 0 ... 60 °C | 0 ... 60 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
相对空气湿度 | |||
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | 95 % | |
防护等级 IP | IP40 | IP40 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
结构形式 | 紧凑型 | 紧凑型 | |
宽度 | 39.5 mm | 39.5 mm | |
高度 | 112 mm | 112 mm | |
深度 | 74.5 mm | 74.5 mm | |
净重 | 340 g | 0.34 kg | |
紧固类型 | |||
● 35 mm DIN 导轨安装 | 是 | 是 | |
● 墙壁安装 | 是 | 是 | |
产品功能 / 冗余 | |||
产品功能 / 环冗余 | 是 | 是 | |
标准,规格,许可 | |||
标准 | |||
● 针对安全性 / CSA 和 UL | UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1 | UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1 | |
● 适用于干扰发射 | EN 61000-6-4(A 级) | EN 61000-6-4(A 级) | |
● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | |
资格证明 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |
● CE标识 | 是 | 是 | |
● C-Tick | 是 | 是 | |
船级社 | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | 是 | |
● Bureau Veritas (BV) | 是 | 是 | |
● Det Norske Veritas (DNV) | 是 | 是 | |
● Germanischer Lloyd (GL) | 是 | 是 | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 是 | 是 | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | 是 | 是 | |
产品功能 / 支持 / 识别链接 | 是 | ||
标准,规格,许可 / 危险环境 | |||
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | 否 | ||
标准,规格,许可 / 环保产品声明 | |||
环保产品声明 | 是 | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] | |||
● 总计 | 165.41 kg | ||
● 制造期间 | 15.09 kg | ||
● 运行期间 | 150.26 kg | ||
● 使用寿命终止后 | 0.06 kg | ||
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● 至网页:工业通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● 至网页:图片数据库 | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: CAx 下载管理器 | http://www.siemens.com/cax | ||
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | 西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能,以支持工厂、解决方案、机器、设备和/或网络的安全运行。这些功能是整个工业安全机制的重要组成部分。 有鉴于此,西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈建议您定期了解产品更新和升级信息。 此外,要确保西门子产品和解决方案的安全操作,还须采取适当的预防措施(例如:设备单元保护机制),并将每个组件纳入先进且全面的工业安全保护机制中。可能使用的所有第三方产品须一并考虑。更多有关工业安全的信息,请访问http://www.siemens.com/industrialsecurity。 要及时了解有关产品的更新和升级信息,请订阅相关产品的时事通讯。更多相关信息,请访问http://support.automation.siemens.com。(V3.4) | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
KEMA | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
Miscellaneous | 是 | 是 | |
RCM | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
EMV | |||
KC | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
BV (Bureau Veritas) | 是 | 是 | |
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | 是 | 是 | |
PRS (Polski Register of Shipping) | 是 | 是 | |
RINA (Registro Italiano Navale) | 是 | 是 | |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/2/23 | ||
日期 2024/3/1 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |