商品编号 | 6GK1561-1AA01 | 6GK1561-2AA00 | |
产品类型名称 | CP 5611 A2 | CP 5612 | |
********* 备件 ********** 通信处理器 CP 5611 A2 PCI 卡(32 位, 3.3/5V;33/66MHz)用于 将 PG 或 PC(带 PCI 总线,连接 PROFIBUS 或 MPI (无 Windows 9x 支持!)目前 仅支持 32 位,含 SIMATIC NET V8.2 软件!仅 用于旧应用,从 Windows XP 开始推荐 6GK1561-2AA00 查看 http:/support. automation.siemens. com/WW/view/ DE/84138725 | 通信处理器 CP 5612 PCI 卡,用于将 PG 或 PC(带 PCI 总线) 连接至 PROFIBUS 或 MPI 可在 32 位和 64 位 操作系统下使用,另参见 文档 ID 22611503。 | ||
传输率 | |||
传输率 | |||
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
接口 | |||
电气连接数量 | |||
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS | 1 | 1 | |
电气连接规格 | |||
● 在第一个接口处 / 符合 PROFIBUS | 9 针 Sub-D 插口 (RS 485) | 9 针 Sub-D 插口 (RS 485) | |
供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
电压类型 / 电源电压 | DC | DC | |
供电电压 | |||
● 1 / 来自背板总线 | 5 V | 3.3 V | |
● 2 / 来自背板总线 | 12 V | ||
相对对称公差 / DC 时 | |||
● 3.3 V 时 | 9 % | ||
● 5 V 时 | 5 % | ||
● 12 V 时 | 8 % | ||
消耗电流 | |||
● 1 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值 | 0.5 A | 0.15 A | |
● 2 / 来自背板总线 / DC 时 / 最大值 | 0.25 A | ||
损耗功率 [W] | 2.5 W | 3.5 W | |
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | 5 ... 55 °C | 5 ... 55 °C | |
● 存放期间 | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |
● 运输期间 | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |
相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | 95 % | |
防护等级 IP | IP00 | IP00 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
模块格式 | PCI | PCI | |
宽度 | 18 mm | 18 mm | |
高度 | 102 mm | 107 mm | |
深度 | 130 mm | 125 mm | |
净重 | 100 g | 98 g | |
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | |||
结构相同的插入卡数量 / 插件 / 每个 PC 站点 | 1 | 1 | |
模块数量 / 备注 | - | - | |
功率数据 / 开放式通信 | |||
软件 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 需要 | 是,SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7 | 是,SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7 | |
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收 / 最大值 | 50 | 50 | |
功率数据 / PROFIBUS DP | |||
软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要 | 是,SOFTNET-PB DP | 是,SOFTNET-PB DP | |
服务 / 作为 DP 主站 | |||
● DPV0 | 是 | 是 | |
● DPV1 | 是 | 是 | |
● DPV2 | 否 | 否 | |
DP 从站数 / 连接 DP 主站 / 可运行 | 64 | 64 | |
数据量 | |||
● 输入端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计 | 14640 byte | 14640 byte | |
● 输出端的地址区的 / 作为 DP 主站 / 总计 | 14640 byte | 14640 byte | |
● 输入端的地址区的 / 各个 DP 从站 | 244 byte | 244 byte | |
● 输出端的地址区的 / 各个 DP 从站 | 244 byte | 244 byte | |
● 诊断数据的地址区的 / 各个 DP 从站 | 244 byte | 244 byte | |
软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要 | 是,SOFTNET-PB DP 从站 | 是,SOFTNET-PB DP 从站 | |
服务 / 作为 DP 从站 | |||
● DPV0 | 是 | 是 | |
● DPV1 | 否 | 否 | |
数据量 | |||
● 输入端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 | 122 byte | 122 byte | |
● 输出端的地址区的 / 作为 DP 从站 / 总计 | 122 byte | 122 byte | |
功率数据 / S7 通讯 | |||
软件 / 用于 S7 通信 / 需要 | 是,SOFTNET-PB S7 | 是,SOFTNET-PB S7 | |
可能的连接数 / 适用于 S7/PG 通讯 / 最大值 | 8 | 8 | |
功率数据 / 多协议运行 | |||
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 | 207 | 207 | |
产品功能 / 管理,配置,项目组态 | |||
组态软件 / 需要 | 包含在产品所需软件的供货范围内 | 包含在产品所需软件的供货范围内 | |
产品功能 / 诊断 | |||
产品功能 | |||
● 端口诊断 | 是 | 是 | |
标准,规格,许可 | |||
标准 | |||
● 适用于 EMC | 89/336/EWG | 89/336/EWG | |
● 针对安全性 / CSA 和 UL | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
● 适用于干扰发射 | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 | |
● 适用于抗干扰性 | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 | |
资格证明 | |||
● CE标识 | 是 | 是 | |
● C-Tick | 是 | 是 | |
附件 | |||
附件 | 可选: MPI 电缆 | 可选: MPI 电缆 | |
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● 至网页:工业通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● 至网页:图片数据库 | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: CAx 下载管理器 | http://www.siemens.com/cax | ||
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
RCM | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/4/19 | ||
日期 2024/4/25 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |