商品编号 | 6GK5308-2FL00-2AA3 | 6GK5308-2FL10-2AA3 | |
********* 备件 ********** SCALANCE X308-2,管理型 plus IE 交换机,2x 1000 Mbit/s MM SC 1x 10/100/1000 Mbit/s 和 7x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, LED 诊断,错误信号 含选择/设置按钮的触点, PROFINET IO 设备,网络 管理,集成 冗余管理,办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..) C-PLUG 含在供货范围内 30 | SCALANCE X308-2,管理型 plus IE 交换机,2x 1000 Mbit/s MM SC 1x 10/100/1000 Mbit/s 和 7x 10/100 Mbit/s RJ45 端口, LED 诊断,错误信号 含选择/设置按钮的触点, PROFINET IO 设备,网络 管理,集成 冗余管理,办公室 特性(RSTP,VLAN,IGMP,..) C 型插头在供货范围内。 | ||
产品类型名称 | |||
产品品牌名称 | SCALANCE | SCALANCE | |
产品类型名称 | X308-2 | X308-2 | |
传输率 | |||
传输率 | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
接口 / 用于通信 / 集成的 | |||
电气连接数量 | |||
● 用于网络组件和终端设备 | 8 | 8 | |
10/100 Mbit/s RJ45 端口的数量 | |||
● 配有固定护套 | 7 | 7 | |
10/100/1000 Mb/s RJ45 端口的数量 | |||
● 配有固定护套 | 1 | 1 | |
1000 Mbit/s SC 端口的数量 | |||
● 适用于多模 | 2 | 2 | |
接口 / 其它 | |||
电气连接数量 | |||
● 用于信号触点 | 1 | 1 | |
● 适用于电源 | 1 | 1 | |
电气连接规格 | |||
● 用于信号触点 | 2 极端子块 | 2 极端子块 | |
● 适用于电源 | 4 针端子板 | 4 针端子板 | |
移动存储介质规格 | |||
● C-PLUG | 是 | 是 | |
工作电压 / 信号触点的 | |||
● DC 时 / 额定值 | 24 V | 24 V | |
工作电流 / 信号触点的 | |||
● DC 时 / 最大值 | 0.1 A | 0.1 A | |
供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
产品组件 / 适用于冗余电源的接口 | 是 | 是 | |
电源类型 / 冗余电源模块 | 否 | 否 | |
电压类型 / 1 / 电源电压 | DC | DC | |
● 供电电压 / 1 / 额定值 | 24 V | 24 V | |
● 损耗功率 [W] / 1 / 额定值 | 9.6 W | 9.6 W | |
● 供电电压 / 1 / 测定值 | 18 ... 32 V | 18 ... 32 V | |
● 消耗电流 / 1 / 最大值 | 0.4 A | 0.4 A | |
● 电气连接规格 / 1 / 适用于电源 | 4 针端子板 | 4 针端子板 | |
● 产品组件 / 1 / 电源输入端上的保险丝 | 是 | 是 | |
● 保险丝规格 / 1 / 电源电压输入端上 | F 3 A / 32 V | F 3 A / 32 V | |
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | -10 ... +60 °C | -10 ... +60 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
相对空气湿度 | |||
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | 95 % | |
防护等级 IP | IP30 | IP30 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
结构形式 | 紧凑型 | 紧凑型 | |
宽度 | 120 mm | 120 mm | |
高度 | 125 mm | 125 mm | |
深度 | 123 mm | 123 mm | |
净重 | 1.4 kg | 1.4 kg | |
紧固类型 | 用于造船业时,不得安装在 35 mm 的 DIN 安装轨上。 | 用于造船业时,不得安装在 35 mm 的 DIN 安装轨上。 | |
● 19 寸内置设备 | 否 | 否 | |
● 35 mm DIN 导轨安装 | 是 | 是 | |
● 墙壁安装 | 是 | 是 | |
● S7-300 异型导轨安装 | 是 | 是 | |
● S7-1500 异型导轨安装 | 否 | 否 | |
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | |||
冗余环形构架 / 重组时间 < 0.3 s | 100 | 100 | |
星形构架 | 任意(仅取决于信号运行时间) | 任意(仅取决于信号运行时间) | |
产品功能 / 管理,配置,项目组态 | |||
产品功能 | |||
● CLI | 是 | 是 | |
● 基于网络的管理 | 是 | 是 | |
● MIB 支持 | 是 | 是 | |
● 通过电子邮件 TRAPs | 是 | 是 | |
● 利用 STEP 7 配置 | 是 | 是 | |
● RMON | 是 | 是 | |
● 端口镜像 | 是 | 是 | |
● 多端口镜像 | 是 | 是 | |
● CoS | 是 | 是 | |
● PROFINET IO 诊断 | 是 | 是 | |
● 交换机管理型 | 是 | 是 | |
PROFINET 一致性类别 | B | B | |
协议 / 支持 | |||
● Telnet | 是 | 是 | |
● HTTP | 是 | 是 | |
● HTTPS | 是 | 是 | |
● TFTP | 是 | 是 | |
● FTP | 是 | 是 | |
● BOOTP | 是 | 是 | |
● GMRP | 是 | 是 | |
● DCP | 是 | 是 | |
● LLDP | 是 | 是 | |
● SNMP v1 | 是 | 是 | |
● SNMP v2 | 是 | 是 | |
● SNMP v3 | 是 | 是 | |
● IGMP(侦听/查询) | 是 | 是 | |
识别和维护功能 | |||
● I&M0 - 设备专有信息 | 是 | 是 | |
● I&M1 - 设备标识/地点标识 | 是 | 是 | |
产品功能 / 诊断 | |||
产品功能 | |||
● 端口诊断 | 是 | 是 | |
● 包大小统计 | 是 | 是 | |
● 包类型统计 | 是 | 是 | |
● 错误统计 | 是 | 是 | |
● SysLog | 是 | 是 | |
产品功能 / VLAN | |||
产品功能 | |||
● VLAN - 基于端口 | 是 | 是 | |
● VLAN - 基于协议 | 否 | 否 | |
● VLAN - 基于 IP | 否 | 否 | |
● VLAN - 动态 | 是 | 是 | |
VLAN 数量 / 最大值 | 255 | 255 | |
VLAN 数量 - 动态 / 最大值 | 255 | 255 | |
产品功能 / DHCP | |||
产品功能 | |||
● DHCP 客户机 | 是 | 是 | |
● DHCP 选项 82 | 是 | 是 | |
● DHCP 选项 66 | 是 | 是 | |
● DHCP 选项 67 | 是 | 是 | |
产品功能 / 冗余 | |||
协议 / 支持 / 媒体冗余协议 (MRP) | 是 | 是 | |
产品功能 | |||
● Media Redundancy Protocol(MRP,媒体冗余协议)和冗余管理器 | 是 | 是 | |
● 环冗余 | 是 | 是 | |
● High Speed Redundancy Protocol(HRP,高速冗余协议)和冗余管理器 | 是 | 是 | |
● High Speed Redundancy Protocol (HRP,高速冗余协议)和备用冗余 | 是 | 是 | |
● STP 冗余法 | 是 | 是 | |
● RSTP 冗余法 | 是 | 是 | |
● MSTP 冗余法 | 是 | 是 | |
● 并行冗余协议 (PRP)/用于 PRP 网络中 | 是 | ||
● 并行冗余协议 (PRP)/冗余网络访问 (RNA) | 否 | ||
● 被动侦听 | 是 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● STP/RSTP | 是 | 是 | |
● STP | 是 | 是 | |
● RSTP | 是 | 是 | |
● MSTP | 是 | 是 | |
● RSTP 强大网络支持 | 是 | 是 | |
● LACP | 是 | 是 | |
产品功能 / 安全 | |||
产品功能 | |||
● IEEE 802.1X(半径) | 是 | 是 | |
● Broadcast/Multicast/Unicast 限制器 | 是 | 是 | |
● Broadcast 屏蔽 | 是 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● SSH | 是 | 是 | |
产品功能 / 时间 | |||
产品功能 | |||
● SICLOCK 支持 | 是 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● NTP | 是 | 是 | |
● SNTP | 是 | 是 | |
● 默认 IEEE 1588 配置文件 | 否 | 否 | |
标准,规格,许可 | |||
资格证明 | |||
● CE标识 | 是 | 是 | |
● KC 许可 | 是 | 是 | |
● 法规符合性标志 (RCM) | 是 | ||
标准 | |||
● 针对安全性 / CSA 和 UL | UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1 | UL 60950-1,CSA C22.2 编号 60950-1 | |
标准,规格,许可 / 危险环境 | |||
资格证明 | |||
● ATEX | 是 | ||
● UKEX | 是 | ||
● IECEx | 是 | ||
● ULhazloc 许可 | 是 | ||
● CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | 是 | ||
● FM 许可 | 是 | ||
标准,规格,许可 / 其它 | |||
资格证明 | |||
● 轨道应用符合 EN 50155 | 否 | 否 | |
● 与 RoHS 一致 | 是 | ||
标准,规格,许可 / 船级社认证 | |||
船级社 | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | 是 | 是 | |
● Bureau Veritas (BV) | 是 | 是 | |
● Det Norske Veritas (DNV) | 否 | ||
● DNV GL | 是 | 是 | |
● 韩国船级社 (KRS) | 是 | ||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | 是 | 是 | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | 是 | 是 | |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | 是 | 是 | |
● 英国皇家造船技师协会 (RINA) | 是 | 是 | |
产品功能 / 常规 | |||
平均故障间隔时间 (MTBF) | 25 a | 25 a | |
参考标示 | |||
● 符合 IEC 81346-2:2009 | KF | KF | |
● 符合 IEC 81346-2:2019 | KFE | KFE | |
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页: 导线和插头的选型帮助 | https://sie.ag/2QdlxcP | ||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● 至网页:工业通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● 至网页:图片数据库 | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: CAx 下载管理器 | http://www.siemens.com/cax | ||
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | 西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息,请访问www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅西门子 工业网络安全 RSS 源,网址为 https://www.siemens.com/cert。(V4.7) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
Miscellaneous | 是 | 是 | |
RCM | 是 | 是 | |
EMV | |||
KC | 是 | 是 | |
For use in hazardous locations | |||
FM | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
BV (Bureau Veritas) | 是 | 是 | |
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Industrial Communication | |||
PROFINET | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/4/24 | ||
日期 2024/5/1 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |