商品编号 | 6GK7443-1EX11-0XE0 | 6GK7443-1EX30-0XE0 | |
产品类型名称 | CP 443-1 | CP 443-1 | |
********* 备件 ********** 通信处理器 CP 443-1,用于将 SIMATIC S7-400 连接至工业 以太网,通过 ISO/TCP/IP 和 不间断电源,S7 通信, 提取/写入,诊断 扩展,发送/接收, 带和不带 RFC1006, Multicast,NTP, 通过局域网初始化, 访问保护,关于 IP 访问列表 10/100 MBit。 | 通信处理器 CP 443-1;2x 10/100 Mbit/s (IE 交换器);RJ 45 端口;ISO; TCP;UDP;PROFINET IO 控制器;S7 通信; 开放式通信(发送/ 接收);S7 路由; IP 配置通过 DHCP/ 模块;IP Access Control(IP 访问控制) 列表;时间同步; 扩展的网络诊断; 持快速启动; PROFIenergy 支持; | ||
传输率 | |||
传输率 | |||
● 在第一个接口处 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
接口 | |||
接口数量 / 符合工业以太网 | 1 | 2 | |
电气连接数量 | |||
● 在第一个接口处 / 符合工业以太网 | 1 | 2 | |
电气连接规格 | |||
● 工业以太网接口 | 15 针 Sub-D 插孔 (10Mbit/s AUI,10/100 Mbit/s ITP) | ||
● 在第一个接口处 / 符合工业以太网 | RJ45 端口 / AUI | RJ45 端口 | |
移动存储介质规格 | |||
● C-PLUG | 否 | 否 | |
供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
电压类型 / 电源电压 | DC | DC | |
供电电压 / 1 / 来自背板总线 | 5 V | 5 V | |
供电电压 | 5 V | ||
相对对称公差 / DC 时 | |||
● 5 V 时 | 5 % | 5 % | |
消耗电流 | |||
● 来自背板总线 / DC 时 / 5 V 时 / 典型 | 1.4 A | 1.4 A | |
损耗功率 [W] | 8.6 W | 7.25 W | |
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 运行期间 | 0 ... 60 °C | 0 ... 60 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
相对空气湿度 | |||
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | 95 % | |
防护等级 IP | IP20 | IP20 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
模块格式 | 紧凑型模块 S7-400 一倍宽 | 紧凑型模块 S7-400 一倍宽 | |
宽度 | 25 mm | 25 mm | |
高度 | 290 mm | 290 mm | |
深度 | 210 mm | 210 mm | |
净重 | 0.7 kg | 0.7 kg | |
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | |||
模块数量 | |||
● 每个 CPU / 最大值 | 14 | 14 | |
● 备注 | 用作 PN IO Ctrl.最多 4 个 | ||
功率数据 / 开放式通信 | |||
可能的连接数 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收模块 / 最大值 | 64 | 64 | |
数据量 | |||
● 用作各个 ISO 连接的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收模块 / 最大值 | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● 用作 TCP 连接上各个 ISO 的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收模块 / 最大值 | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● 用作 TCP 连接的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过发送/接收模块 / 最大值 | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● 用作各个 UDP 连接的有效数据 / 适用于开放式 IE 通信 / 通过发送/接收模块 / 最大值 | 2 Kibyte | 2 Kibyte | |
可能的连接数 / 适用于开放式通信 | |||
● 通过 T 模块 / 最大值 | 64 | ||
数据量 | |||
● 用作 TCP 连接上各个 ISO 的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过 T 模块 / 最大值 | 1452 byte | ||
功率数据 / S7 通讯 | |||
可能的连接数 / 用于 S7 通信 | |||
● 最大值 | 48 | 128; 使用多台 CPU 时 | |
● PG 连接时 / 最大值 | 2 | ||
功率数据 / 多协议运行 | |||
有效连接数量 / 多协议运行时 | 64 | 128 | |
功率数据 / PROFINET 通信 / 用作 PN IO 控制器 | |||
产品功能 / PROFINET I/O 控制器 | 是 | ||
PN IO 设备数量 / 连接 PROFINET IO 控制器 / 可运行 / 总计 | 128 | ||
PN IO IRT 设备数量 / 连接 PROFINET IO 控制器 / 可运行 | 64 | ||
外部 PN IO 支路数量 / PROFINET 中 / 各个组件载体 | 4 | ||
数据量 | |||
● 用作输入变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 4 Kibyte | ||
● 用作输出变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 4 Kibyte | ||
● 作为各个 PN IO 设备输入变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 1433 byte | ||
● 作为各个 PNIO 设备输出变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 1433 byte | ||
● 作为各个 PN IO 设备输入变量的有效数据 / 每个作为 PROFINET IO 控制器的子模块 / 最大值 | 240 byte | ||
● 作为各个 PNIO 设备输出变量的有效数据 / 每个作为 PROFINET IO 控制器的子模块 / 最大值 | 240 byte | ||
产品功能 / 管理,配置,项目组态 | |||
产品功能 / MIB 支持 | 否 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● SNMP v1 | 否 | 是 | |
● DCP | 是 | ||
● LLDP | 否 | 是 | |
组态软件 | |||
● 需要 | V5.1 SP2 以上版本的 STEP 7 | STEP 7 V5.5 SP3 或更高/STEP 7 Professional V12 (TIA Portal) 或更高 | |
产品功能 / 支持 / 识别链接 | 是 | ||
产品功能 / 诊断 | |||
产品功能 / 基于网络的诊断 | 否 | 是 | |
产品功能 / 交换机 | |||
产品装备 / 交换机 | 否 | 是 | |
产品功能 | |||
● 交换机管理型 | 否 | ||
● IRT 时 / PROFINET IO 交换机 | 是 | ||
● 利用 STEP 7 配置 | 是 | ||
产品功能 / 冗余 | |||
产品功能 | |||
● 环冗余 | 否 | 是 | |
● 冗余管理器 | 是 | ||
协议 / 支持 / 媒体冗余协议 (MRP) | 是 | ||
产品功能 / 安全 | |||
产品功能 | |||
● 网络应用程序的密码保护 | 否 | 否 | |
● ACL - 基于 IP | 否 | 是 | |
● ACL - 基于 IP 适用于 PLC/路由 | 否 | 否 | |
● 断开不必要的服务 | 否 | 是 | |
● 禁用物理端口通讯 | 否 | 是 | |
● 非法访问日志文件 | 否 | 否 | |
产品功能 / 时间 | |||
产品功能 / SICLOCK 支持 | 是 | 是 | |
产品功能 / 转发时间同步 | 否 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● NTP | 是 | 是 | |
● SIMATIC 时间同步 (SIMATIC Time) | 是 | ||
标准,规格,许可 / 危险环境 | |||
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | 是; GB3836.1, GB3836.8 | ||
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 / 作为标识 | Ex nA IIC T4 Gc | ||
标准,规格,许可 / 环保产品声明 | |||
环保产品声明 | 是 | ||
全球变暖潜能值 [CO2 当量] | |||
● 总计 | 291.68 kg | ||
● 制造期间 | 63.62 kg | ||
● 运行期间 | 226.98 kg | ||
● 使用寿命终止后 | 1.08 kg | ||
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页:选择辅助工具 TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | ||
● 至网页:工业通信 | http://www.siemens.com/simatic-net | ||
● 至网页:图片数据库 | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: CAx 下载管理器 | http://www.siemens.com/cax | ||
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
EAC | 是 | 是 | |
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
KC | 是 | 是 | |
EMV | |||
KC | 是 | 是 | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | 是 | 是 | |
FM | 是 | 是 | |
IECEx | 是 | 是 | |
Type Examination Certificate | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
BV (Bureau Veritas) | 是 | 是 | |
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
PRS (Polski Register of Shipping) | 是 | 是 | |
CCS (China Classification Society) | 是 | 是 | |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/3/16 | ||
日期 2024/3/18 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |