商品编号 | 6GK7542-1AX00-0XE0 | 6GK7542-1AX10-0XE0 | |
产品类型名称 | CM 1542-1 | CM 1542-1 | |
通信模块 CM 1542-1 用于将 S7-1500 连接至 PROFINET 作为 IO 控制器 或 IO 设备: TCP/IP,ISO-on-TCP,不间断电源, S7 通信,IP-Broadcast Multicast,SNMPV1, 时间同步通过 NTP,2xRJ45(10/100 Mbit)。 | 通讯模块 CM 1542-1 用于将 S7-1500 连接至 PROFINET 作为 IO 控制器 或 IO 设备: TCP/IP,ISO-on-TCP,不间断电源, S7 通信,IP-Broadcast Multicast,SNMPV1, 时间同步通过 NTP,2xRJ45(10/100 Mbit)。 | ||
传输率 | |||
传输率 | |||
● 在第一个接口处 | 10 ... 100 Mbit/s | 10 ... 100 Mbit/s | |
接口 | |||
接口数量 / 符合工业以太网 | 1 | 1 | |
电气连接数量 | |||
● 在第一个接口处 / 符合工业以太网 | 2 | 2 | |
电气连接规格 | |||
● 在第一个接口处 / 符合工业以太网 | RJ45 端口 | RJ45 端口 | |
供电电压,电流消耗,损耗功率 | |||
电压类型 / 电源电压 | DC | DC | |
供电电压 / 1 / 来自背板总线 | 15 V | 15 V | |
相对对称公差 / DC 时 | |||
● DC 时 | 3 % | 3 % | |
消耗电流 | |||
● 来自背板总线 / DC 时 / DC 时 / 典型 | 0.22 A | 0.22 A | |
损耗功率 [W] | 3.3 W | 3.3 W | |
环境条件 | |||
环境温度 | |||
● 在垂直安装时 / 运行期间 | 0 ... 40 °C | -25 ... +40 °C | |
● 在水平安装时 / 运行期间 | 0 ... 60 °C | -25 ... +60 °C | |
● 存放期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● 运输期间 | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● 备注 | 无冷凝或结冰 | ||
安装高度 / 高度超出水平面以上 / 最大值 | 5000 m | ||
环境条件 / 与环境温度-气压-安装高度有关 | 安装高度 > 2000 m 时的限制,参见手册 | ||
相对空气湿度 | |||
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / 最大值 | 95 % | 95 % | |
防护等级 IP | IP20 | IP20 | |
结构形式,尺寸和重量 | |||
模块格式 | 紧凑型模块 S7-1500 一倍宽 | 紧凑型模块 S7-1500 一倍宽 | |
宽度 | 35 mm | 35 mm | |
高度 | 142 mm | 142 mm | |
深度 | 129 mm | 129 mm | |
净重 | 0.4 kg | 0.4 kg | |
紧固类型 | |||
● S7-1500 异型导轨安装 | 是 | 是 | |
产品特点,产品功能,产品组件 / 常规 | |||
模块数量 | |||
● 每个 CPU / 最大值 | 8 | 8 | |
● 备注 | 取决于 CPU 类型 | 取决于 CPU 类型 | |
功率数据 / 开放式通信 | |||
可能的连接数 / 适用于开放式通信 | |||
● 通过 T 模块 / 最大值 | 64; 取决于系统上限 | 64; 取决于系统上限 | |
数据量 | |||
● 用作 TCP 连接上各个 ISO 的有效数据 / 适用于开放式通信 / 通过 T 模块 / 最大值 | 65536 byte | 65536 byte | |
Multicast 设备数量 | 6 | 6 | |
功率数据 / S7 通讯 | |||
可能的连接数 / 用于 S7 通信 | |||
● 最大值 | 64; 取决于系统上限 | 64; 取决于系统上限 | |
功率数据 / 多协议运行 | |||
有效连接数量 / 多协议运行时 | 64 | 64 | |
功率数据 / PROFINET 通信 / 用作 PN IO 控制器 | |||
产品功能 / PROFINET I/O 控制器 | 是 | 是 | |
PN IO 设备数量 / 连接 PROFINET IO 控制器 / 可运行 / 总计 | 128 | 128 | |
PN IO IRT 设备数量 / 连接 PROFINET IO 控制器 / 可运行 | 64 | 64 | |
外部 PN IO 支路数量 / PROFINET 中 / 各个组件载体 | 10 | 10 | |
数据量 | |||
● 用作输入变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● 用作输出变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 8 Kibyte | 8 Kibyte | |
● 作为各个 PN IO 设备输入变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 1433 byte | 1433 byte | |
● 作为各个 PNIO 设备输出变量的有效数据 / 作为 PROFINET I/O 控制器 / 最大值 | 1433 byte | 1433 byte | |
● 作为各个 PN IO 设备输入变量的有效数据 / 每个作为 PROFINET IO 控制器的子模块 / 最大值 | 256 byte | 256 byte | |
● 作为各个 PNIO 设备输出变量的有效数据 / 每个作为 PROFINET IO 控制器的子模块 / 最大值 | 256 byte | 256 byte | |
功率数据 / PROFINET 通信 / 用作 PN IO 设备 | |||
产品功能 / PROFINET IO 设备 | 是 | 是 | |
数据量 | |||
● 用作输入变量的有效数据 / 用作 PROFINET IO 设备 / 最大值 | 8192 byte | 8192 byte | |
● 用作输出变量的有效数据 / 用作 PROFINET IO 设备 / 最大值 | 8192 byte | 8192 byte | |
● 用作输入变量的有效数据 / 各个子模块用作 PROFINET IO 设备 | 256 byte | 256 byte | |
● 用作输出变量的有效数据 / 各个子模块用作 PROFINET IO 设备 | 256 byte | 256 byte | |
● 用作每个子模块兼容范围的有效数据 | 256 byte | 256 byte | |
子模块数量 / 各个 PROFINET IO 设备 | 32 | 32 | |
功率数据 / 远程控制 | |||
协议 / 支持 | |||
● TCP/IP | 是 | 是 | |
产品功能 / 管理,配置,项目组态 | |||
产品功能 / MIB 支持 | 是 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● SNMP v1 | 是 | 是 | |
● DCP | 是 | 是 | |
● LLDP | 是 | 是 | |
组态软件 | |||
● 需要 | STEP 7 Professional V14 (TIA Portal) 或更高 | STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) 或更高 | |
识别和维护功能 | |||
● I&M0 - 设备专有信息 | 是 | 是 | |
● I&M1 - 设备标识/地点标识 | 是 | 是 | |
产品功能 / 支持 / 识别链接 | 是 | ||
产品功能 / 诊断 | |||
产品功能 / 基于网络的诊断 | 是; 通过 S7-1500 CPU | 是; 通过 S7-1500 CPU | |
产品功能 / 交换机 | |||
产品装备 / 交换机 | 是 | 是 | |
产品功能 | |||
● 交换机管理型 | 否 | 否 | |
● IRT 时 / PROFINET IO 交换机 | 是 | 是 | |
● 利用 STEP 7 配置 | 是 | 是 | |
产品功能 / 路由 | |||
服务 / 路由 / 备注 | IP 路由,最大 1 Mbit/s | IP 路由,最大 1 Mbit/s | |
产品功能 | |||
● 静态 IP 路由 | 是 | 是 | |
● 静态 IP 路由 IPv6 | 否 | 否 | |
● 动态 IP 路由 | 否 | 否 | |
● 动态 IP 路由 IPv6 | 否 | 否 | |
协议 / 支持 | |||
● RIP v1 | 否 | 否 | |
● RIPv2 | 否 | 否 | |
● RIPnG 用于 IPv6 | 否 | 否 | |
● OSPFv2 | 否 | 否 | |
● OSPFv3 用于 IPv6 | 否 | 否 | |
● VRRP | 否 | 否 | |
● VRRP 用于 IPv6 | 否 | 否 | |
● BGP | 否 | 否 | |
● PPP | 否 | 否 | |
● 通过 DSL 的 PPPoE | 否 | 否 | |
产品功能 / 冗余 | |||
产品功能 | |||
● 环冗余 | 是 | 是 | |
● 冗余管理器 | 是 | 是 | |
协议 / 支持 / 媒体冗余协议 (MRP) | 是 | 是 | |
产品功能 / 安全 | |||
产品功能 | |||
● 断开不必要的服务 | 是 | 是 | |
● 禁用物理端口通讯 | 否 | 否 | |
● 非法访问日志文件 | 否 | 否 | |
产品功能 / 时间 | |||
产品功能 / SICLOCK 支持 | 是 | 是 | |
产品功能 / 转发时间同步 | 是 | 是 | |
协议 / 支持 | |||
● NTP | 是 | 是 | |
标准,规格,许可 / 危险环境 | |||
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 | 是; GB3836.1, GB3836.8 | 是; GB3836.1, GB3836.8 | |
资格证明 / CCC / 适用于防爆区符合 GB 标准 / 作为标识 | Ex nA IIC T4 Gc | Ex nA IIC T4 Gc | |
标准,规格,许可 / 环保产品声明 | |||
环保产品声明 | 是 | 是 | |
全球变暖潜能值 [CO2 当量] | |||
● 总计 | 115.52 kg | 115.52 kg | |
● 制造期间 | 21.24 kg | 21.24 kg | |
● 运行期间 | 93.93 kg | 93.93 kg | |
● 使用寿命终止后 | 0.35 kg | 0.35 kg | |
更多信息 / 网络链接 | |||
网络链接 | |||
● 至网页:图片数据库 | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
安全提示 | |||
安全提示 | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能,以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。 为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续维护先进且全面的工业信息安全保护机制。Siemens的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。 客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施(例如,防火墙和/或网络分段)的情况下,才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或Internet。关于可采取的工业信息安全措施的更多信息,请访问https://www.siemens.com/industrialsecurity。 Siemens不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持,或者未能应用最新的更新程序,客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息,请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源,网址为https://www.siemens.com/cert。(V4.6) | |
认可 / 证书 | |||
General Product Approval | |||
Manufacturer Declaration | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
UK Declaration of Conformity | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
RCM | 是 | 是 | |
For use in hazardous locations | |||
ATEX | 是 | 是 | |
IECEx | 是 | 是 | |
CCC-Ex | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | 是 | 是 | |
BV (Bureau Veritas) | 是 | 是 | |
DNV (Det Norske Veritas) | 是 | 是 | |
LR (Lloyds Register) | 是 | 是 | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | 是 | 是 | |
PRS (Polski Register of Shipping) | 是 | 是 | |
RINA (Registro Italiano Navale) | 是 | 是 | |
KR (Korean Register of Shipping) | 是 | 是 | |
Environment | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) | 是 | 是 | |
上一次修改: | 2024/3/12 | ||
日期 2024/3/17 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |