商品编号 | 6SL3210-1KE11-8UB1 | 6SL3210-1KE11-8UB2 | ||
**备件** SINAMICS G120C 标称功率:0.55kW 有 150% 过载 3 秒 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz 未过滤 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU; 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSA 196x 73x 203 (高x宽x深) 外部 24V | SINAMICS G120C 标称功率:0.55kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口:6DI, 2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成: USS/MODBUS RTU; 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSAA 173x 73x 155 (高x宽x深) 外部 24V | |||
更多信息 | ||||
Industry Online Support (用户手册,操作说明书,认证证书,常见问题, ...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
日期 2024/5/3 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |