商品编号 | 6SL3224-0BE38-8UA0 | 6SL3210-1PE32-1UL0 | ||
***备件*** SINAMICS G120 功率模块 PM240 未过滤 带集成制动尺寸 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ 重过载功率:90KW, 当 160% 3S,136% 57S,100% 240S 时 环境气温0 至 +50 摄氏度 功率低过载:110KW, 当 150% 3S,110% 57S,100% 240S 时 环境气温0 至 +40 摄氏度 634 X 350 X 316(HXBXT),FSF 防护等级 IP20 无控制单元和 BOP | SINAMICS G120 功率模块 PM 240-2 未过滤 带集成式制动斩波器 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:90kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +50°C(HO);功率 轻过载:110kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 -20 至 +40°C(LO) 708x 305x 357(高x宽x深),FSF 防护等级 IP20 不带控制单元和 操作单元 批准从 CU 固件- 版本 V4.7 HF8 | |||
更多信息 | ||||
Industry Online Support (用户手册,操作说明书,认证证书,常见问题, ...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
日期 2024/5/8 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |