商品编号 | 6SL3825-1AD41-2AA0 | 6SL3825-1AD41-2AA2 | ||
SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 中压变频器 多单元,单电路 电压源逆变器 配 12 脉冲基本线路模块 (电源卡)和 电机模块配 24 个单元, 保护等级 IP43, 功率单元 1100/1200 A, 最大输出电压 4160 V 3 AC 水冷式 | SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 中压变频器 多单元,单电路 电压源逆变器 配 12 脉冲基本线路模块 (二极管堆 N=2)且 电机模块配 24 个单元, 保护等级 IP43, 功率单元 1100/1200 A, 最大输出电压 4700 V 3 AC 水冷式 | |||
更多信息 | ||||
Industry Online Support (用户手册,操作说明书,认证证书,常见问题, ...)
|
||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||
日期 2024/3/29 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |