商品编号 | 7KM3133-0BA00-3AA0 | 7KM3120-0BA01-1DA0 | |
SENTRON,测量仪,7KM PAC3100,LCD,L-L:480 V,L-N: 277 V,3 相,Modbus RTU, 有效/无功电能,等级 1 根据 IEC 61557-12 或 IEC62053- 21,宽电压电源, AC/DC,螺栓型端子连接 | SENTRON PAC3120 LCD 96X96 mm 电源监控设备 配电盘内置设备用于 测量电量 协议:Modbus RTU 带图形显示 UE 标称:690/400V 45-65Hz IE 标称:X/1A 或 X/5A AC 辅助能量: 100 ...250 V +-10 % AC/DC 螺钉型接线端子连接 | ||
版本 | |||
产品品牌名称 | SENTRON | SENTRON | |
产品名称 | 多功能测量仪 | ||
产品的规格 | 基本的 | ||
产品类型名称 | 7KM PAC3120 | ||
测量 | |||
测量方法 | |||
● 用于电压测量 | TRMS | TRMS | |
● 用于电流测量 | TRMS | TRMS | |
测量值采集方式 | 无缝的,连续的 | 无缝的,连续的 | |
电压波形 | 正弦或失真 | 正弦或失真 | |
可测量的网电频率 | |||
● 初始值 | 45 Hz | 45 Hz | |
● 终值 | 65 Hz | 65 Hz | |
用于测量值采集的运行方式 自动的网电频率记录 | 是 | 是 | |
用于测量值采集的运行方式 | |||
● 固定在50 Hz | 否 | 否 | |
● 固定在60 Hz | 否 | 否 | |
电源电压 | |||
电源结构形式 | 宽电压范围电源 | 宽电压范围电源 | |
电压类型 电源电压 | AC/DC | AC/DC | |
供电电压 AC 时 | 100 ... 240 V | 100 ... 250 V | |
供电电压 DC 时 | 110 ... 250 V | 100 ... 250 V | |
防护等级 | |||
防护等级 IP 正面的 | IP65 | IP65 | |
设备保护等级 处于安装时的状态 | II | ||
适应性 | |||
使用的适宜性 | 安装在封闭空间内位置固定的配电盘上 | 安装在封闭空间内位置固定的配电盘上 | |
产品功能 | |||
产品功能 | |||
● 电压测量 | 是 | 是 | |
● 电流测量 | 是 | 是 | |
● 有效功率测量 | 是 | 是 | |
● 无功功率测量 | 是 | 是 | |
● 频率测量 | 是 | 是 | |
显示和操作 | |||
显示器规格 | LCD | LCD | |
高度 显示屏的 | 54 mm | 54 mm | |
宽度 显示屏的 | 72 mm | 72 mm | |
颜色 显示器背景 | 白色 | 白色 | |
屏幕背景光亮度可调节 | 否 | 否 | |
屏幕背景光亮度可通过时间控制调低 | 是 | 是 | |
屏幕对比度可调节 | 是 | 是 | |
语言 在显示器的显示上 支持 | de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi | 德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、土耳其语、中文、波兰语 | |
按键数 | 4 | 4 | |
通讯 | |||
传输率 最小值 | 4.8 kbit/s | 4.8 kbit/s | |
传输率 最大值 | 38.4 kbit/s | 115.2 kbit/s | |
故障限制 | |||
参考条件 对于测量精确度的 | 按照IEC61557-12 (K55) | 符合 IEC61557-12、IEC62053-22 和 IEC62053-23 | |
用于相对总的测量不确定性的公式 | |||
● 对于测量值电压 | +/- 1.0 % | +/- 0.2 % | |
● 对于测量值电流 | +/- 1,0 % | +/- 0.2 % | |
● 对于测量值有功功率 | +/- 1 % | +/- 0.5 % | |
● 对于测量值无功功率 | +/- 3 % | +/- 1 % | |
● 对于测量值功率因数 | +/- 1 % | +/- 0,5 % | |
● 在有效功测量值 | 级别1按照IEC 61557-12和IEC62053-21 | 等级 0.5 符合 IEC61... IEC62053-22 | |
● 对于无效功测量值 | 级别3按照IEC61557-12和IEC62053-23 | 等级 2 符合 IEC61557-12 或 IEC62053-23 标准 | |
输入/输出 | |||
数字输入端数量 | 2 | 2 | |
开关输入端规格 | 自供电 | ||
电气连接规格 在数字输入端 | 螺栓连接 | 螺栓连接 | |
数码式输入端的运行条件 外部电源 | 否 | 是 | |
输入电压 在数字输入端 DC 时 最大值 | 30 V | 30 V | |
输入电流 在数字输入端 | |||
● 对于信号<1>初始值识别 | 2.5 mA | 7 mA | |
● 信号 <0> 终值识别 | 0.5 mA | ||
数字输出端数量 | 2 | 2 | |
操作输出端规格 | 双向的 | 双向的 | |
数码输出端的结构形式 | 换档功能或脉冲输出功能 | 换档功能或脉冲输出功能 | |
工作电压 作为输出电压 DC 时 许可最大值 | 30 V | 30 V | |
电气连接规格 在数字输出端 | 螺栓连接 | 螺栓连接 | |
输出电流 在数字输出端 | |||
● 信号 <0> 时 最大值 | 0.2 mA | ||
● 信号 <1> 时 最大值 | 27 mA | ||
● DC 时 时间限定在100 ms 最大值 | 130 mA | 130 mA | |
内部电阻 在数字输出端 | 55 Ω | 55 Ω | |
标准 对于脉冲调整的 | 信号反应按照IEC62053-31 | 信号反应按照IEC62053-31 | |
脉冲持续时间 | |||
● 初始值 | 30 ms | 30 ms | |
● 终值 | 500 ms | 500 ms | |
可调节的时间标度线 最小值 | 10 ms | 10 ms | |
接通频率 在数字输出端 最大值 | 17 Hz | 17 Hz | |
输出的特性 短路保护 | 是 | 是 | |
测量类别 用于数码信号 | CATI | ||
测量输入 | |||
可测量的网电电压 在 (PE)N 和 L 之间 AC 时 最大额定值 | 277 V | 400 V | |
可测量的网电电压 在 (PE)N 和 L 之间 AC 时 | |||
● 最小值 | 11.5 V | 11.5 V | |
● 最大值 | 277 V | 480 V | |
可测量的网电电压 外导体之间的 AC 时 最大额定值 | 480 V | 690 V | |
可测量的网电电压 外导体之间的 AC 时 | |||
● 最小值 | 20 V | ||
● 最大值 | 480 V | ||
电压的测量区扩展 带有外部的电压互感器 | 是 | 是 | |
内阻 外导体和中性线 在电压测量时 | 0.84 MΩ | 1.5 MΩ | |
测量类别 用于电压测量 | CAT III | CAT III | |
可测量的电流 | |||
● 1 AC 时 额定值 | 5 A | 1 A | |
● 2 AC 时 额定值 | 5 A | ||
相对的可测量电流 AC 时 | |||
● 最小值 | 0.2 % | 1 % | |
● 最大值 | 120 % | 100 % | |
电流的测量区扩展 带有外部的电流互感器 | 是 | 是 | |
零点遏制 在电流测量时 | |||
● | 10 mA | 0 ... 10 % | |
● 用于中性线电流 | 45 mA | ||
视在功率消耗 在电流测量时 | |||
● 对于测量范围5 A 每个相位 | 0.5 VA | 0.3 VA | |
测量类别 用于电流测量 | CATIII | CATIII | |
连接 | |||
可连接的导线截面类型 | |||
● 在电压的测量输入端 单芯线的 | 1x (0.5 ... 4 mm²)、2x (0.5 ... 2,5 mm²) | ||
● 在电压的测量输入端 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 ... 2.5 mm²)、2x (0.5 ... 1.5 mm²) | ||
● 在电压的测量输入端 在 AWG 导线处 单芯线的 | 2x20至14 | ||
● 在电流的测量输入端 单芯线的 | 1x (0.5 - 4 mm²),2x (0.5 - 2.5 mm²) | ||
● 在电流的测量输入端 细芯线的 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 - 2.5 mm²),2x (0.5 - 1.5 mm²) | ||
● 在电流的测量输入端 在 AWG 导线处 单芯线的 | 2x20至14 | ||
电气连接规格 | |||
● 在电压的测量输入端 | 螺栓连接 | 螺栓连接 | |
● 在电流的测量输入端 | 螺栓连接 | 螺栓连接 | |
机械设计 | |||
紧固类型 DIN 导轨安装 | 否 | ||
多功能测量器的结构尺寸 | 96的 | 96的 | |
高度 | 96 mm | 96 mm | |
宽度 | 96 mm | 96 mm | |
深度 | 56 mm | 56 mm | |
安装深度 | 51 mm | 51 mm | |
净重 | 469 g | 325 g | |
装入位置 | 垂直的 | 垂直的 | |
环境条件 | |||
环境温度 运行期间 | |||
● 最小值 | -10 °C | -25 °C | |
● 最大值 | 55 °C | 55 °C | |
环境温度 存放期间 | |||
● 最小值 | -25 °C | -25 °C | |
● 最大值 | 70 °C | 70 °C | |
相对空气湿度 25 °C 时 无冷凝 运行期间 最大值 | 95 % | 75 % | |
安装高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | 2 000 m | |
污染程度 | 2 | 2 | |
证书 | |||
资格证明 作为EG合格证明 | IEC 61010-1:2001(第二版)和1,EN61010-1:2001(第二版)和DINEN61010-1:2002带有"修正 1" | 是 | |
参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | P | ||
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
Metrological Approval | 是 | 是 | |
EU declaration of conformity | 是 | 是 | |
Confirmation | 是 | 是 | |
UL | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
EMV | |||
RCM | 是 | 是 | |
RCM | 是 | 是 | |
other | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
Miscellaneous | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
上一次修改: | 2023/9/3 | ||
日期 2024/2/9 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |