商品编号 | 8WA8855-2AY | 8WH8110-4AA05 | |
标签牌,前, 水平和垂直, 端子宽度:6 mm,高:10 mm, 白色 | 标记牌, 前面板标记, 端子宽度 8.2mm, 卡锁固定,白色 终端尺寸 6 mm2 | ||
版本 | |||
产品品牌名称 | SENTRON | SENTRON | |
产品名称 | 铭牌 | 铭牌 | |
印刷字样 | 无 | ||
安装类型 | 正面 | 正面 | |
端子标识的方向 | 水平与垂直 | 水平与垂直 | |
外形 | |||
颜色 | 白色 | 白色 | |
机械设计 | |||
高度 | 10 mm | 10.5 mm | |
网格(光栅)尺寸 | 6 mm | 8.2 mm | |
认可 证书 | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | 是 | 是 | |
EAC | 是 | 是 | |
other | |||
Miscellaneous | 是 | 是 | |
Confirmation | 是 | 是 | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
更多信息 | |||
包装信息
|
|||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
Industry Mall (网上订购系统
|
|||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
上一次修改: | 2022/5/24 | ||
日期 2024/4/30 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2024 |