23.07.2021 21:27:05
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
1FE1051-6WK10-6NA2-Z V70
Product
Image similar
SIMOTICS M Built-in synchronous motor Individual component stator, rotor PN = 8.3 kW, NN = 8000 rpm MN = 10 Nm, Nmax = 15000 rpm DC link 600 V, IP00, Water cooling Encapsulated winding Standard protection, Pt1000 Special stator, see Z option Rotor without sleeve Free cable ends, L = 0.5 m Cable outlet at large cooling jacket diameter V70: Stator L=130 mm, d=116 mm
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FE1051-6WK10-6NA2-Z V70
Popis výrobku SIMOTICS M Built-in synchronous motor Individual component stator, rotor PN = 8.3 kW, NN = 8000 rpm MN = 10 Nm, Nmax = 15000 rpm DC link 600 V, IP00, Water cooling Encapsulated winding Standard protection, Pt1000 Special stator, see Z option Rotor without sleeve Free cable ends, L = 0.5 m Cable outlet at large cooling jacket diameter V70: Stator L=130 mm, d=116 mm
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 761
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin ------71
Dodací informace
Exportní označení AL : 9I999IR / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 30 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 5,500 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85030099
Označení katalogu (LKZ) SD.NC60ST-1FE1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9634
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 21.07.2019
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Dokumenty se natahují...