05.08.2021 11:17:11
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
1FE1064-6MB10-8NW8-Z V36+W20+X02
Product
Image similar
SIMOTICS M Built-in synchronous motor Individual component stator PN = 14.7 kW, NN = 3900 rpm MN = 36 Nm, Nmax = 7000 rpm DC link 600 V, IP00, Water cooling Encapsulated winding Standard protection, Pt1000 Special stator, only with Z option Special cable X02: Power cable L=250 mm, Sensor cable 1500 mm W20: Special winding V36: Stator without cooling jacket with casting compound
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FE1064-6MB10-8NW8-Z V36+W20+X02
Popis výrobku SIMOTICS M Built-in synchronous motor Individual component stator PN = 14.7 kW, NN = 3900 rpm MN = 36 Nm, Nmax = 7000 rpm DC link 600 V, IP00, Water cooling Encapsulated winding Standard protection, Pt1000 Special stator, only with Z option Special cable X02: Power cable L=250 mm, Sensor cable 1500 mm W20: Special winding V36: Stator without cooling jacket with casting compound
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 761
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : 9I999IR / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 80 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 10,000 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85030099
Označení katalogu (LKZ) SD91.14
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9634
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 21.07.2019
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-91-90
eClass 7.1 27-02-91-90
eClass 8 27-02-91-90
eClass 9 27-02-24-91
eClass 9.1 27-02-24-91
ETIM 5 EC001857
ETIM 6 EC001857
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
|
Dokumenty se natahují...