24.07.2021 3:53:34
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
1FK7064-4CC7.-....
Product
Image similar
SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-HD PN=2.1kW; UDC=600V M0=12Nm (100K); NN=2000rpm; Naturally cooled
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FK7064-4CC7.-....
Popis výrobku SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-HD PN=2.1kW; UDC=600V M0=12Nm (100K); NN=2000rpm; Naturally cooled
Produktová skupina 1FK7 servomotors for SINAMICS S120
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 762
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin ------71
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 30 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 15,400 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85015220
Označení katalogu (LKZ) SD.NC60KT-1FK7
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9621
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 22.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
UNSPSC 14 39-12-20-03
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Abyste tento produkt mohl(a) objednat, musíte ho nejprve nakonfigurovat.