28.07.2021 21:39:45
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
1FL6092-1AC61-2AH1
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=3.5 kW; Nn=2000 rpm M0=22 Nm; MN=16.7 Nm Shaft height 90 mm, with angle plug; incremental encoder 2500 incr./rev. plain shaft, Tolerance N with holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FL6092-1AC61-2AH1
Popis výrobku SIMOTICS S-1FL6-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=3.5 kW; Nn=2000 rpm M0=22 Nm; MN=16.7 Nm Shaft height 90 mm, with angle plug; incremental encoder 2500 incr./rev. plain shaft, Tolerance N with holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
Produktová skupina 1FL6 servomotors for SINAMICS V90
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu DMS
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin ------71
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 30 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 25,900 kg
Rozměry balení 365,00 x 495,00 x 340,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766790638
Číslo celní nomenklatury 85015220
Označení katalogu (LKZ) NC81
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5183
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.01.2018
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Dokumenty se natahují...