03.08.2021 15:40:21
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
1FL6094-1AC61-0PA1
Product
Image similar
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=5 kW; Nn=2000 rpm M0=30 Nm; MN=23.9 Nm Shaft height 90 mm Absolute encoder 20-bit (12-bit multi-turn), battery-operated with feather key, tolerance without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FL6094-1AC61-0PA1
Popis výrobku SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=5 kW; Nn=2000 rpm M0=30 Nm; MN=23.9 Nm Shaft height 90 mm Absolute encoder 20-bit (12-bit multi-turn), battery-operated with feather key, tolerance without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 01.10.2018
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu DMS
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin ------71
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 25 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 24,300 kg
Rozměry balení 298,00 x 478,00 x 301,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4042948676547
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 8501520000
Označení katalogu (LKZ) NC81
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5183
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.01.2018
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
|
Je možné též přidat k produktu opce.
Dokumenty se natahují...