05.08.2021 12:35:50
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
1FN3100-2WE00-0BA1
Product
Image similar
SIMOTICS L primary section; Component 3-phase synchronous motor; Peak load version; Cover prepared for 2 metric threaded joints; Connection of power and signal separated; FN=450N; Fmax=1100N; Vmax FN=497 m/min; Vmax Fmax=237 m/min; In=8.1A; Imax=21.5A When using direct motors, observe the national and international license conditions, so that no infringements of property rights occur
Poznámky
Upozornění k náhradě: Product with Pt1000 1FN3???-?????-???3
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 1FN3100-2WE00-0BA1
Popis výrobku SIMOTICS L primary section; Component 3-phase synchronous motor; Peak load version; Cover prepared for 2 metric threaded joints; Connection of power and signal separated; FN=450N; Fmax=1100N; Vmax FN=497 m/min; Vmax Fmax=237 m/min; In=8.1A; Imax=21.5A When using direct motors, observe the national and international license conditions, so that no infringements of property rights occur
Produktová skupina SIMOTICS L-1FN3 linear motors for SINAMICS S120
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 01.10.2017
Poznámky
Upozornění k náhradě: Product with Pt1000 1FN3???-?????-???3
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 763
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 50 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 4,000 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 887621155100
Číslo celní nomenklatury 85030099
Označení katalogu (LKZ) PM21
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9633
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 31.01.2019
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-28-01
eClass 7.1 27-02-91-09
eClass 8 27-02-91-09
eClass 9 27-02-28-91
eClass 9.1 27-02-28-91
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-11-15-06
|
Je možné též přidat k produktu opce.