31.07.2021 8:10:55
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3LD2418-0TK13
Product
SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 3- pole, Iu=250 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 132 kW, floor mounting with door coupling, knob-operated mechanism, red/yellow, 4-hole mounting of the handle
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3LD2418-0TK13
Popis výrobku SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 3- pole, Iu=250 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 132 kW, floor mounting with door coupling, knob-operated mechanism, red/yellow, 4-hole mounting of the handle
Produktová skupina Basic Devices
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CL
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LAO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 2,769 kg
Rozměry balení 231,00 x 642,00 x 315,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4011209768789
UPC 040892595918
Číslo celní nomenklatury 85365080
Označení katalogu (LKZ) LV10.1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5887
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 23.07.2008
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 5 EC000216
ETIM 6 EC000216
ETIM 7 EC000216
IDEA 4 5293
UNSPSC 14 39-12-22-05
UNSPSC 15 39-12-22-33
|