28.07.2021 2:19:52
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3LD3350-0TK13
Product
Load disconnector 3LD3, Iu 40 A Main switch 3-pole Rated operating capacity at AC-23 A at 400 V 18,5 kW Front plate mounting Basic switch with Central hole mounting 22.5mm Toggle drive red / yellow 48x48 mm
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3LD3350-0TK13
Popis výrobku Load disconnector 3LD3, Iu 40 A Main switch 3-pole Rated operating capacity at AC-23 A at 400 V 18,5 kW Front plate mounting Basic switch with Central hole mounting 22.5mm Toggle drive red / yellow 48x48 mm
Produktová skupina Basic Devices
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CL
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,199 kg
Rozměry balení 68,00 x 79,00 x 110,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4001869551531
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85365080
Označení katalogu (LKZ) LV10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5887
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.09.2006
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 5 EC000216
ETIM 6 EC000216
ETIM 7 EC000216
UNSPSC 15 39-12-22-33
|