28.07.2021 22:40:40
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3LD3350-0TL11
Product
Load disconnector 3LD3, Iu 40 A Main switch 3-pole + N Rated operating capacity at AC-23 A at 400 V 18.5kW Front plate mounting Basic switch with Central hole mounting 22.5mm Toggle drive black 48x48 mm
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3LD3350-0TL11
Popis výrobku Load disconnector 3LD3, Iu 40 A Main switch 3-pole + N Rated operating capacity at AC-23 A at 400 V 18.5kW Front plate mounting Basic switch with Central hole mounting 22.5mm Toggle drive black 48x48 mm
Produktová skupina Basic Devices
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CL
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 40 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,240 kg
Rozměry balení 68,00 x 79,00 x 110,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4001869551548
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85365080
Označení katalogu (LKZ) LV10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5887
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.09.2006
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 5 EC000216
ETIM 6 EC000216
ETIM 7 EC000216
UNSPSC 15 39-12-22-33
|