stykač, AC-1, 160 A/690 V/40 °C, S3, 3pól., AC 230V, 50/60Hz, 1NO+1NC, rámová svorka/šroubová svorka
Objednací číslo |
3RT2448-1AL20 |
Popis výrobku |
stykač, AC-1, 160 A/690 V/40 °C, S3, 3pól., AC 230V, 50/60Hz, 1NO+1NC, rámová svorka/šroubová svorka
|
Produktová skupina |
SIRIUS 3RT.4 contactors for weak or non-inductive loads (AC-1), 3-pole up to 2 650 A |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41B |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
LEO----- |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : N |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
2 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
1,720 kg |
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) |
Není dostupný |
Rozměry balení |
85,00 x 164,00 x 170,00 |
Jednotky rozměru zásilky |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Balné množství |
1 |
EAN |
4047621027975 |
UPC |
195125049581 |
Číslo celní nomenklatury |
85364900 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
5370 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R711 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.03.2017 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).
Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
|
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
6 |
27-37-10-03 |
eClass |
7.1 |
27-37-10-03 |
eClass |
8 |
27-37-10-03 |
eClass |
9 |
27-37-10-03 |
eClass |
9.1 |
27-37-10-03 |
ETIM |
5 |
EC000066 |
ETIM |
6 |
EC000066 |
ETIM |
7 |
EC000066 |
ETIM |
8 |
EC000066 |
IDEA |
4 |
4755 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-29 |
|
|
|
|