01.03.2021 16:18:37
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3RT2518-2AP00
Product
výkonový stykač, AC-3 16 A, 7,5 kW, 400 V 2 NO + 2 NC AC 230 V, 50/60 Hz 4pól. konstrukční velikost S00 pružinová svorka
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3RT2518-2AP00
Popis výrobku výkonový stykač, AC-3 16 A, 7,5 kW, 400 V 2 NO + 2 NC AC 230 V, 50/60 Hz 4pól. konstrukční velikost S00 pružinová svorka
Produktová skupina SIRIUS 3RT25 contactors, 4-pole, 2 NO + 2 NC
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 41B
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LDO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,255 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 50,00 x 73,50 x 77,50
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4011209828483
UPC 662643916850
Číslo celní nomenklatury 85364900
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5330
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.10.2009
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-15-21
UNSPSC 15 39-12-15-29
|