06.08.2021 2:48:17
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3SU1000-5BP01-0AA0-Z Y12
Product
přepínač na klíč Siemens, 22 mm, kulatý, plast, klíč č. SSG10, s 2 klíči, 3 spínací polohy I>O-II, vratný zleva, zaklapávací zprava, úhel spínání 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O, s laserovým popiskem, malá písmena
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3SU1000-5BP01-0AA0-Z Y12
Popis výrobku přepínač na klíč Siemens, 22 mm, kulatý, plast, klíč č. SSG10, s 2 klíči, 3 spínací polohy I>O-II, vratný zleva, zaklapávací zprava, úhel spínání 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O, s laserovým popiskem, malá písmena
Produktová skupina Actuators and indicators, 22 mm, round, plastic, black
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 41J
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 25 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,118 kg
Rozměry balení 100,00 x 154,00 x 30,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 804766581991
Číslo celní nomenklatury 85389099
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5452
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.10.2014
Kategorie produktu D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
ETIM 7 EC000222
ETIM 8 EC000222
IDEA 4 5247
UNSPSC 15 39-12-22-21
|