18.10.2018 9:24:13
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3SU1002-2BF10-0AA0-Z Y15
Product
Image similar
Illuminable selector switch, 22 mm, round, plastic, black, Selector switch short, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h, with laser labeling, upper case and lower case, always upper case at the beginning of the word
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Číslo výrobku 3SU1002-2BF10-0AA0-Z Y15
Popis výrobku Illuminable selector switch, 22 mm, round, plastic, black, Selector switch short, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h, with laser labeling, upper case and lower case, always upper case at the beginning of the word
Produktová skupina Selector switches
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 41J
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,023 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 100,00 x 154,00 x 30,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85389099
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků 5452
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Klasifikace
 
Verze lblClassification
eClass 5.1 27-37-12-13
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
IDEA 4 5215
UNSPSC 15 39-12-22-17
|