20.10.2018 4:11:08
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3SU1002-2BF50-0AA0-Z X90
Product
Image similar
Selector switch, illuminable, 22 mm, round, plastic, blue, selector switch, short, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h Z=50-unit packaging
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Číslo výrobku 3SU1002-2BF50-0AA0-Z X90
Popis výrobku Selector switch, illuminable, 22 mm, round, plastic, blue, selector switch, short, 2 switch positions O-I, latching, actuating angle 90°, 10:30h/13:30h Z=50-unit packaging
Produktová skupina Selector switches
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 41J
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 10 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,023 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 100,00 x 154,00 x 30,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Minimální objednací množství za měrnou jednotku 50
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85389099
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků 5452
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.10.2014
Kategorie produktu D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 5.1 27-37-12-13
eClass 6 27-37-12-13
eClass 7.1 27-37-12-13
eClass 8 27-37-12-13
eClass 9 27-37-12-13
eClass 9.1 27-37-12-13
ETIM 4 EC000222
ETIM 5 EC000222
ETIM 6 EC000222
IDEA 4 5215
UNSPSC 15 39-12-22-17
|