22.10.2018 5:42:45
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3SU1030-0AA20-0AA0-Z Y19
Product
Image similar
Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, red, pushbutton, flat, latching, Push-to-release mechanism, with laser labeling, inscription or symbol Customer-specific selection with SIRIUS ACT configurator (CIN)
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Číslo výrobku 3SU1030-0AA20-0AA0-Z Y19
Popis výrobku Pushbutton, 22 mm, round, plastic with metal front ring, red, pushbutton, flat, latching, Push-to-release mechanism, with laser labeling, inscription or symbol Customer-specific selection with SIRIUS ACT configurator (CIN)
Produktová skupina Pushbuttons
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 41J
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,06 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 30,00 x 85,00 x 30,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85389099
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků 5452
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.10.2014
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 5.1 27-37-12-10
eClass 6 27-37-12-10
eClass 7.1 27-37-12-10
eClass 8 27-37-12-10
eClass 9 27-37-12-10
eClass 9.1 27-37-12-10
ETIM 4 EC000221
ETIM 5 EC000221
ETIM 6 EC000221
IDEA 4 5210
UNSPSC 15 39-12-22-16
|