Key-operated switch O.M.R, 22 mm, round, plastic with metal front ring, lock number 73034, black, with 2 keys, 2 switch positions O<I, momentary contact type, Actuating angle 45°, 10:30h/12h, key removal O, with laser labeling, lower case
Číslo výrobku |
3SU1030-4HC01-0AA0-Z Y12 |
Popis výrobku |
Key-operated switch O.M.R, 22 mm, round, plastic with metal front ring, lock number 73034, black, with 2 keys, 2 switch positions O<I, momentary contact type, Actuating angle 45°, 10:30h/12h, key removal O, with laser labeling, lower case
|
Produktová skupina |
Ordering Data Overview |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu |
41J |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
15 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
0,06 kg |
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) |
Není dostupný |
Rozměry balení |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Jednotky rozměru zásilky |
MM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Balné množství |
1 |
EAN |
Není dostupný |
UPC |
804766609121 |
Číslo celní nomenklatury |
85389099 |
Označení katalogu (LKZ) |
CC-IC10 |
Skupina výrobků |
5452 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 01.10.2014 |
Kategorie produktu |
D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
5.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
6 |
27-37-12-13 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-13 |
eClass |
8 |
27-37-12-13 |
eClass |
9 |
27-37-12-13 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-13 |
ETIM |
4 |
EC000222 |
ETIM |
5 |
EC000222 |
ETIM |
6 |
EC000222 |
ETIM |
7 |
EC000222 |
IDEA |
4 |
5210 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-16 |
|
|
|
|