28.07.2021 17:09:10
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3WA1220-4.G15-....
Product
Fixed-mounted circuit breaker IEC 60947-2, frame size 2, 4-poles, N-pole left, In=2000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity M Icu=85/66kA at 500/690V, Trip unit ETU600 LSIG Hi-Z upgrade ready , colordisplay, bluetooth and USB interface, Protection LT, ST, INST, GFx, with GF highimpedance-input include N-protection, (internal N-sensor available), incl. trip alarm switch (1xCO), rear connection, vertical top horizontal bottom,
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3WA1220-4.G15-....
Popis výrobku Fixed-mounted circuit breaker IEC 60947-2, frame size 2, 4-poles, N-pole left, In=2000A up to 690V AC 50/60Hz, breaking capacity M Icu=85/66kA at 500/690V, Trip unit ETU600 LSIG Hi-Z upgrade ready , colordisplay, bluetooth and USB interface, Protection LT, ST, INST, GFx, with GF highimpedance-input include N-protection, (internal N-sensor available), incl. trip alarm switch (1xCO), rear connection, vertical top horizontal bottom,
Produktová skupina 3WA Air Circuit Breakers/Non-Aut. Air Circ. Br. up to 6300 A (AC), IEC
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CE
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LAO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 59,072 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85362090
Označení katalogu (LKZ) LV10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X01C
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Česká republika
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 22.08.2019
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
|
Abyste tento produkt mohl(a) objednat, musíte ho nejprve nakonfigurovat.