05.03.2021 14:46:38
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3ZS1322-4CE12-0YB5
Product
Image similar
SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 Basic, plovoucí licence pro jednoho uživatele; Engineering SW bez SW, bez dokumentace, licenční klíč ke stažení, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V14 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, běží na: Win 7 SP1, Win 8.1, Win 10 - 64 Bit / Win Server 2008 R2 Standard, Win Server 2012 R2, Win Server 2016 - 64 Bit, e-mailová adresa je bezpodmínečně nutná
Poznámky
Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery). Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery).
Upozornění k náhradě: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763898
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3ZS1322-4CE12-0YB5
Popis výrobku SIRIUS SIMOCODE ES V14 SP1 Basic, plovoucí licence pro jednoho uživatele; Engineering SW bez SW, bez dokumentace, licenční klíč ke stažení, třída A, šestijazyčná verze (de,en,it, fr,es,zh) Combo License paralelní použití SIMOCODE ES 2007 a V14 pro SIMOCODE pro, onlinové funkce přes systémové rozhraní, běží na: Win 7 SP1, Win 8.1, Win 10 - 64 Bit / Win Server 2008 R2 Standard, Win Server 2012 R2, Win Server 2016 - 64 Bit, e-mailová adresa je bezpodmínečně nutná
Produktová skupina SIMOCODE ES (TIA Portal)
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 30.04.2018
Poznámky
Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery). Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery).
Upozornění k náhradě: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109763898
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 42J
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 6 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení Není dostupný
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4047622478684
UPC 804766346293
Číslo celní nomenklatury 49019900
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5836
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.07.2006
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|