25.07.2021 20:20:46
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6AV6351-1JU31-6AB0
Product
Image similar
WinCC OA 100 Mobile UI Upgrade V3.16, one-time upgrade. Runtime: one-time. Valid from V3.12.
Poznámky
Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery). Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery).
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AV6351-1JU31-6AB0
Popis výrobku WinCC OA 100 Mobile UI Upgrade V3.16, one-time upgrade. Runtime: one-time. Valid from V3.12.
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery). Tento produkt bude místo klasické dodávky dostupný jen ke stažení (Online Software Delivery).
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 294
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99S
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 10 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 195125028197
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) STETM
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9377
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R118
Země původu: Rakousko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|