29.07.2021 14:48:58
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GF3540-8AC11
Product
MV500 protective lens barrel glass Degree of protection IP67 for MV500 devices Front pane: glass Enclosure: metal For lens length without/with built-in ring light 48.5 mm/23.9 mm For lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm Suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; Suitable lamps (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (external, mm) 65x65x65 Scope of delivery: Protective barrel with mounted O-ring and pane;
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GF3540-8AC11
Popis výrobku MV500 protective lens barrel glass Degree of protection IP67 for MV500 devices Front pane: glass Enclosure: metal For lens length without/with built-in ring light 48.5 mm/23.9 mm For lens width without/with built-in ring light 60.4 mm/41.6 mm Suitable for lenses (MLFB): 6GF9001-1BL01,..-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-8EA03-0LL0; Suitable lamps (MLFB): 6GF3540-8DA33, …8DA41, …8D42; WxHxD (external, mm) 65x65x65 Scope of delivery: Protective barrel with mounted O-ring and pane;
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 573
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy Na poptání
Váha netto za cenovou jednotku 0,200 kg
Rozměry balení 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4047622562659
UPC 804766819308
Číslo celní nomenklatury 90069900
Označení katalogu (LKZ) ID10.V
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9530
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R322
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 9 27-28-01-92
eClass 9.1 27-28-01-92
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
UNSPSC 15 32-15-17-03
|