26.07.2021 21:19:58
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GF3540-8DA11
Product
Image similar
MV500 built-in ring l. red basic For MV500 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) Lighting: LED 618 Nm, Lighting distance up to 0.8 m; Assembly material enclosed; Use with protective lens barrel (MLFB: 6GF3540-8AC11)
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GF3540-8DA11
Popis výrobku MV500 built-in ring l. red basic For MV500 devices (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) Lighting: LED 618 Nm, Lighting distance up to 0.8 m; Assembly material enclosed; Use with protective lens barrel (MLFB: 6GF3540-8AC11)
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 573
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy Na poptání
Váha netto za cenovou jednotku 0,100 kg
Rozměry balení 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4047622570241
UPC 804766951077
Číslo celní nomenklatury 90318080
Označení katalogu (LKZ) ID10.V
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9530
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R322
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 9 27-28-01-92
eClass 9.1 27-28-01-92
ETIM 5 EC000809
ETIM 6 EC000809
ETIM 7 EC000809
UNSPSC 15 32-15-17-03
|