26.07.2021 18:04:59
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GF3560-0LE10
Product
SIMATIC MV560 U optical reader resolution: 1920 x 1200 pixels; maximum processing and communication speed; function: 1D/2D code reading; image field and distance: variable (lens); PoE; IP67 with 6GF3540-8ACxx; delivery: reader; B enable => VSF!
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GF3560-0LE10
Popis výrobku SIMATIC MV560 U optical reader resolution: 1920 x 1200 pixels; maximum processing and communication speed; function: 1D/2D code reading; image field and distance: variable (lens); PoE; IP67 with 6GF3540-8ACxx; delivery: reader; B enable => VSF!
Produktová skupina SIMATIC MV540/MV550/MV560
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 573
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy Na poptání
Váha netto za cenovou jednotku 0,200 kg
Rozměry balení 1,00 x 1,00 x 1,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4047622558249
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 90314990
Označení katalogu (LKZ) ID10.V
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9530
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R322
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:

Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):

olovo

Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.

Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-28-01-03
eClass 7.1 27-28-01-03
eClass 8 27-28-01-03
eClass 9 27-28-01-03
eClass 9.1 27-28-01-03
ETIM 6 EC002999
ETIM 7 EC002999
|