01.03.2021 14:14:22
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
NMA:2510139100
Product
Image similar
Angular-contact ball bearing
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo NMA:2510139100
Popis výrobku Angular-contact ball bearing
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Tento produkt je náhradním dílem.
Pokud potřebujete podporu, obraťte se na našeho obchodního zástupce.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 3S2
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : 9I99900 / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy Na poptání
Váha netto za cenovou jednotku 113,919 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení Není dostupný
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 84821090
Označení katalogu (LKZ) GG_LD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4144
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P1S3
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu D: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-91-02
eClass 7.1 27-02-91-02
eClass 8 27-02-91-02
eClass 9 27-02-21-91
eClass 9.1 27-02-21-91
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|